ÖLFLEX® CONTROL TM CY 3G1,5
電源および制御ケーブル; 3G1.5; U0/U: 0,6/1 kV; コアの識別: 番号; シールド; UL認定; 柔軟

¥1,521
在庫あり
型番
281603CY
(¥1,521/M)
税込
在庫あり:最短 10~15 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:76
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
ÖLFLEX® CONTROL TM CY 3G1.5 16/3C power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CONTROL TM CY 3G1.5 16/3C power and control cable -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
torsion resistant
torsion resistant
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked
Ecolab
Ecolab
CSA certified
CSA certified
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US
UL recognized
UL recognized

特長

  • 米国用に開発されたケーブル。
  • さまざまな用途や環境で多目的に使用できます。
  • アルミラミネート箔と銅編組の二重シールドにより、電磁干渉から理想的な保護を実現。
  • 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になりました。
  • 複数の認証を持つ製品は、汎用的な使用を可能にし、部品の種類を減らすため、物流の節約を保証します。
  • ケーブル保護システムをなくすことで、設置が容易になり、コストも削減できます。
  • 特に耐油性と難燃性に優れています。

アプリケーション

  • 米国では、産業機械や工作機械の配線に適しており、保護ケーブルコンジットのないケーブルトレイへの開口設置に適しています。
  • 米国および欧州の風力タービンのねじり用途に適しています。
  • 工場間の制御回路や機械内部の制御回路の配線に使用され、ヨーロッパで汎用されています。
  • 乾燥した環境、湿った環境、油性の環境で使用できます。
  • 中程度の機械的ストレスに適しています。
  • 温度範囲によりますが、アメリカおよびヨーロッパでの屋外使用に適しています。
  • 米国での地下への直接設置に適しています。
  • -25℃までフレキシブルに使用可能。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

144 kg/km

銅指数

65.000 kg/km

銅指数 (lb)

440.000 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

定格電圧

600 V AC rms によると UL TC
600 V AC rms によると c(UL) CIC/TC
600 V AC rms によると UL MTW
1000 V AC rms によると UL WTTC
1000 V AC rms によると UL AWM
1200 V DC によると UL AWM

試験電圧

2 kV

に準拠した許容電流値

IEC 60364-5-52

Max. conductor resistance at 20 °C

13.3 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

3G1.5

導体サイズ (mm2)

1.5 mm²

導体サイズ(AWG)

16 AWG

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

3

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

アルミラミネートプラスチック箔
錫メッキ銅編組

一括シールドのカバー率

85 %

導体外径

2.61 mm

最小外径

8.14 mm

外径

8.7 mm

最大外径

9.26 mm

ケーブル形状

丸型

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

絶縁スキン

ナイロン

シース材質

熱可塑性

シース色

グレー

線心識別

番号

製品特性

使用範囲

柔軟性
固定設置
ねじれ

捻れ負荷用

はい

NEC 5章に準拠した使用

Class I Division 2

最小曲げ半径(固定配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

55.6 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

55.6 mm

捻れ

以下に適用 +/- 150 °/m および min. -40 °C まで 2000 ねじりサイクル
以下に適用 +/- 150 °/m および min. 5 °C まで 5000 ねじりサイクル

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 70 °C 最大。導体温度 によると IEC
-25 °C への 90 °C 最大。導体温度 によると UL MTW
-25 °C への 90 °C 最大。導体温度 によると UL/CSA TC
-40 °C への 105 °C 最大。導体温度 によると UL AWM
-40 °C への 105 °C 最大。導体温度 によると CSA AWM

温度、移動配線時

-25 °C への 105 °C 最大。導体温度 によると CSA AWM
-25 °C への 70 °C 最大。導体温度 によると IEC
-25 °C への 90 °C 最大。導体温度 によると UL MTW
-25 °C への 105 °C 最大。導体温度 によると UL AWM
-25 °C への 90 °C 最大。導体温度 によると UL/CSA TC

最小保管温度

-40 °C

最大保管温度

40 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-3-24

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

耐UL日光性

耐候性

はい

耐オゾン性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

による耐油性

UL OILRES I
ULオイルレスII
CSA C22.2 No.210-15

耐水性

はい

耐メカストレス

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19

認証:RU

はい

認証:UL AWM

20886 によると UL 758 (e-file number: E100338)

認証:UL listed

はい

認証:RU

UL TC-ER によると UL 1277 (e-file number: E171371)
UL 90°C DRY によると UL 1277 (e-file number: E171371)
UL MTW によると UL 1063 (e-file number: E155920)
UL WTTC によると UL 2277 (e-file number: E323700)
UL DP-1 によると UL 1690 (e-file number: E233406)
UL PLTC-ER によると UL 13 (e-file number: E216027)
UL ITC-ER によると UL 2250 (e-file number: E196134)
UL SUN RES によると UL 1277 (e-file number: E171371)
UL DIR BUR によると UL 1277 (e-file number: E171371)
UL 75°C WET によると UL 1277 (e-file number: E171371)

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

はい

認証:cUL

cUL CIC/TC 600V によると CSA C22.2 No. 239 (e-file number: E171371)

認証:CSA

はい

認証:CSA

AWM I A によると CSA C22.2 No. 210
AWM I B によると CSA C22.2 No. 210
AWM II A によると CSA C22.2 No. 210
AWM II B によると CSA C22.2 No. 210

認証:VDE

いいえ

認証:◁HAR▷

いいえ

認証:ECOLAB

はい

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® CONTROL TM CYの全製品

型番 導体サイズ(AWG) 導体サイズ (mm2) 線心数 アース線含む 重量 銅指数 (lb)
280804CY 8 AWG 10 mm² 4 はい 857 kg/km 3170.000 lb/10,000 ft
281004CY 10 AWG 6 mm² 4 はい 552 kg/km 1911.000 lb/10,000 ft
281204CY 12 AWG 4 mm² 4 はい 315 kg/km 1333.000 lb/10,000 ft
281205CY 12 AWG 4 mm² 5 はい 388 kg/km 1630.000 lb/10,000 ft
281403CY 14 AWG 2.5 mm² 3 はい 180 kg/km 710.000 lb/10,000 ft
281404CY 14 AWG 2.5 mm² 4 はい 223 kg/km 911.000 lb/10,000 ft
281405CY 14 AWG 2.5 mm² 5 はい 268 kg/km 1080.000 lb/10,000 ft
281407CY 14 AWG 2.5 mm² 7 はい 327 kg/km 1430.000 lb/10,000 ft
281603CY 16 AWG 1.5 mm² 3 はい 144 kg/km 440.000 lb/10,000 ft
281604CY 16 AWG 1.5 mm² 4 はい 173 kg/km 600.000 lb/10,000 ft
281605CY 16 AWG 1.5 mm² 5 はい 189 kg/km 720.000 lb/10,000 ft
281607CY 16 AWG 1.5 mm² 7 はい 246 kg/km 943.000 lb/10,000 ft
281612CY 16 AWG 1.5 mm² 12 はい 426 kg/km 1512.000 lb/10,000 ft
281618CY 16 AWG 1.5 mm² 18 はい 552 kg/km 2270.000 lb/10,000 ft
281803CY 18 AWG 1 mm² 3 はい 119 kg/km 370.000 lb/10,000 ft
281804CY 18 AWG 1 mm² 4 はい 137 kg/km 410.000 lb/10,000 ft
281805CY 18 AWG 1 mm² 5 はい 149 kg/km 550.000 lb/10,000 ft
281807CY 18 AWG 1 mm² 7 はい 193 kg/km 690.000 lb/10,000 ft
281812CY 18 AWG 1 mm² 12 はい 332 kg/km 1090.000 lb/10,000 ft
281818CY 18 AWG 1 mm² 18 はい 438 kg/km 1533.441 lb/10,000 ft
281825CY 18 AWG 1 mm² 25 はい 574 kg/km 2220.000 lb/10,000 ft
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!