ÖLFLEX® CONTROL TM 5G6
電源および制御ケーブル; 5G6; U0/U: 0,6/1 kV; コアの識別: 番号; UL認定; 柔軟

¥4,132
在庫あり
型番
281005
(¥4,132/M)
税込
在庫あり:最短 10~15 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:152
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
ÖLFLEX® CONTROL TM 5G6 10/5C power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CONTROL TM 5G6 10/5C power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® CONTROL TM 5G6 10/5C power and control cable -   Tertiary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
torsion resistant
torsion resistant
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
CE marked
CE marked
Ecolab
Ecolab
CSA certified
CSA certified
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US
UL recognized
UL recognized

特長

  • 米国用に開発されたケーブル。
  • さまざまな用途や環境で多目的に使用できます。
  • 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になりました。
  • 複数の認証を持つ製品は、汎用的な使用を可能にし、部品の種類を減らすため、物流の節約を保証します。
  • ケーブル保護システムをなくすことで、設置が容易になり、コストも削減できます。
  • 特に耐油性と難燃性に優れています。

アプリケーション

  • 米国では、産業機械や工作機械の配線に適しており、保護ケーブルコンジットのないケーブルトレイへの開口設置に適しています。
  • 米国および欧州の風力タービンのねじり用途に適しています。
  • 工場間の制御回路や機械内部の制御回路の配線に使用され、ヨーロッパで汎用されています。
  • 乾燥した環境、湿った環境、油性の環境で使用できます。
  • 中程度の機械的ストレスに適しています。
  • 温度範囲によりますが、アメリカおよびヨーロッパでの屋外使用に適しています。
  • 米国での地下への直接設置に適しています。
  • -25℃までフレキシブルに使用可能。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

457 kg/km

銅指数

288.000 kg/km

銅指数 (lb)

1940.000 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms 準拠: IEC

定格電圧

600 V AC rms 準拠: UL TC
600 V AC rms 準拠: c(UL) CIC/TC
1000 V AC rms 準拠: UL WTTC
600 V AC rms 準拠: UL MTW
1000 V AC rms 準拠: UL AWM
1200 V DC 準拠: UL AWM

試験電圧

2 kV

に準拠した許容電流値

IEC 60364-5-52

Max. conductor resistance at 20 °C

3.3 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

5G6

導体サイズ (mm2)

6 mm²

導体サイズ(AWG)

10 AWG

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

5

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

いいえ

導体外径

4.65 mm

最小外径

15.04 mm

外径

15.8 mm

最大外径

16.56 mm

ケーブル形状

丸型

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

絶縁スキン

ナイロン

シース材質

熱可塑性

シース色

グレー

線心識別

番号

製品特性

使用範囲

柔軟性
固定設置
ねじれ

捻れ負荷用

はい

NEC 5章に準拠した使用

Class I Division 2

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

66.2 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

66.2 mm

捻れ

以下に適用 +/- 150 °/m および min. 5 °C 最大: 5000 ねじりサイクル
以下に適用 +/- 150 °/m および min. -40 °C 最大: 2000 ねじりサイクル

固定配線時の温度範囲

-25 °C ~ 90 °C 最大 導体温度 準拠: UL/CSA TC
-25 °C ~ 90 °C 最大 導体温度 準拠: UL MTW
-40 °C ~ 105 °C 最大 導体温度 準拠: UL AWM
-40 °C ~ 105 °C 最大 導体温度 準拠: CSA AWM
-40 °C ~ 70 °C 最大 導体温度 準拠: IEC

温度、移動配線時

-25 °C ~ 90 °C 最大 導体温度 準拠: UL/CSA TC
-25 °C ~ 90 °C 最大 導体温度 準拠: UL MTW
-25 °C ~ 105 °C 最大 導体温度 準拠: UL AWM
-25 °C ~ 105 °C 最大 導体温度 準拠: CSA AWM
-25 °C ~ 70 °C 最大 導体温度 準拠: IEC

最小保管温度

-40 °C

最大保管温度

40 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-3-24

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

耐UL日光性

耐候性

はい

耐オゾン性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

による耐油性

UL OILRES I
ULオイルレスII
CSA C22.2 No.210-15

耐水性

はい

耐メカストレス

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19

認証:RU

はい

認証:UL AWM

20886 準拠: UL 758 (e-file number: E100338)

認証:UL listed

はい

認証:RU

UL TC-ER 準拠: UL 1277 (e-file number: E171371)
UL 75°C WET 準拠: UL 1277 (e-file number: E171371)
UL 90°C DRY 準拠: UL 1277 (e-file number: E171371)
UL MTW 準拠: UL 1063 (e-file number: E155920)
UL WTTC 準拠: UL 2277 (e-file number: E323700)
UL SUN RES 準拠: UL 1277 (e-file number: E171371)
UL DIR BUR 準拠: UL 1277 (e-file number: E171371)
UL Submersible Pump Cable 準拠: UL 83 (e-file number: E172162)
UL DP-1 準拠: UL 1690 (e-file number: E233406)
UL THWN 準拠: UL 83 (e-file number: E172162)
UL THHN 準拠: UL 83 (e-file number: E172162)

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

はい

認証:cUL

cUL CIC/TC 600V 準拠: CSA C22.2 No. 239 (e-file number: E171371)

認証:CSA

はい

認証:CSA

AWM I A 準拠: CSA C22.2 No. 210
AWM I B 準拠: CSA C22.2 No. 210
AWM II A 準拠: CSA C22.2 No. 210
AWM II B 準拠: CSA C22.2 No. 210

認証:VDE

いいえ

認証:◁HAR▷

いいえ

認証:ECOLAB

はい

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® CONTROL TMの全製品

型番 導体サイズ(AWG) 導体サイズ (mm2) 線心数 アース線含む 重量 銅指数 (lb)
280604 6 AWG 16 mm² 4 はい 864 kg/km 4130.000 lb/10,000 ft
280804 8 AWG 10 mm² 4 はい 615 kg/km 2580.000 lb/10,000 ft
280805 8 AWG 10 mm² 5 はい 771 kg/km 3230.000 lb/10,000 ft
281004 10 AWG 6 mm² 4 はい 382 kg/km 1550.000 lb/10,000 ft
281005 10 AWG 6 mm² 5 はい 457 kg/km 1940.000 lb/10,000 ft
281203 12 AWG 4 mm² 3 はい 165 kg/km 774.000 lb/10,000 ft
281204 12 AWG 4 mm² 4 はい 220 kg/km 1032.000 lb/10,000 ft
281205 12 AWG 4 mm² 5 はい 269 kg/km 1290.000 lb/10,000 ft
281207 12 AWG 4 mm² 7 はい 482 kg/km 1810.000 lb/10,000 ft
281403 14 AWG 2.5 mm² 3 はい 131 kg/km 484.000 lb/10,000 ft
281404 14 AWG 2.5 mm² 4 はい 158 kg/km 650.000 lb/10,000 ft
281405 14 AWG 2.5 mm² 5 はい 185 kg/km 810.000 lb/10,000 ft
281407 14 AWG 2.5 mm² 7 はい 244 kg/km 1130.000 lb/10,000 ft
281602 16 AWG 1.5 mm² 2 いいえ 74 kg/km 194.000 lb/10,000 ft
281603 16 AWG 1.5 mm² 3 はい 100 kg/km 290.000 lb/10,000 ft
281604 16 AWG 1.5 mm² 4 はい 119 kg/km 390.000 lb/10,000 ft
281605 16 AWG 1.5 mm² 5 はい 141 kg/km 484.000 lb/10,000 ft
281607 16 AWG 1.5 mm² 7 はい 183 kg/km 680.000 lb/10,000 ft
281609 16 AWG 1.5 mm² 9 はい 247 kg/km 871.000 lb/10,000 ft
281612 16 AWG 1.5 mm² 12 はい 319 kg/km 1161.000 lb/10,000 ft
281618 16 AWG 1.5 mm² 18 はい 431 kg/km 1742.000 lb/10,000 ft
281625 16 AWG 1.5 mm² 25 はい 464 kg/km 2420.000 lb/10,000 ft
281803 18 AWG 1 mm² 3 はい 82 kg/km 200.000 lb/10,000 ft
281804 18 AWG 1 mm² 4 はい 95 kg/km 260.000 lb/10,000 ft
281805 18 AWG 1 mm² 5 はい 112 kg/km 330.000 lb/10,000 ft
281807 18 AWG 1 mm² 7 はい 144 kg/km 460.000 lb/10,000 ft
281812 18 AWG 1 mm² 12 はい 247 kg/km 790.000 lb/10,000 ft
281818 18 AWG 1 mm² 18 はい 365 kg/km 1180.000 lb/10,000 ft
281825 18 AWG 1 mm² 25 はい 464 kg/km 1640.000 lb/10,000 ft
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!