ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 3G2,5
電源および制御ケーブル; 3G2.5; U0/U: 300/500 V; シリコン; コアの識別: 色; -60°C - 180°C; 柔軟

¥857
在庫あり
型番
0046020
(¥857/M)
税込
在庫あり: 11時までのご注文で最短即日出荷可能
X


最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 3G2,5 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 3G2,5 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 3G2,5 power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
CE marked
CE marked

特長

  • フレキシブルなケーブル設計により、限られたスペースでの使用に最適です。
  • 180℃までの温度に耐える。シリコーン・ケーブルは酸素を必要とせず、+100℃から機械的特性を早期に低下させるため、十分な換気が前提条件となる。
  • ハロゲンフリーのコア絶縁およびシースコンパウンド(DIN EN IEC 60754-1に準拠)。
  • 火災時のガスの腐食性が低い(DIN EN IEC 60754-2に準拠)。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
  • コア絶縁体とシリコーン化合物製の外装シースにより、静電気による炎暴露後も絶縁性を維持。

アプリケーション

  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
  • 多くの油、動植物油脂、幅広い化学薬品に耐性がある。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

167 kg/km

銅指数

72.000 kg/km

銅指数 (lb)

483.760 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

試験電圧

2 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

8.21 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

3G2.5

導体サイズ (mm2)

2.5 mm²

導体材質

錫メッキ銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

3

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

いいえ

アーマード付

いいえ

外径

9.7 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

シリコン

シース材質

シリコン

線心識別

線心識別

VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

38.8 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

145.5 mm

固定配線時の温度範囲

-60 °C への 180 °C

温度、移動配線時

-25 °C への 180 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

IEC 60754-1

耐油性

はい

PWISフリー

いいえ

耐水性
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
ÖLFLEX® HEAT 180 SiHFの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 外径 銅指数 重量
0046001 2 いいえ 0.75 mm² 6.4 mm 14.400 kg/km 59 kg/km
0046002 3 はい 0.75 mm² 6.8 mm 21.600 kg/km 70 kg/km
00460033 4 はい 0.75 mm² 7.6 mm 28.800 kg/km 89 kg/km
00460043 5 はい 0.75 mm² 8.5 mm 36.000 kg/km 112 kg/km
0046005 6 はい 0.75 mm² 9.2 mm 43.200 kg/km 131 kg/km
0046006 7 はい 0.75 mm² 9.2 mm 50.400 kg/km 136 kg/km
0046007 2 いいえ 1 mm² 6.6 mm 19.200 kg/km 66 kg/km
0046008 3 はい 1 mm² 7 mm 29.000 kg/km 79 kg/km
00460093 4 はい 1 mm² 7.9 mm 38.400 kg/km 101 kg/km
00460103 5 はい 1 mm² 8.8 mm 48.000 kg/km 127 kg/km
0046012 7 はい 1 mm² 9.5 mm 67.000 kg/km 156 kg/km
0046013 2 いいえ 1.5 mm² 7.6 mm 29.000 kg/km 90 kg/km
0046014 3 はい 1.5 mm² 8 mm 43.000 kg/km 109 kg/km
00460153 4 はい 1.5 mm² 8.8 mm 58.000 kg/km 134 kg/km
00460163 5 はい 1.5 mm² 9.6 mm 72.000 kg/km 163 kg/km
0046018 7 はい 1.5 mm² 10.4 mm 101.000 kg/km 202 kg/km
0046019 2 いいえ 2.5 mm² 8.8 mm 48.000 kg/km 128 kg/km
0046020 3 はい 2.5 mm² 9.7 mm 72.000 kg/km 167 kg/km
00460213 4 はい 2.5 mm² 10.6 mm 96.000 kg/km 206 kg/km
00460223 5 はい 2.5 mm² 11.6 mm 120.000 kg/km 251 kg/km
0046024 7 はい 2.5 mm² 12.6 mm 168.000 kg/km 313 kg/km
0046025 2 いいえ 4 mm² 10.8 mm 76.800 kg/km 196 kg/km
0046026 3 はい 4 mm² 11.5 mm 115.000 kg/km 241 kg/km
00460273 4 はい 4 mm² 12.6 mm 154.000 kg/km 300 kg/km
00460283 5 はい 4 mm² 14 mm 192.000 kg/km 374 kg/km
0046030 7 はい 4 mm² 15.6 mm 269.000 kg/km 486 kg/km
0046031 2 いいえ 6 mm² 12.4 mm 116.000 kg/km 268 kg/km
0046032 3 はい 6 mm² 13.2 mm 173.000 kg/km 333 kg/km
00460333 4 はい 6 mm² 14.7 mm 230.000 kg/km 425 kg/km
00460343 5 はい 6 mm² 16.6 mm 288.000 kg/km 538 kg/km
0046036 7 はい 6 mm² 18.6 mm 403.000 kg/km 705 kg/km
00460373 4 はい 10 mm² 19.4 mm 384.000 kg/km 707 kg/km
00460383 4 はい 16 mm² 21.4 mm 614.000 kg/km 1004 kg/km
0046039 12 はい 1.5 mm² 14 mm 173.000 kg/km 361 kg/km
0046040 16 はい 1.5 mm² 16.2 mm 230.400 kg/km 478 kg/km
0046041 20 はい 1.5 mm² 17.5 mm 288.000 kg/km 574 kg/km
0046042 24 はい 1.5 mm² 19.8 mm 345.600 kg/km 720 kg/km
00460453 5 はい 10 mm² 21.6 mm 480.000 kg/km 878 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!