SILVYN® EDU-AS 56 / 49X56 25M
編組およびインターロック・プロファイル付き保護ケーブル・コンジット; 内径: 49mm; 外径: 56mm; 公称寸法: 56; スチール

¥15,417
在庫あり
型番
61802470
(¥15,417/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:25個
25個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SILVYN® EDU-AS 56 / 49X56 25M interlocked conduit with screen -  Primary Image
SILVYN® EDU-AS 56 / 49X56 25M interlocked conduit with screen -  Primary Image SILVYN® EDU-AS 56 / 49X56 25M interlocked conduit with screen -   Other Image SILVYN® EDU-AS 56 / 49X56 25M interlocked conduit with screen -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked

特長

  • 高温のチップから保護
  • 高抗張力
  • 高耐圧搾性
  • 柔軟性
  • 強い機械的ストレスに対応

アプリケーション

  • 機械工学
  • プラントエンジニアリング
  • オートメーションテクノロジー
  • ケーブルや配線が溶接火花や高温のチップによって損傷する可能性がある場所で使用
  • 機械的ストレスが高い用途
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

編組およびインターロック・プロファイル付き保護ケーブル・コンジット

梱包単位 (VPE)

25.000

製品構成

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

高温の切り粉に対する保護

はい

内径

49

外径

56 mm

全長

25 m

寸法

56

EMCシールド

いいえ

編組の材質

スチール

コンジットの材質

スチール

滑らかなコンジット表面

いいえ

滑らかなコンジット内面

いいえ

製品特性

防爆エリアでの使用

はい

曲げ半径(mm)(固定時)

135 mm

最低温度

-45 °C

最大温度

250 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 505

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SILVYN® EDU-ASの全製品

型番 外径 寸法 梱包単位 (VPE)
61802380 10 mm 10 50
61802390 14 mm 14 50
61802400 17 mm 17 50
61802410 19 mm 19 50
61802420 21 mm 21 50
61802430 27 mm 27 " 50
61802440 36 mm 36 25
61802450 45 mm 45 25
61802470 56 mm 56 25
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!