ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 2X2,5
電源および制御ケーブル; 2X2.5; U0/U: 300/500 V; シリコン; コアの識別: 色; -60°C - 180°C; 柔軟
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
CE marked
特長
- フレキシブルなケーブル設計により、限られたスペースでの使用に最適です。
- 180℃までの温度に耐える。シリコーン・ケーブルは酸素を必要とせず、+100℃から機械的特性を早期に低下させるため、十分な換気が前提条件となる。
- ハロゲンフリーのコア絶縁およびシースコンパウンド(DIN EN IEC 60754-1に準拠)。
- 火災時のガスの腐食性が低い(DIN EN IEC 60754-2に準拠)。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
- コア絶縁体とシリコーン化合物製の外装シースにより、静電気による炎暴露後も絶縁性を維持。
アプリケーション
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
- 多くの油、動植物油脂、幅広い化学薬品に耐性がある。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
128 kg/km
銅指数
48.000 kg/km
銅指数 (lb)
322.500 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
試験電圧
2 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
8.21 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
2X2.5
導体サイズ (mm2)
2.5 mm²
導体材質
錫メッキ銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
いいえ
線心数
2
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
いいえ
アーマード付
いいえ
外径
8.8 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
シリコン
シース材質
シリコン
線心識別
色
線心識別
VDE 0293-308
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
35.2 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
132.0 mm
固定配線時の温度範囲
-60 °C への 180 °C
温度、移動配線時
-25 °C への 180 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
に準拠したハロゲンフリー
IEC 60754-1
耐油性
はい
PWISフリー
いいえ
耐水性
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
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® HEAT 180 SiHFの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
0046001 | 2 | いいえ | 0.75 mm² | 6.4 mm | 14.400 kg/km | 59 kg/km |
0046002 | 3 | はい | 0.75 mm² | 6.8 mm | 21.600 kg/km | 70 kg/km |
00460033 | 4 | はい | 0.75 mm² | 7.6 mm | 28.800 kg/km | 89 kg/km |
00460043 | 5 | はい | 0.75 mm² | 8.5 mm | 36.000 kg/km | 112 kg/km |
0046005 | 6 | はい | 0.75 mm² | 9.2 mm | 43.200 kg/km | 131 kg/km |
0046006 | 7 | はい | 0.75 mm² | 9.2 mm | 50.400 kg/km | 136 kg/km |
0046007 | 2 | いいえ | 1 mm² | 6.6 mm | 19.200 kg/km | 66 kg/km |
0046008 | 3 | はい | 1 mm² | 7 mm | 29.000 kg/km | 79 kg/km |
00460093 | 4 | はい | 1 mm² | 7.9 mm | 38.400 kg/km | 101 kg/km |
00460103 | 5 | はい | 1 mm² | 8.8 mm | 48.000 kg/km | 127 kg/km |
0046012 | 7 | はい | 1 mm² | 9.5 mm | 67.000 kg/km | 156 kg/km |
0046013 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 7.6 mm | 29.000 kg/km | 90 kg/km |
0046014 | 3 | はい | 1.5 mm² | 8 mm | 43.000 kg/km | 109 kg/km |
00460153 | 4 | はい | 1.5 mm² | 8.8 mm | 58.000 kg/km | 134 kg/km |
00460163 | 5 | はい | 1.5 mm² | 9.6 mm | 72.000 kg/km | 163 kg/km |
0046018 | 7 | はい | 1.5 mm² | 10.4 mm | 101.000 kg/km | 202 kg/km |
0046019 | 2 | いいえ | 2.5 mm² | 8.8 mm | 48.000 kg/km | 128 kg/km |
0046020 | 3 | はい | 2.5 mm² | 9.7 mm | 72.000 kg/km | 167 kg/km |
00460213 | 4 | はい | 2.5 mm² | 10.6 mm | 96.000 kg/km | 206 kg/km |
00460223 | 5 | はい | 2.5 mm² | 11.6 mm | 120.000 kg/km | 251 kg/km |
0046024 | 7 | はい | 2.5 mm² | 12.6 mm | 168.000 kg/km | 313 kg/km |
0046025 | 2 | いいえ | 4 mm² | 10.8 mm | 76.800 kg/km | 196 kg/km |
0046026 | 3 | はい | 4 mm² | 11.5 mm | 115.000 kg/km | 241 kg/km |
00460273 | 4 | はい | 4 mm² | 12.6 mm | 154.000 kg/km | 300 kg/km |
00460283 | 5 | はい | 4 mm² | 14 mm | 192.000 kg/km | 374 kg/km |
0046030 | 7 | はい | 4 mm² | 15.6 mm | 269.000 kg/km | 486 kg/km |
0046031 | 2 | いいえ | 6 mm² | 12.4 mm | 116.000 kg/km | 268 kg/km |
0046032 | 3 | はい | 6 mm² | 13.2 mm | 173.000 kg/km | 333 kg/km |
00460333 | 4 | はい | 6 mm² | 14.7 mm | 230.000 kg/km | 425 kg/km |
00460343 | 5 | はい | 6 mm² | 16.6 mm | 288.000 kg/km | 538 kg/km |
0046036 | 7 | はい | 6 mm² | 18.6 mm | 403.000 kg/km | 705 kg/km |
00460373 | 4 | はい | 10 mm² | 19.4 mm | 384.000 kg/km | 707 kg/km |
00460383 | 4 | はい | 16 mm² | 21.4 mm | 614.000 kg/km | 1004 kg/km |
0046039 | 12 | はい | 1.5 mm² | 14 mm | 173.000 kg/km | 361 kg/km |
0046040 | 16 | はい | 1.5 mm² | 16.2 mm | 230.400 kg/km | 478 kg/km |
0046041 | 20 | はい | 1.5 mm² | 17.5 mm | 288.000 kg/km | 574 kg/km |
0046042 | 24 | はい | 1.5 mm² | 19.8 mm | 345.600 kg/km | 720 kg/km |
00460453 | 5 | はい | 10 mm² | 21.6 mm | 480.000 kg/km | 878 kg/km |
閉じる
すべて表示
アクセサリ