ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G2,5
電源および制御ケーブル; 3G2.5; U0/U: 300/500 V; シリコン; コアの識別: 色; -50°C - 180°C; 柔軟

¥1,770
在庫あり
型番
0046913
(¥1,770/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G2,5 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G2,5 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G2,5 power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
outdoor area
outdoor area
CE marked
CE marked
Harmonisation marking
Harmonisation marking

特長

  • 厳しい環境条件向けの、従来のH05SS-F規格ケーブルよりも耐久性に優れたケーブル
  • ヨーロッパにおけるHAR規格品の使用
  • 柔軟性があるため、狭いスペースでも容易に設置できます。
  • ノッチ耐性および引裂耐性のあるシリコン化合物で機械的ストレスによる破損を低減
  • 導体上に残ったSiO2の灰の燃焼後、絶縁特性を有します

アプリケーション

  • 周囲温度が高く、機械的ストレスが時々大きくなる領域
  • 主な用途 - 製鋼、陶器、および製鉄 - 製パン機械および工業炉 - 電動機産業 - サウナ/日光浴室建設 - 加熱素子 - 照明技術 - 換気工学 - 空調技術 - 亜鉛メッキ技術
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

158 kg/km

銅指数

72.000 kg/km

銅指数 (lb)

483.760 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

試験電圧

2 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

8.21 Ω/km

製品構成

◁HAR▷規格タイプ

H05SS-F

ケーブル寸法

3G2.5

導体サイズ (mm2)

2.5 mm²

導体材質

錫メッキ銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

3

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

いいえ

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

アーマード付

いいえ

外径

10.4 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

シリコン

シース材質

シリコン

シース色

線心識別

線心識別

VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

41.6 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

156.0 mm

固定配線時の温度範囲

-50 °C への 180 °C

温度、移動配線時

-50 °C への 180 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN 50618

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

IEC 60754-1

耐油性

はい

PWISフリー

いいえ

耐水性
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
ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKFの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 外径 銅指数 重量
0046900 2 いいえ 0.75 mm² 6.4 mm 14.400 kg/km 54 kg/km
0046901 3 はい 0.75 mm² 7 mm 21.600 kg/km 67 kg/km
00469023 4 はい 0.75 mm² 7.6 mm 28.800 kg/km 87 kg/km
00469033 5 はい 0.75 mm² 8.5 mm 36.000 kg/km 105 kg/km
0046904 2 いいえ 1 mm² 6.8 mm 19.200 kg/km 63 kg/km
0046905 3 はい 1 mm² 7.2 mm 28.800 kg/km 81 kg/km
00469063 4 はい 1 mm² 7.9 mm 38.400 kg/km 98 kg/km
00469073 5 はい 1 mm² 8.8 mm 48.000 kg/km 121 kg/km
0046908 2 いいえ 1.5 mm² 8.4 mm 28.800 kg/km 84 kg/km
0046909 3 はい 1.5 mm² 8.9 mm 43.200 kg/km 103 kg/km
00469103 4 はい 1.5 mm² 9.9 mm 57.600 kg/km 128 kg/km
00469113 5 はい 1.5 mm² 10.9 mm 72.000 kg/km 154 kg/km
0046912 2 いいえ 2.5 mm² 9.8 mm 48.000 kg/km 141 kg/km
0046913 3 はい 2.5 mm² 10.4 mm 72.000 kg/km 158 kg/km
00469143 4 はい 2.5 mm² 11.6 mm 96.000 kg/km 195 kg/km
00469153 5 はい 2.5 mm² 12.9 mm 120.000 kg/km 241 kg/km
0046916 3 はい 4 mm² 12.3 mm 115.200 kg/km 239 kg/km
00469173 4 はい 4 mm² 13.7 mm 153.600 kg/km 312 kg/km
0046919 3 はい 6 mm² 14 mm 172.800 kg/km 345 kg/km
00469203 4 はい 6 mm² 15.6 mm 230.400 kg/km 451 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!