SILVYN® AS 21 / 18X21 50M
インターロック・プロファイル付き保護ケーブル・コンジット; 内径: 18mm; 外径: 21mm; 公称寸法: 21; スチール
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
CE marked
VDE certified
特長
- 高抗張力
- 高耐圧搾性
- 柔軟性
- 高機械的耐性
- 耐熱性
アプリケーション
- オートメーションテクノロジー
- 機械工学
- プラントエンジニアリング
- 機械的ストレスが高い用途
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
インターロック・プロファイル付き保護ケーブル・コンジット
梱包単位 (VPE)
50.000
製品構成
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
スロット
いいえ
高温の切り粉に対する保護
はい
内径
18
外径
21 mm
全長
50 m
寸法
21
ロック機能付き(2分割)
いいえ
EMCシールド
いいえ
コンジットの材質
スチール
滑らかなコンジット表面
いいえ
滑らかなコンジット内面
いいえ
カラー
金属
製品特性
防爆エリアでの使用
はい
可動屈曲曲げ半径
100 mm
曲げ半径(mm)(固定時)
40 mm
最低温度
-50 °C
最大温度
250 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
耐腐食性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
耐塩水性
いいえ
衝撃耐性
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 505