ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X1,5 DBU
シングルコア; 1X1.5; 紺青; 大型段ボール箱; U0/U: 450/750 V; PVC; HAR認定; UL認定; 固定設置

¥179
在庫切れ
型番
4160414K
(¥179/M)
税込

一時的な在庫切れ

ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X1,5 DBU single core -  Primary Image
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X1,5 DBU single core -  Primary Image ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X1,5 DBU single core -   Secondary Image ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X1,5 DBU single core -   Engineering Drawing
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
CE marked
CE marked
Harmonisation marking
Harmonisation marking
UL listed
UL listed
CSA certified
CSA certified
UL recognized
UL recognized

特長

  • 欧州整合タイプH07V-Kに従って製造され、◁HAR▷テストマーク付きで信頼性と品質が証明されています(寸法0.5 / 0.75 / 1.0 / 16 mm2、単色グリーンとイエロー、ダブルカラー(グリーン/イエローを除く)には適用されません)。
  • 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。
  • 複数の認証を持つ製品は、汎用的な使用を可能にし、部品の種類を減らすため、物流の節約を保証する。
  • 加工しやすいコンパクト設計。
  • さまざまな用途や環境で多目的に使用できる。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
  • さまざまな色のコア断熱材が利用可能。
  • リングまたは使い捨ての大きな段ボール箱入り。大型ダンボール箱は、色と断面によって利用可能で、通常、導体断面積は6 mm²までです。

アプリケーション

  • 機械内部の回路配線用。
  • コントロールキャビネット内の配線に適しています。
  • 固定・保護設置用。
  • 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
  • 40℃まで使用可能。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

シングルコア

重量

20 kg/km

銅指数

14.400 kg/km

銅指数 (lb)

96.750 lb/10,000 ft

単線パッケージタイプ

大型段ボール箱

Length per PU

1500 m

電気特性

定格電圧

U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC

定格電圧

600 V AC rms によると UL MTW
600 V AC rms によると CSA TEW
600 V AC rms によると UL AWM

試験電圧

2.5 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

13.7 Ω/km

製品構成

◁HAR▷規格タイプ

H07V-K

ケーブル寸法

1X1.5

導体サイズ (mm2)

1.5 mm²

導体サイズ(AWG)

16 AWG

導体材質

錫メッキ銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

線心数

1

外径

3.1 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

電線色

紺青

電線・単線の識別

シングルカラー

製品特性

使用範囲

固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

12.4 mm

最小曲げ半径(慎重な曲げの場合)

2×外径

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 70 °C によると EN
への 105 °C によると UL AWM
への 105 °C によると CSA TEW
への 90 °C によると UL MTW

難燃性

はい

に準拠した難燃性

CSA FT1

耐UV性

いいえ

耐候性

いいえ

耐オゾン性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20

認証:RU

はい

認証:UL AWM

1015 によると UL 758 (e-file number: E63634)

認証:UL listed

はい

認証:RU

UL MTW によると UL 1063 (e-file number: E198296)

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

はい

認証:CSA

TEW によると CSA C22.2 No. 127

認証:VDE

いいえ

認証:◁HAR▷

はい

EN製品規格

EN 50525-2-31

CPR燃焼性分類

Eca

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® WIRE MS 2.1の全製品

型番 導体サイズ (mm2) 電線色 単線パッケージタイプ Length per PU 外径 銅指数 重量
4160100 0.5 mm² 緑/黄 リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4160101 0.5 mm² リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4160101K 0.5 mm² 大型段ボール箱 3000 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4160102 0.5 mm² リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 11 kg/km
4160102K 0.5 mm² 大型段ボール箱 3000 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4160103 0.5 mm² リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 11 kg/km
4160103K 0.5 mm² 大型段ボール箱 3000 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4160104 0.5 mm² リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4160104K 0.5 mm² 大型段ボール箱 3000 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4160105 0.5 mm² リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 11 kg/km
4160105K 0.5 mm² 大型段ボール箱 3000 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4160106 0.5 mm² グレー リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 11 kg/km
4160106K 0.5 mm² グレー 大型段ボール箱 3000 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4160107 0.5 mm² リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4160107K 0.5 mm² 大型段ボール箱 3000 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4160108 0.5 mm² ピンク リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4160109 0.5 mm² オレンジ リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4160109K 0.5 mm² オレンジ 大型段ボール箱 3000 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4160110 0.5 mm² リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4160111 0.5 mm² リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4160114 0.5 mm² 紺青 リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 11 kg/km
4160114K 0.5 mm² 紺青 大型段ボール箱 3000 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4160126 0.5 mm² 青/白 リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4160144 0.5 mm² 白-青 リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4160144K 0.5 mm² 白-青 大型段ボール箱 3000 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4160200 0.75 mm² 緑/黄 リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
4160200K 0.75 mm² 緑/黄 大型段ボール箱 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4160201 0.75 mm² リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
4160201K 0.75 mm² 大型段ボール箱 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4160202 0.75 mm² リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
4160202K 0.75 mm² 大型段ボール箱 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4160203 0.75 mm² リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
4160203K 0.75 mm² 大型段ボール箱 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4160204 0.75 mm² リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
4160205 0.75 mm² リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
4160205K 0.75 mm² 大型段ボール箱 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4160206 0.75 mm² グレー リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
4160206K 0.75 mm² グレー 大型段ボール箱 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4160207 0.75 mm² リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
4160207K 0.75 mm² 大型段ボール箱 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4160208 0.75 mm² ピンク リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
4160209 0.75 mm² オレンジ リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
4160209K 0.75 mm² オレンジ 大型段ボール箱 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4160210 0.75 mm² リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
4160211 0.75 mm² リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
4160214 0.75 mm² 紺青 リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
4160214K 0.75 mm² 紺青 大型段ボール箱 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4160226 0.75 mm² 青/白 リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
4160226K 0.75 mm² 青/白 大型段ボール箱 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4160244 0.75 mm² 白-青 リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
4160244K 0.75 mm² 白-青 大型段ボール箱 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4160300 1 mm² 緑/黄 リング 100 m 2.9 mm 9.600 kg/km 17 kg/km
4160300K 1 mm² 緑/黄 大型段ボール箱 2000 m 2.9 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4160301 1 mm² リング 100 m 2.9 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4160301K 1 mm² 大型段ボール箱 2000 m 2.9 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4160302 1 mm² リング 100 m 2.9 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4160302K 1 mm² 大型段ボール箱 2000 m 2.9 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4160303 1 mm² リング 100 m 2.9 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4160303K 1 mm² 大型段ボール箱 2000 m 2.9 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4160304 1 mm² リング 100 m 2.9 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4160304K 1 mm² 大型段ボール箱 2000 m 2.9 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4160305 1 mm² リング 100 m 2.9 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4160305K 1 mm² 大型段ボール箱 2000 m 2.9 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4160306 1 mm² グレー リング 100 m 2.9 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4160306K 1 mm² グレー 大型段ボール箱 2000 m 2.9 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4160307 1 mm² リング 100 m 2.9 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4160308 1 mm² ピンク リング 100 m 2.9 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4160309 1 mm² オレンジ リング 100 m 2.9 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4160309K 1 mm² オレンジ 大型段ボール箱 2000 m 2.9 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4160310 1 mm² リング 100 m 2.9 mm 9.600 kg/km 17 kg/km
4160310K 1 mm² 大型段ボール箱 2000 m 2.9 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4160311 1 mm² リング 100 m 2.9 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4160314 1 mm² 紺青 リング 100 m 2.9 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4160314K 1 mm² 紺青 大型段ボール箱 2000 m 2.9 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4160326 1 mm² 青/白 リング 100 m 2.9 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4160326K 1 mm² 青/白 大型段ボール箱 2000 m 2.9 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4160344 1 mm² 白-青 リング 100 m 2.9 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4160344K 1 mm² 白-青 大型段ボール箱 2000 m 2.9 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4160400 1.5 mm² 緑/黄 リング 100 m 3.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4160400K 1.5 mm² 緑/黄 大型段ボール箱 1500 m 3.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4160401 1.5 mm² リング 100 m 3.1 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
4160401K 1.5 mm² 大型段ボール箱 1500 m 3.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4160402 1.5 mm² リング 100 m 3.1 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
4160402K 1.5 mm² 大型段ボール箱 1500 m 3.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4160403 1.5 mm² リング 100 m 3.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4160403K 1.5 mm² 大型段ボール箱 1500 m 3.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4160404 1.5 mm² リング 100 m 3.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4160404K 1.5 mm² 大型段ボール箱 1500 m 3.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4160405 1.5 mm² リング 100 m 3.1 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
4160405K 1.5 mm² 大型段ボール箱 1500 m 3.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4160406 1.5 mm² グレー リング 100 m 3.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4160406K 1.5 mm² グレー 大型段ボール箱 1500 m 3.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4160407 1.5 mm² リング 100 m 3.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4160408 1.5 mm² ピンク リング 100 m 3.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4160409 1.5 mm² オレンジ リング 100 m 3.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4160409K 1.5 mm² オレンジ 大型段ボール箱 1500 m 3.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4160410 1.5 mm² リング 100 m 3.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4160410K 1.5 mm² 大型段ボール箱 1500 m 3.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4160411 1.5 mm² リング 100 m 3.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4160414 1.5 mm² 紺青 リング 100 m 3.1 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
4160414K 1.5 mm² 紺青 大型段ボール箱 1500 m 3.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4160426 1.5 mm² 青/白 リング 100 m 3.1 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
4160426K 1.5 mm² 青/白 大型段ボール箱 1500 m 3.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4160444 1.5 mm² 白-青 リング 100 m 3.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4160444K 1.5 mm² 白-青 大型段ボール箱 1500 m 3.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4160457 1.5 mm² 白/黄 リング 100 m 3.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4160485 1.5 mm² 白/オレンジ リング 100 m 3.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4160500 2.5 mm² 緑/黄 リング 100 m 3.6 mm 24.000 kg/km 31 kg/km
4160500K 2.5 mm² 緑/黄 大型段ボール箱 900 m 3.6 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4160501 2.5 mm² リング 100 m 3.6 mm 24.000 kg/km 37 kg/km
4160501K 2.5 mm² 大型段ボール箱 900 m 3.6 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4160502 2.5 mm² リング 100 m 3.6 mm 24.000 kg/km 31 kg/km
4160502K 2.5 mm² 大型段ボール箱 900 m 3.6 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4160503 2.5 mm² リング 100 m 3.6 mm 24.000 kg/km 37 kg/km
4160503K 2.5 mm² 大型段ボール箱 900 m 3.6 mm 24.000 kg/km 37 kg/km
4160504 2.5 mm² リング 100 m 3.6 mm 24.000 kg/km 31 kg/km
4160504K 2.5 mm² 大型段ボール箱 900 m 3.6 mm 24.000 kg/km 37 kg/km
4160505 2.5 mm² リング 100 m 3.6 mm 24.000 kg/km 37 kg/km
4160505K 2.5 mm² 大型段ボール箱 900 m 3.6 mm 24.000 kg/km 31 kg/km
4160506 2.5 mm² グレー リング 100 m 3.6 mm 24.000 kg/km 37 kg/km
4160506K 2.5 mm² グレー 大型段ボール箱 900 m 3.6 mm 24.000 kg/km 37 kg/km
4160507 2.5 mm² リング 100 m 3.6 mm 24.000 kg/km 37 kg/km
4160509 2.5 mm² オレンジ リング 100 m 3.6 mm 24.000 kg/km 37 kg/km
4160509K 2.5 mm² オレンジ 大型段ボール箱 900 m 3.6 mm 24.000 kg/km 37 kg/km
4160510 2.5 mm² リング 100 m 3.6 mm 24.000 kg/km 37 kg/km
4160510K 2.5 mm² 大型段ボール箱 900 m 3.6 mm 24.000 kg/km 37 kg/km
4160511 2.5 mm² リング 100 m 3.6 mm 24.000 kg/km 31 kg/km
4160514 2.5 mm² 紺青 リング 100 m 3.6 mm 24.000 kg/km 31 kg/km
4160514K 2.5 mm² 紺青 大型段ボール箱 900 m 3.6 mm 24.000 kg/km 37 kg/km
4160526 2.5 mm² 青/白 リング 100 m 3.6 mm 24.000 kg/km 37 kg/km
4160544 2.5 mm² 白-青 リング 100 m 3.6 mm 24.000 kg/km 31 kg/km
4160544K 2.5 mm² 白-青 大型段ボール箱 900 m 3.6 mm 24.000 kg/km 37 kg/km
4160585 2.5 mm² 白/オレンジ リング 100 m 3.6 mm 24.000 kg/km 31 kg/km
4160600 4 mm² 緑/黄 リング 100 m 4.3 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
4160600K 4 mm² 緑/黄 大型段ボール箱 600 m 4.3 mm 38.400 kg/km 45 kg/km
4160601 4 mm² リング 100 m 4.3 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
4160601K 4 mm² 大型段ボール箱 600 m 4.3 mm 38.400 kg/km 45 kg/km
4160602 4 mm² リング 100 m 4.3 mm 38.400 kg/km 45 kg/km
4160602K 4 mm² 大型段ボール箱 600 m 4.3 mm 38.400 kg/km 45 kg/km
4160603 4 mm² リング 100 m 4.3 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
4160603K 4 mm² 大型段ボール箱 600 m 4.3 mm 38.400 kg/km 44 kg/km
4160604 4 mm² リング 100 m 4.3 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
4160604K 4 mm² 大型段ボール箱 600 m 4.3 mm 38.400 kg/km 44 kg/km
4160605 4 mm² リング 100 m 4.3 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
4160606 4 mm² グレー リング 100 m 4.3 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
4160607 4 mm² リング 100 m 4.3 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
4160609 4 mm² オレンジ リング 100 m 4.3 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
4160609K 4 mm² オレンジ 大型段ボール箱 600 m 4.3 mm 38.400 kg/km 44 kg/km
4160610 4 mm² リング 100 m 4.3 mm 38.400 kg/km 44 kg/km
4160610K 4 mm² 大型段ボール箱 600 m 4.3 mm 38.400 kg/km 44 kg/km
4160611 4 mm² リング 100 m 4.3 mm 38.400 kg/km 44 kg/km
4160614 4 mm² 紺青 リング 100 m 4.3 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
4160614K 4 mm² 紺青 大型段ボール箱 600 m 4.3 mm 38.400 kg/km 44 kg/km
4160626 4 mm² 青/白 リング 100 m 4.3 mm 38.400 kg/km 45 kg/km
4160644 4 mm² 白-青 リング 100 m 4.3 mm 38.400 kg/km 45 kg/km
4160685 4 mm² 白/オレンジ リング 100 m 4.3 mm 38.400 kg/km 45 kg/km
4160700 6 mm² 緑/黄 リング 100 m 4.8 mm 57.600 kg/km 68 kg/km
4160700K 6 mm² 緑/黄 大型段ボール箱 400 m 4.8 mm 57.600 kg/km 63 kg/km
4160701 6 mm² リング 100 m 4.8 mm 57.600 kg/km 67 kg/km
4160701K 6 mm² 大型段ボール箱 400 m 4.8 mm 57.600 kg/km 63 kg/km
4160702 6 mm² リング 100 m 4.8 mm 57.600 kg/km 68 kg/km
4160702K 6 mm² 大型段ボール箱 400 m 4.8 mm 57.600 kg/km 63 kg/km
4160703 6 mm² リング 100 m 4.8 mm 57.600 kg/km 63 kg/km
4160704 6 mm² リング 100 m 4.8 mm 57.600 kg/km 68 kg/km
4160704K 6 mm² 大型段ボール箱 400 m 4.8 mm 57.600 kg/km 63 kg/km
4160705 6 mm² リング 100 m 4.8 mm 57.600 kg/km 63 kg/km
4160706 6 mm² グレー リング 100 m 4.8 mm 57.600 kg/km 63 kg/km
4160706K 6 mm² グレー 大型段ボール箱 400 m 4.8 mm 57.600 kg/km 63 kg/km
4160707 6 mm² リング 100 m 4.8 mm 57.600 kg/km 63 kg/km
4160709 6 mm² オレンジ リング 100 m 4.8 mm 57.600 kg/km 67 kg/km
4160709K 6 mm² オレンジ 大型段ボール箱 400 m 4.8 mm 57.600 kg/km 63 kg/km
4160710 6 mm² リング 100 m 4.8 mm 57.600 kg/km 63 kg/km
4160711 6 mm² リング 100 m 4.8 mm 57.600 kg/km 63 kg/km
4160714 6 mm² 紺青 リング 100 m 4.8 mm 57.600 kg/km 63 kg/km
4160714K 6 mm² 紺青 大型段ボール箱 400 m 4.8 mm 57.600 kg/km 63 kg/km
4160726 6 mm² 青/白 リング 100 m 4.8 mm 57.600 kg/km 63 kg/km
4160744 6 mm² 白-青 リング 100 m 4.8 mm 57.600 kg/km 63 kg/km
4160800 10 mm² 緑/黄 リング 100 m 6.5 mm 96.000 kg/km 116 kg/km
4160801 10 mm² リング 100 m 6.5 mm 96.000 kg/km 120 kg/km
4160802 10 mm² リング 100 m 6.5 mm 96.000 kg/km 120 kg/km
4160803 10 mm² リング 100 m 6.5 mm 96.000 kg/km 120 kg/km
4160804 10 mm² リング 100 m 6.5 mm 96.000 kg/km 120 kg/km
4160805 10 mm² リング 100 m 6.5 mm 96.000 kg/km 120 kg/km
4160806 10 mm² グレー リング 100 m 6.5 mm 96.000 kg/km 120 kg/km
4160809 10 mm² オレンジ リング 100 m 6.5 mm 96.000 kg/km 120 kg/km
4160810 10 mm² リング 100 m 6.5 mm 96.000 kg/km 120 kg/km
4160811 10 mm² リング 100 m 6.5 mm 96.000 kg/km 120 kg/km
4160814 10 mm² 紺青 リング 100 m 6.5 mm 96.000 kg/km 120 kg/km
4160826 10 mm² 青/白 リング 100 m 6.5 mm 96.000 kg/km 120 kg/km
4160844 10 mm² 白-青 リング 100 m 6.5 mm 96.000 kg/km 120 kg/km
4160900 16 mm² 緑/黄 リング 100 m 8.6 mm 153.600 kg/km 185 kg/km
4160901 16 mm² リング 100 m 8.6 mm 153.600 kg/km 185 kg/km
4160902 16 mm² リング 100 m 8.6 mm 153.600 kg/km 185 kg/km
4160903 16 mm² リング 100 m 8.6 mm 153.600 kg/km 185 kg/km
4160904 16 mm² リング 100 m 8.6 mm 153.600 kg/km 185 kg/km
4160905 16 mm² リング 100 m 8.6 mm 153.600 kg/km 185 kg/km
4160906 16 mm² グレー リング 100 m 8.6 mm 153.600 kg/km 185 kg/km
4160909 16 mm² オレンジ リング 100 m 8.6 mm 153.600 kg/km 185 kg/km
4160910 16 mm² リング 100 m 8.6 mm 153.600 kg/km 185 kg/km
4160911 16 mm² リング 100 m 8.6 mm 153.600 kg/km 185 kg/km
4160914 16 mm² 紺青 リング 100 m 8.6 mm 153.600 kg/km 185 kg/km
4161000 25 mm² 緑/黄 リング 100 m 9.8 mm 240.000 kg/km 260 kg/km
4161001 25 mm² リング 100 m 9.8 mm 240.000 kg/km 260 kg/km
4161002 25 mm² リング 100 m 9.8 mm 240.000 kg/km 260 kg/km
4161003 25 mm² リング 100 m 9.8 mm 240.000 kg/km 260 kg/km
4161004 25 mm² リング 100 m 9.8 mm 240.000 kg/km 260 kg/km
4161005 25 mm² リング 100 m 9.8 mm 240.000 kg/km 260 kg/km
4161006 25 mm² グレー リング 100 m 9.8 mm 240.000 kg/km 261 kg/km
4161009 25 mm² オレンジ リング 100 m 9.8 mm 240.000 kg/km 260 kg/km
4161010 25 mm² リング 100 m 9.8 mm 240.000 kg/km 260 kg/km
4161011 25 mm² リング 100 m 9.8 mm 240.000 kg/km 260 kg/km
4161100 35 mm² 緑/黄 リング 100 m 11.3 mm 336.000 kg/km 360 kg/km
4161101 35 mm² リング 100 m 11.3 mm 336.000 kg/km 360 kg/km
4161102 35 mm² リング 100 m 11.3 mm 336.000 kg/km 360 kg/km
4161104 35 mm² リング 100 m 11.3 mm 336.000 kg/km 360 kg/km
4161105 35 mm² リング 100 m 11.3 mm 336.000 kg/km 360 kg/km
4161106 35 mm² グレー リング 100 m 11.3 mm 336.000 kg/km 360 kg/km
4161111 35 mm² リング 100 m 11.3 mm 336.000 kg/km 360 kg/km
4161200 50 mm² 緑/黄 リング 100 m 13.5 mm 480.000 kg/km 535 kg/km
4161201 50 mm² リング 100 m 13.5 mm 480.000 kg/km 535 kg/km
4161202 50 mm² リング 100 m 13.5 mm 480.000 kg/km 535 kg/km
4161211 50 mm² リング 100 m 13.5 mm 480.000 kg/km 535 kg/km
4161300 70 mm² 緑/黄 リング 100 m 15.6 mm 672.000 kg/km 735 kg/km
4161301 70 mm² リング 100 m 15.6 mm 672.000 kg/km 735 kg/km
4161400 95 mm² 緑/黄 リング 100 m 17.8 mm 912.000 kg/km 930 kg/km
4161401 95 mm² リング 100 m 17.8 mm 912.000 kg/km 930 kg/km
4161402 95 mm² リング 100 m 17.8 mm 912.000 kg/km 930 kg/km
4161500 120 mm² 緑/黄 リング 100 m 19.4 mm 1152.000 kg/km 1160 kg/km
4161501 120 mm² リング 100 m 19.4 mm 1152.000 kg/km 1160 kg/km
4161502 120 mm² リング 100 m 19.4 mm 1152.000 kg/km 1285 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!