ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X16 GN
シングルコア; 1X16; 緑; リング; U0/U: 450/750 V; PVC; UL認定; 固定設置

¥1,012
在庫あり
型番
4160911
(¥1,012/M)
税込
在庫あり: 11時までのご注文で最短即日出荷可能
X


標準長:50
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X16 GN single core -  Primary Image
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X16 GN single core -  Primary Image ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X16 GN single core -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
CE marked
CE marked
UL listed
UL listed
CSA certified
CSA certified
UL recognized
UL recognized

特長

  • 欧州整合タイプH07V-Kに従って製造され、◁HAR▷テストマーク付きで信頼性と品質が証明されています(寸法0.5 / 0.75 / 1.0 / 16 mm2、単色グリーンとイエロー、ダブルカラー(グリーン/イエローを除く)には適用されません)。
  • 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。
  • 複数の認証を持つ製品は、汎用的な使用を可能にし、部品の種類を減らすため、物流の節約を保証する。
  • 加工しやすいコンパクト設計。
  • さまざまな用途や環境で多目的に使用できる。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
  • さまざまな色のコア断熱材が利用可能。
  • リングまたは使い捨ての大きな段ボール箱入り。大型ダンボール箱は、色と断面によって利用可能で、通常、導体断面積は6 mm²までです。

アプリケーション

  • 機械内部の回路配線用。
  • コントロールキャビネット内の配線に適しています。
  • 固定・保護設置用。
  • 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
  • 40℃まで使用可能。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

シングルコア

重量

185 kg/km

銅指数

153.600 kg/km

銅指数 (lb)

1032.030 lb/10,000 ft

単線パッケージタイプ

リング

Length per PU

100 m

電気特性

定格電圧

U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC

定格電圧

600 V AC rms によると UL MTW
600 V AC rms によると CSA TEW
600 V AC rms によると UL AWM

試験電圧

2.5 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

1.24 Ω/km

製品構成

◁HAR▷規格タイプ

H07V-K

ケーブル寸法

1X16

導体サイズ (mm2)

16 mm²

導体サイズ(AWG)

6 AWG

導体材質

錫メッキ銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

線心数

1

外径

8.6 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

電線色

電線・単線の識別

シングルカラー

製品特性

使用範囲

固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

5×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

43.0 mm

最小曲げ半径(慎重な曲げの場合)

3×外径

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 70 °C によると EN
への 105 °C によると UL AWM
への 105 °C によると CSA TEW
への 90 °C によると UL MTW

難燃性

はい

に準拠した難燃性

CSA FT1

耐UV性

いいえ

耐候性

いいえ

耐オゾン性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20

認証:RU

はい

認証:UL AWM

1015 によると UL 758 (e-file number: E63634)

認証:UL listed

はい

認証:RU

UL MTW によると UL 1063 (e-file number: E198296)

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

はい

認証:CSA

TEW によると CSA C22.2 No. 127

認証:VDE

いいえ

認証:◁HAR▷

いいえ

EN製品規格

EN 50525-2-31

CPR燃焼性分類

Eca

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® WIRE MS 2.1の全製品

型番 導体サイズ (mm2) 電線色 単線パッケージタイプ Length per PU 外径 銅指数 重量
4160100 0.5 mm² 緑/黄 リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4160101 0.5 mm² リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4160101K 0.5 mm² 大型段ボール箱 3000 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4160102 0.5 mm² リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 11 kg/km
4160102K 0.5 mm² 大型段ボール箱 3000 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4160103 0.5 mm² リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 11 kg/km
4160103K 0.5 mm² 大型段ボール箱 3000 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4160104 0.5 mm² リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4160104K 0.5 mm² 大型段ボール箱 3000 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4160105 0.5 mm² リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 11 kg/km
4160105K 0.5 mm² 大型段ボール箱 3000 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4160106 0.5 mm² グレー リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 11 kg/km
4160106K 0.5 mm² グレー 大型段ボール箱 3000 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4160107 0.5 mm² リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4160107K 0.5 mm² 大型段ボール箱 3000 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4160108 0.5 mm² ピンク リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4160109 0.5 mm² オレンジ リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4160109K 0.5 mm² オレンジ 大型段ボール箱 3000 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4160110 0.5 mm² リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4160111 0.5 mm² リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4160114 0.5 mm² 紺青 リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 11 kg/km
4160114K 0.5 mm² 紺青 大型段ボール箱 3000 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4160126 0.5 mm² 青/白 リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4160144 0.5 mm² 白-青 リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4160144K 0.5 mm² 白-青 大型段ボール箱 3000 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4160200 0.75 mm² 緑/黄 リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
4160200K 0.75 mm² 緑/黄 大型段ボール箱 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4160201 0.75 mm² リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
4160201K 0.75 mm² 大型段ボール箱 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4160202 0.75 mm² リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
4160202K 0.75 mm² 大型段ボール箱 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4160203 0.75 mm² リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
4160203K 0.75 mm² 大型段ボール箱 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4160204 0.75 mm² リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
4160205 0.75 mm² リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
4160205K 0.75 mm² 大型段ボール箱 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4160206 0.75 mm² グレー リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
4160206K 0.75 mm² グレー 大型段ボール箱 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4160207 0.75 mm² リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
4160207K 0.75 mm² 大型段ボール箱 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4160208 0.75 mm² ピンク リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
4160209 0.75 mm² オレンジ リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
4160209K 0.75 mm² オレンジ 大型段ボール箱 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4160210 0.75 mm² リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
4160211 0.75 mm² リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
4160214 0.75 mm² 紺青 リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
4160214K 0.75 mm² 紺青 大型段ボール箱 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4160226 0.75 mm² 青/白 リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
4160226K 0.75 mm² 青/白 大型段ボール箱 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4160244 0.75 mm² 白-青 リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
4160244K 0.75 mm² 白-青 大型段ボール箱 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4160300 1 mm² 緑/黄 リング 100 m 2.9 mm 9.600 kg/km 17 kg/km
4160300K 1 mm² 緑/黄 大型段ボール箱 2000 m 2.9 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4160301 1 mm² リング 100 m 2.9 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4160301K 1 mm² 大型段ボール箱 2000 m 2.9 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4160302 1 mm² リング 100 m 2.9 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4160302K 1 mm² 大型段ボール箱 2000 m 2.9 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4160303 1 mm² リング 100 m 2.9 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4160303K 1 mm² 大型段ボール箱 2000 m 2.9 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4160304 1 mm² リング 100 m 2.9 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4160304K 1 mm² 大型段ボール箱 2000 m 2.9 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4160305 1 mm² リング 100 m 2.9 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4160305K 1 mm² 大型段ボール箱 2000 m 2.9 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4160306 1 mm² グレー リング 100 m 2.9 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4160306K 1 mm² グレー 大型段ボール箱 2000 m 2.9 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4160307 1 mm² リング 100 m 2.9 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4160308 1 mm² ピンク リング 100 m 2.9 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4160309 1 mm² オレンジ リング 100 m 2.9 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4160309K 1 mm² オレンジ 大型段ボール箱 2000 m 2.9 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4160310 1 mm² リング 100 m 2.9 mm 9.600 kg/km 17 kg/km
4160310K 1 mm² 大型段ボール箱 2000 m 2.9 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4160311 1 mm² リング 100 m 2.9 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4160314 1 mm² 紺青 リング 100 m 2.9 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4160314K 1 mm² 紺青 大型段ボール箱 2000 m 2.9 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4160326 1 mm² 青/白 リング 100 m 2.9 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4160326K 1 mm² 青/白 大型段ボール箱 2000 m 2.9 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4160344 1 mm² 白-青 リング 100 m 2.9 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4160344K 1 mm² 白-青 大型段ボール箱 2000 m 2.9 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4160400 1.5 mm² 緑/黄 リング 100 m 3.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4160400K 1.5 mm² 緑/黄 大型段ボール箱 1500 m 3.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4160401 1.5 mm² リング 100 m 3.1 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
4160401K 1.5 mm² 大型段ボール箱 1500 m 3.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4160402 1.5 mm² リング 100 m 3.1 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
4160402K 1.5 mm² 大型段ボール箱 1500 m 3.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4160403 1.5 mm² リング 100 m 3.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4160403K 1.5 mm² 大型段ボール箱 1500 m 3.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4160404 1.5 mm² リング 100 m 3.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4160404K 1.5 mm² 大型段ボール箱 1500 m 3.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4160405 1.5 mm² リング 100 m 3.1 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
4160405K 1.5 mm² 大型段ボール箱 1500 m 3.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4160406 1.5 mm² グレー リング 100 m 3.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4160406K 1.5 mm² グレー 大型段ボール箱 1500 m 3.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4160407 1.5 mm² リング 100 m 3.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4160408 1.5 mm² ピンク リング 100 m 3.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4160409 1.5 mm² オレンジ リング 100 m 3.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4160409K 1.5 mm² オレンジ 大型段ボール箱 1500 m 3.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4160410 1.5 mm² リング 100 m 3.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4160410K 1.5 mm² 大型段ボール箱 1500 m 3.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4160411 1.5 mm² リング 100 m 3.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4160414 1.5 mm² 紺青 リング 100 m 3.1 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
4160414K 1.5 mm² 紺青 大型段ボール箱 1500 m 3.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4160426 1.5 mm² 青/白 リング 100 m 3.1 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
4160426K 1.5 mm² 青/白 大型段ボール箱 1500 m 3.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4160444 1.5 mm² 白-青 リング 100 m 3.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4160444K 1.5 mm² 白-青 大型段ボール箱 1500 m 3.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4160457 1.5 mm² 白/黄 リング 100 m 3.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4160485 1.5 mm² 白/オレンジ リング 100 m 3.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4160500 2.5 mm² 緑/黄 リング 100 m 3.6 mm 24.000 kg/km 31 kg/km
4160500K 2.5 mm² 緑/黄 大型段ボール箱 900 m 3.6 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4160501 2.5 mm² リング 100 m 3.6 mm 24.000 kg/km 37 kg/km
4160501K 2.5 mm² 大型段ボール箱 900 m 3.6 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4160502 2.5 mm² リング 100 m 3.6 mm 24.000 kg/km 31 kg/km
4160502K 2.5 mm² 大型段ボール箱 900 m 3.6 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4160503 2.5 mm² リング 100 m 3.6 mm 24.000 kg/km 37 kg/km
4160503K 2.5 mm² 大型段ボール箱 900 m 3.6 mm 24.000 kg/km 37 kg/km
4160504 2.5 mm² リング 100 m 3.6 mm 24.000 kg/km 31 kg/km
4160504K 2.5 mm² 大型段ボール箱 900 m 3.6 mm 24.000 kg/km 37 kg/km
4160505 2.5 mm² リング 100 m 3.6 mm 24.000 kg/km 37 kg/km
4160505K 2.5 mm² 大型段ボール箱 900 m 3.6 mm 24.000 kg/km 31 kg/km
4160506 2.5 mm² グレー リング 100 m 3.6 mm 24.000 kg/km 37 kg/km
4160506K 2.5 mm² グレー 大型段ボール箱 900 m 3.6 mm 24.000 kg/km 37 kg/km
4160507 2.5 mm² リング 100 m 3.6 mm 24.000 kg/km 37 kg/km
4160509 2.5 mm² オレンジ リング 100 m 3.6 mm 24.000 kg/km 37 kg/km
4160509K 2.5 mm² オレンジ 大型段ボール箱 900 m 3.6 mm 24.000 kg/km 37 kg/km
4160510 2.5 mm² リング 100 m 3.6 mm 24.000 kg/km 37 kg/km
4160510K 2.5 mm² 大型段ボール箱 900 m 3.6 mm 24.000 kg/km 37 kg/km
4160511 2.5 mm² リング 100 m 3.6 mm 24.000 kg/km 31 kg/km
4160514 2.5 mm² 紺青 リング 100 m 3.6 mm 24.000 kg/km 31 kg/km
4160514K 2.5 mm² 紺青 大型段ボール箱 900 m 3.6 mm 24.000 kg/km 37 kg/km
4160526 2.5 mm² 青/白 リング 100 m 3.6 mm 24.000 kg/km 37 kg/km
4160544 2.5 mm² 白-青 リング 100 m 3.6 mm 24.000 kg/km 31 kg/km
4160544K 2.5 mm² 白-青 大型段ボール箱 900 m 3.6 mm 24.000 kg/km 37 kg/km
4160585 2.5 mm² 白/オレンジ リング 100 m 3.6 mm 24.000 kg/km 31 kg/km
4160600 4 mm² 緑/黄 リング 100 m 4.3 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
4160600K 4 mm² 緑/黄 大型段ボール箱 600 m 4.3 mm 38.400 kg/km 45 kg/km
4160601 4 mm² リング 100 m 4.3 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
4160601K 4 mm² 大型段ボール箱 600 m 4.3 mm 38.400 kg/km 45 kg/km
4160602 4 mm² リング 100 m 4.3 mm 38.400 kg/km 45 kg/km
4160602K 4 mm² 大型段ボール箱 600 m 4.3 mm 38.400 kg/km 45 kg/km
4160603 4 mm² リング 100 m 4.3 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
4160603K 4 mm² 大型段ボール箱 600 m 4.3 mm 38.400 kg/km 44 kg/km
4160604 4 mm² リング 100 m 4.3 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
4160604K 4 mm² 大型段ボール箱 600 m 4.3 mm 38.400 kg/km 44 kg/km
4160605 4 mm² リング 100 m 4.3 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
4160606 4 mm² グレー リング 100 m 4.3 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
4160607 4 mm² リング 100 m 4.3 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
4160609 4 mm² オレンジ リング 100 m 4.3 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
4160609K 4 mm² オレンジ 大型段ボール箱 600 m 4.3 mm 38.400 kg/km 44 kg/km
4160610 4 mm² リング 100 m 4.3 mm 38.400 kg/km 44 kg/km
4160610K 4 mm² 大型段ボール箱 600 m 4.3 mm 38.400 kg/km 44 kg/km
4160611 4 mm² リング 100 m 4.3 mm 38.400 kg/km 44 kg/km
4160614 4 mm² 紺青 リング 100 m 4.3 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
4160614K 4 mm² 紺青 大型段ボール箱 600 m 4.3 mm 38.400 kg/km 44 kg/km
4160626 4 mm² 青/白 リング 100 m 4.3 mm 38.400 kg/km 45 kg/km
4160644 4 mm² 白-青 リング 100 m 4.3 mm 38.400 kg/km 45 kg/km
4160685 4 mm² 白/オレンジ リング 100 m 4.3 mm 38.400 kg/km 45 kg/km
4160700 6 mm² 緑/黄 リング 100 m 4.8 mm 57.600 kg/km 68 kg/km
4160700K 6 mm² 緑/黄 大型段ボール箱 400 m 4.8 mm 57.600 kg/km 63 kg/km
4160701 6 mm² リング 100 m 4.8 mm 57.600 kg/km 67 kg/km
4160701K 6 mm² 大型段ボール箱 400 m 4.8 mm 57.600 kg/km 63 kg/km
4160702 6 mm² リング 100 m 4.8 mm 57.600 kg/km 68 kg/km
4160702K 6 mm² 大型段ボール箱 400 m 4.8 mm 57.600 kg/km 63 kg/km
4160703 6 mm² リング 100 m 4.8 mm 57.600 kg/km 63 kg/km
4160704 6 mm² リング 100 m 4.8 mm 57.600 kg/km 68 kg/km
4160704K 6 mm² 大型段ボール箱 400 m 4.8 mm 57.600 kg/km 63 kg/km
4160705 6 mm² リング 100 m 4.8 mm 57.600 kg/km 63 kg/km
4160706 6 mm² グレー リング 100 m 4.8 mm 57.600 kg/km 63 kg/km
4160706K 6 mm² グレー 大型段ボール箱 400 m 4.8 mm 57.600 kg/km 63 kg/km
4160707 6 mm² リング 100 m 4.8 mm 57.600 kg/km 63 kg/km
4160709 6 mm² オレンジ リング 100 m 4.8 mm 57.600 kg/km 67 kg/km
4160709K 6 mm² オレンジ 大型段ボール箱 400 m 4.8 mm 57.600 kg/km 63 kg/km
4160710 6 mm² リング 100 m 4.8 mm 57.600 kg/km 63 kg/km
4160711 6 mm² リング 100 m 4.8 mm 57.600 kg/km 63 kg/km
4160714 6 mm² 紺青 リング 100 m 4.8 mm 57.600 kg/km 63 kg/km
4160714K 6 mm² 紺青 大型段ボール箱 400 m 4.8 mm 57.600 kg/km 63 kg/km
4160726 6 mm² 青/白 リング 100 m 4.8 mm 57.600 kg/km 63 kg/km
4160744 6 mm² 白-青 リング 100 m 4.8 mm 57.600 kg/km 63 kg/km
4160800 10 mm² 緑/黄 リング 100 m 6.5 mm 96.000 kg/km 116 kg/km
4160801 10 mm² リング 100 m 6.5 mm 96.000 kg/km 120 kg/km
4160802 10 mm² リング 100 m 6.5 mm 96.000 kg/km 120 kg/km
4160803 10 mm² リング 100 m 6.5 mm 96.000 kg/km 120 kg/km
4160804 10 mm² リング 100 m 6.5 mm 96.000 kg/km 120 kg/km
4160805 10 mm² リング 100 m 6.5 mm 96.000 kg/km 120 kg/km
4160806 10 mm² グレー リング 100 m 6.5 mm 96.000 kg/km 120 kg/km
4160809 10 mm² オレンジ リング 100 m 6.5 mm 96.000 kg/km 120 kg/km
4160810 10 mm² リング 100 m 6.5 mm 96.000 kg/km 120 kg/km
4160811 10 mm² リング 100 m 6.5 mm 96.000 kg/km 120 kg/km
4160814 10 mm² 紺青 リング 100 m 6.5 mm 96.000 kg/km 120 kg/km
4160826 10 mm² 青/白 リング 100 m 6.5 mm 96.000 kg/km 120 kg/km
4160844 10 mm² 白-青 リング 100 m 6.5 mm 96.000 kg/km 120 kg/km
4160900 16 mm² 緑/黄 リング 100 m 8.6 mm 153.600 kg/km 185 kg/km
4160901 16 mm² リング 100 m 8.6 mm 153.600 kg/km 185 kg/km
4160902 16 mm² リング 100 m 8.6 mm 153.600 kg/km 185 kg/km
4160903 16 mm² リング 100 m 8.6 mm 153.600 kg/km 185 kg/km
4160904 16 mm² リング 100 m 8.6 mm 153.600 kg/km 185 kg/km
4160905 16 mm² リング 100 m 8.6 mm 153.600 kg/km 185 kg/km
4160906 16 mm² グレー リング 100 m 8.6 mm 153.600 kg/km 185 kg/km
4160909 16 mm² オレンジ リング 100 m 8.6 mm 153.600 kg/km 185 kg/km
4160910 16 mm² リング 100 m 8.6 mm 153.600 kg/km 185 kg/km
4160911 16 mm² リング 100 m 8.6 mm 153.600 kg/km 185 kg/km
4160914 16 mm² 紺青 リング 100 m 8.6 mm 153.600 kg/km 185 kg/km
4161000 25 mm² 緑/黄 リング 100 m 9.8 mm 240.000 kg/km 260 kg/km
4161001 25 mm² リング 100 m 9.8 mm 240.000 kg/km 260 kg/km
4161002 25 mm² リング 100 m 9.8 mm 240.000 kg/km 260 kg/km
4161003 25 mm² リング 100 m 9.8 mm 240.000 kg/km 260 kg/km
4161004 25 mm² リング 100 m 9.8 mm 240.000 kg/km 260 kg/km
4161005 25 mm² リング 100 m 9.8 mm 240.000 kg/km 260 kg/km
4161006 25 mm² グレー リング 100 m 9.8 mm 240.000 kg/km 261 kg/km
4161009 25 mm² オレンジ リング 100 m 9.8 mm 240.000 kg/km 260 kg/km
4161010 25 mm² リング 100 m 9.8 mm 240.000 kg/km 260 kg/km
4161011 25 mm² リング 100 m 9.8 mm 240.000 kg/km 260 kg/km
4161100 35 mm² 緑/黄 リング 100 m 11.3 mm 336.000 kg/km 360 kg/km
4161101 35 mm² リング 100 m 11.3 mm 336.000 kg/km 360 kg/km
4161102 35 mm² リング 100 m 11.3 mm 336.000 kg/km 360 kg/km
4161104 35 mm² リング 100 m 11.3 mm 336.000 kg/km 360 kg/km
4161105 35 mm² リング 100 m 11.3 mm 336.000 kg/km 360 kg/km
4161106 35 mm² グレー リング 100 m 11.3 mm 336.000 kg/km 360 kg/km
4161111 35 mm² リング 100 m 11.3 mm 336.000 kg/km 360 kg/km
4161200 50 mm² 緑/黄 リング 100 m 13.5 mm 480.000 kg/km 535 kg/km
4161201 50 mm² リング 100 m 13.5 mm 480.000 kg/km 535 kg/km
4161202 50 mm² リング 100 m 13.5 mm 480.000 kg/km 535 kg/km
4161211 50 mm² リング 100 m 13.5 mm 480.000 kg/km 535 kg/km
4161300 70 mm² 緑/黄 リング 100 m 15.6 mm 672.000 kg/km 735 kg/km
4161301 70 mm² リング 100 m 15.6 mm 672.000 kg/km 735 kg/km
4161400 95 mm² 緑/黄 リング 100 m 17.8 mm 912.000 kg/km 930 kg/km
4161401 95 mm² リング 100 m 17.8 mm 912.000 kg/km 930 kg/km
4161402 95 mm² リング 100 m 17.8 mm 912.000 kg/km 930 kg/km
4161500 120 mm² 緑/黄 リング 100 m 19.4 mm 1152.000 kg/km 1160 kg/km
4161501 120 mm² リング 100 m 19.4 mm 1152.000 kg/km 1160 kg/km
4161502 120 mm² リング 100 m 19.4 mm 1152.000 kg/km 1285 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!