ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X120 GNYE
シングルコア; 1X120; 緑/黄; リング; U0/U: 450/750 V; PVC; HAR認定; UL認定; 固定設置
特長
- 欧州整合タイプH07V-Kに従って製造され、◁HAR▷テストマーク付きで信頼性と品質が証明されています(寸法0.5 / 0.75 / 1.0 / 16 mm2、単色グリーンとイエロー、ダブルカラー(グリーン/イエローを除く)には適用されません)。
- 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。
- 複数の認証を持つ製品は、汎用的な使用を可能にし、部品の種類を減らすため、物流の節約を保証する。
- 加工しやすいコンパクト設計。
- さまざまな用途や環境で多目的に使用できる。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
- さまざまな色のコア断熱材が利用可能。
- リングまたは使い捨ての大きな段ボール箱入り。大型ダンボール箱は、色と断面によって利用可能で、通常、導体断面積は6 mm²までです。
アプリケーション
- 機械内部の回路配線用。
- コントロールキャビネット内の配線に適しています。
- 固定・保護設置用。
- 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
- 40℃まで使用可能。
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
シングルコア
重量
1160 kg/km
銅指数
1152.000 kg/km
銅指数 (lb)
7740.300 lb/10,000 ft
単線パッケージタイプ
リング
Length per PU
100 m
電気特性
定格電圧
U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC
定格電圧
600 V AC rms によると UL MTW600 V AC rms によると CSA TEW600 V AC rms によると UL AWM
試験電圧
2.5 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
0.164 Ω/km
製品構成
◁HAR▷規格タイプ
H07V-K
ケーブル寸法
1X120
導体サイズ (mm2)
120 mm²
導体サイズ(AWG)
4/0 AWG
導体材質
錫メッキ銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
線心数
1
外径
19.4 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
電線色
緑/黄
電線・単線の識別
ストリップ、2色
製品特性
使用範囲
固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
116.4 mm
最小曲げ半径(慎重な曲げの場合)
4×外径
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 70 °C によると EN への 105 °C によると UL AWM への 105 °C によると CSA TEW への 90 °C によると UL MTW
難燃性
はい
に準拠した難燃性
CSA FT1
耐UV性
いいえ
耐候性
いいえ
耐オゾン性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20
認証:RU
はい
認証:UL AWM
1015 によると UL 758 (e-file number: E63634)
認証:UL listed
はい
認証:RU
UL MTW によると UL 1063 (e-file number: E198296)
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
はい
認証:CSA
TEW によると CSA C22.2 No. 127
認証:VDE
いいえ
認証:◁HAR▷
はい
EN製品規格
EN 50525-2-31
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
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1の全製品
型番 | 導体サイズ (mm2) | 電線色 | 単線パッケージタイプ | Length per PU | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4160100 | 0.5 mm² | 緑/黄 | リング | 100 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 10 kg/km |
4160101 | 0.5 mm² | 黒 | リング | 100 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 10 kg/km |
4160101K | 0.5 mm² | 黒 | 大型段ボール箱 | 3000 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 10 kg/km |
4160102 | 0.5 mm² | 青 | リング | 100 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 11 kg/km |
4160102K | 0.5 mm² | 青 | 大型段ボール箱 | 3000 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 10 kg/km |
4160103 | 0.5 mm² | 茶 | リング | 100 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 11 kg/km |
4160103K | 0.5 mm² | 茶 | 大型段ボール箱 | 3000 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 10 kg/km |
4160104 | 0.5 mm² | 赤 | リング | 100 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 10 kg/km |
4160104K | 0.5 mm² | 赤 | 大型段ボール箱 | 3000 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 10 kg/km |
4160105 | 0.5 mm² | 白 | リング | 100 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 11 kg/km |
4160105K | 0.5 mm² | 白 | 大型段ボール箱 | 3000 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 10 kg/km |
4160106 | 0.5 mm² | グレー | リング | 100 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 11 kg/km |
4160106K | 0.5 mm² | グレー | 大型段ボール箱 | 3000 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 10 kg/km |
4160107 | 0.5 mm² | 紫 | リング | 100 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 10 kg/km |
4160107K | 0.5 mm² | 紫 | 大型段ボール箱 | 3000 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 10 kg/km |
4160108 | 0.5 mm² | ピンク | リング | 100 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 10 kg/km |
4160109 | 0.5 mm² | オレンジ | リング | 100 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 10 kg/km |
4160109K | 0.5 mm² | オレンジ | 大型段ボール箱 | 3000 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 10 kg/km |
4160110 | 0.5 mm² | 黄 | リング | 100 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 10 kg/km |
4160111 | 0.5 mm² | 緑 | リング | 100 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 10 kg/km |
4160114 | 0.5 mm² | 紺青 | リング | 100 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 11 kg/km |
4160114K | 0.5 mm² | 紺青 | 大型段ボール箱 | 3000 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 10 kg/km |
4160126 | 0.5 mm² | 青/白 | リング | 100 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 10 kg/km |
4160144 | 0.5 mm² | 白-青 | リング | 100 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 10 kg/km |
4160144K | 0.5 mm² | 白-青 | 大型段ボール箱 | 3000 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 10 kg/km |
4160200 | 0.75 mm² | 緑/黄 | リング | 100 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 14 kg/km |
4160200K | 0.75 mm² | 緑/黄 | 大型段ボール箱 | 2500 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km |
4160201 | 0.75 mm² | 黒 | リング | 100 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 14 kg/km |
4160201K | 0.75 mm² | 黒 | 大型段ボール箱 | 2500 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km |
4160202 | 0.75 mm² | 青 | リング | 100 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 14 kg/km |
4160202K | 0.75 mm² | 青 | 大型段ボール箱 | 2500 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km |
4160203 | 0.75 mm² | 茶 | リング | 100 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 14 kg/km |
4160203K | 0.75 mm² | 茶 | 大型段ボール箱 | 2500 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km |
4160204 | 0.75 mm² | 赤 | リング | 100 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 14 kg/km |
4160205 | 0.75 mm² | 白 | リング | 100 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 14 kg/km |
4160205K | 0.75 mm² | 白 | 大型段ボール箱 | 2500 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km |
4160206 | 0.75 mm² | グレー | リング | 100 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 14 kg/km |
4160206K | 0.75 mm² | グレー | 大型段ボール箱 | 2500 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km |
4160207 | 0.75 mm² | 紫 | リング | 100 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 14 kg/km |
4160207K | 0.75 mm² | 紫 | 大型段ボール箱 | 2500 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km |
4160208 | 0.75 mm² | ピンク | リング | 100 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 14 kg/km |
4160209 | 0.75 mm² | オレンジ | リング | 100 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 14 kg/km |
4160209K | 0.75 mm² | オレンジ | 大型段ボール箱 | 2500 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km |
4160210 | 0.75 mm² | 黄 | リング | 100 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 14 kg/km |
4160211 | 0.75 mm² | 緑 | リング | 100 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 14 kg/km |
4160214 | 0.75 mm² | 紺青 | リング | 100 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 14 kg/km |
4160214K | 0.75 mm² | 紺青 | 大型段ボール箱 | 2500 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km |
4160226 | 0.75 mm² | 青/白 | リング | 100 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 14 kg/km |
4160226K | 0.75 mm² | 青/白 | 大型段ボール箱 | 2500 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km |
4160244 | 0.75 mm² | 白-青 | リング | 100 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 14 kg/km |
4160244K | 0.75 mm² | 白-青 | 大型段ボール箱 | 2500 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km |
4160300 | 1 mm² | 緑/黄 | リング | 100 m | 2.9 mm | 9.600 kg/km | 17 kg/km |
4160300K | 1 mm² | 緑/黄 | 大型段ボール箱 | 2000 m | 2.9 mm | 9.600 kg/km | 16 kg/km |
4160301 | 1 mm² | 黒 | リング | 100 m | 2.9 mm | 9.600 kg/km | 16 kg/km |
4160301K | 1 mm² | 黒 | 大型段ボール箱 | 2000 m | 2.9 mm | 9.600 kg/km | 16 kg/km |
4160302 | 1 mm² | 青 | リング | 100 m | 2.9 mm | 9.600 kg/km | 16 kg/km |
4160302K | 1 mm² | 青 | 大型段ボール箱 | 2000 m | 2.9 mm | 9.600 kg/km | 16 kg/km |
4160303 | 1 mm² | 茶 | リング | 100 m | 2.9 mm | 9.600 kg/km | 16 kg/km |
4160303K | 1 mm² | 茶 | 大型段ボール箱 | 2000 m | 2.9 mm | 9.600 kg/km | 16 kg/km |
4160304 | 1 mm² | 赤 | リング | 100 m | 2.9 mm | 9.600 kg/km | 16 kg/km |
4160304K | 1 mm² | 赤 | 大型段ボール箱 | 2000 m | 2.9 mm | 9.600 kg/km | 16 kg/km |
4160305 | 1 mm² | 白 | リング | 100 m | 2.9 mm | 9.600 kg/km | 16 kg/km |
4160305K | 1 mm² | 白 | 大型段ボール箱 | 2000 m | 2.9 mm | 9.600 kg/km | 16 kg/km |
4160306 | 1 mm² | グレー | リング | 100 m | 2.9 mm | 9.600 kg/km | 16 kg/km |
4160306K | 1 mm² | グレー | 大型段ボール箱 | 2000 m | 2.9 mm | 9.600 kg/km | 16 kg/km |
4160307 | 1 mm² | 紫 | リング | 100 m | 2.9 mm | 9.600 kg/km | 16 kg/km |
4160308 | 1 mm² | ピンク | リング | 100 m | 2.9 mm | 9.600 kg/km | 16 kg/km |
4160309 | 1 mm² | オレンジ | リング | 100 m | 2.9 mm | 9.600 kg/km | 16 kg/km |
4160309K | 1 mm² | オレンジ | 大型段ボール箱 | 2000 m | 2.9 mm | 9.600 kg/km | 16 kg/km |
4160310 | 1 mm² | 黄 | リング | 100 m | 2.9 mm | 9.600 kg/km | 17 kg/km |
4160310K | 1 mm² | 黄 | 大型段ボール箱 | 2000 m | 2.9 mm | 9.600 kg/km | 16 kg/km |
4160311 | 1 mm² | 緑 | リング | 100 m | 2.9 mm | 9.600 kg/km | 16 kg/km |
4160314 | 1 mm² | 紺青 | リング | 100 m | 2.9 mm | 9.600 kg/km | 16 kg/km |
4160314K | 1 mm² | 紺青 | 大型段ボール箱 | 2000 m | 2.9 mm | 9.600 kg/km | 16 kg/km |
4160326 | 1 mm² | 青/白 | リング | 100 m | 2.9 mm | 9.600 kg/km | 16 kg/km |
4160326K | 1 mm² | 青/白 | 大型段ボール箱 | 2000 m | 2.9 mm | 9.600 kg/km | 16 kg/km |
4160344 | 1 mm² | 白-青 | リング | 100 m | 2.9 mm | 9.600 kg/km | 16 kg/km |
4160344K | 1 mm² | 白-青 | 大型段ボール箱 | 2000 m | 2.9 mm | 9.600 kg/km | 16 kg/km |
4160400 | 1.5 mm² | 緑/黄 | リング | 100 m | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km |
4160400K | 1.5 mm² | 緑/黄 | 大型段ボール箱 | 1500 m | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km |
4160401 | 1.5 mm² | 黒 | リング | 100 m | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 22 kg/km |
4160401K | 1.5 mm² | 黒 | 大型段ボール箱 | 1500 m | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km |
4160402 | 1.5 mm² | 青 | リング | 100 m | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 22 kg/km |
4160402K | 1.5 mm² | 青 | 大型段ボール箱 | 1500 m | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km |
4160403 | 1.5 mm² | 茶 | リング | 100 m | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km |
4160403K | 1.5 mm² | 茶 | 大型段ボール箱 | 1500 m | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km |
4160404 | 1.5 mm² | 赤 | リング | 100 m | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km |
4160404K | 1.5 mm² | 赤 | 大型段ボール箱 | 1500 m | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km |
4160405 | 1.5 mm² | 白 | リング | 100 m | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 22 kg/km |
4160405K | 1.5 mm² | 白 | 大型段ボール箱 | 1500 m | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km |
4160406 | 1.5 mm² | グレー | リング | 100 m | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km |
4160406K | 1.5 mm² | グレー | 大型段ボール箱 | 1500 m | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km |
4160407 | 1.5 mm² | 紫 | リング | 100 m | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km |
4160408 | 1.5 mm² | ピンク | リング | 100 m | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km |
4160409 | 1.5 mm² | オレンジ | リング | 100 m | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km |
4160409K | 1.5 mm² | オレンジ | 大型段ボール箱 | 1500 m | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km |
4160410 | 1.5 mm² | 黄 | リング | 100 m | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km |
4160410K | 1.5 mm² | 黄 | 大型段ボール箱 | 1500 m | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km |
4160411 | 1.5 mm² | 緑 | リング | 100 m | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km |
4160414 | 1.5 mm² | 紺青 | リング | 100 m | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 22 kg/km |
4160414K | 1.5 mm² | 紺青 | 大型段ボール箱 | 1500 m | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km |
4160426 | 1.5 mm² | 青/白 | リング | 100 m | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 22 kg/km |
4160426K | 1.5 mm² | 青/白 | 大型段ボール箱 | 1500 m | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km |
4160444 | 1.5 mm² | 白-青 | リング | 100 m | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km |
4160444K | 1.5 mm² | 白-青 | 大型段ボール箱 | 1500 m | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km |
4160457 | 1.5 mm² | 白/黄 | リング | 100 m | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km |
4160485 | 1.5 mm² | 白/オレンジ | リング | 100 m | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km |
4160500 | 2.5 mm² | 緑/黄 | リング | 100 m | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 31 kg/km |
4160500K | 2.5 mm² | 緑/黄 | 大型段ボール箱 | 900 m | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km |
4160501 | 2.5 mm² | 黒 | リング | 100 m | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 37 kg/km |
4160501K | 2.5 mm² | 黒 | 大型段ボール箱 | 900 m | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km |
4160502 | 2.5 mm² | 青 | リング | 100 m | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 31 kg/km |
4160502K | 2.5 mm² | 青 | 大型段ボール箱 | 900 m | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km |
4160503 | 2.5 mm² | 茶 | リング | 100 m | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 37 kg/km |
4160503K | 2.5 mm² | 茶 | 大型段ボール箱 | 900 m | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 37 kg/km |
4160504 | 2.5 mm² | 赤 | リング | 100 m | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 31 kg/km |
4160504K | 2.5 mm² | 赤 | 大型段ボール箱 | 900 m | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 37 kg/km |
4160505 | 2.5 mm² | 白 | リング | 100 m | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 37 kg/km |
4160505K | 2.5 mm² | 白 | 大型段ボール箱 | 900 m | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 31 kg/km |
4160506 | 2.5 mm² | グレー | リング | 100 m | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 37 kg/km |
4160506K | 2.5 mm² | グレー | 大型段ボール箱 | 900 m | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 37 kg/km |
4160507 | 2.5 mm² | 紫 | リング | 100 m | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 37 kg/km |
4160509 | 2.5 mm² | オレンジ | リング | 100 m | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 37 kg/km |
4160509K | 2.5 mm² | オレンジ | 大型段ボール箱 | 900 m | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 37 kg/km |
4160510 | 2.5 mm² | 黄 | リング | 100 m | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 37 kg/km |
4160510K | 2.5 mm² | 黄 | 大型段ボール箱 | 900 m | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 37 kg/km |
4160511 | 2.5 mm² | 緑 | リング | 100 m | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 31 kg/km |
4160514 | 2.5 mm² | 紺青 | リング | 100 m | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 31 kg/km |
4160514K | 2.5 mm² | 紺青 | 大型段ボール箱 | 900 m | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 37 kg/km |
4160526 | 2.5 mm² | 青/白 | リング | 100 m | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 37 kg/km |
4160544 | 2.5 mm² | 白-青 | リング | 100 m | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 31 kg/km |
4160544K | 2.5 mm² | 白-青 | 大型段ボール箱 | 900 m | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 37 kg/km |
4160585 | 2.5 mm² | 白/オレンジ | リング | 100 m | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 31 kg/km |
4160600 | 4 mm² | 緑/黄 | リング | 100 m | 4.3 mm | 38.400 kg/km | 49 kg/km |
4160600K | 4 mm² | 緑/黄 | 大型段ボール箱 | 600 m | 4.3 mm | 38.400 kg/km | 45 kg/km |
4160601 | 4 mm² | 黒 | リング | 100 m | 4.3 mm | 38.400 kg/km | 49 kg/km |
4160601K | 4 mm² | 黒 | 大型段ボール箱 | 600 m | 4.3 mm | 38.400 kg/km | 45 kg/km |
4160602 | 4 mm² | 青 | リング | 100 m | 4.3 mm | 38.400 kg/km | 45 kg/km |
4160602K | 4 mm² | 青 | 大型段ボール箱 | 600 m | 4.3 mm | 38.400 kg/km | 45 kg/km |
4160603 | 4 mm² | 茶 | リング | 100 m | 4.3 mm | 38.400 kg/km | 49 kg/km |
4160603K | 4 mm² | 茶 | 大型段ボール箱 | 600 m | 4.3 mm | 38.400 kg/km | 44 kg/km |
4160604 | 4 mm² | 赤 | リング | 100 m | 4.3 mm | 38.400 kg/km | 49 kg/km |
4160604K | 4 mm² | 赤 | 大型段ボール箱 | 600 m | 4.3 mm | 38.400 kg/km | 44 kg/km |
4160605 | 4 mm² | 白 | リング | 100 m | 4.3 mm | 38.400 kg/km | 49 kg/km |
4160606 | 4 mm² | グレー | リング | 100 m | 4.3 mm | 38.400 kg/km | 49 kg/km |
4160607 | 4 mm² | 紫 | リング | 100 m | 4.3 mm | 38.400 kg/km | 49 kg/km |
4160609 | 4 mm² | オレンジ | リング | 100 m | 4.3 mm | 38.400 kg/km | 49 kg/km |
4160609K | 4 mm² | オレンジ | 大型段ボール箱 | 600 m | 4.3 mm | 38.400 kg/km | 44 kg/km |
4160610 | 4 mm² | 黄 | リング | 100 m | 4.3 mm | 38.400 kg/km | 44 kg/km |
4160610K | 4 mm² | 黄 | 大型段ボール箱 | 600 m | 4.3 mm | 38.400 kg/km | 44 kg/km |
4160611 | 4 mm² | 緑 | リング | 100 m | 4.3 mm | 38.400 kg/km | 44 kg/km |
4160614 | 4 mm² | 紺青 | リング | 100 m | 4.3 mm | 38.400 kg/km | 49 kg/km |
4160614K | 4 mm² | 紺青 | 大型段ボール箱 | 600 m | 4.3 mm | 38.400 kg/km | 44 kg/km |
4160626 | 4 mm² | 青/白 | リング | 100 m | 4.3 mm | 38.400 kg/km | 45 kg/km |
4160644 | 4 mm² | 白-青 | リング | 100 m | 4.3 mm | 38.400 kg/km | 45 kg/km |
4160685 | 4 mm² | 白/オレンジ | リング | 100 m | 4.3 mm | 38.400 kg/km | 45 kg/km |
4160700 | 6 mm² | 緑/黄 | リング | 100 m | 4.8 mm | 57.600 kg/km | 68 kg/km |
4160700K | 6 mm² | 緑/黄 | 大型段ボール箱 | 400 m | 4.8 mm | 57.600 kg/km | 63 kg/km |
4160701 | 6 mm² | 黒 | リング | 100 m | 4.8 mm | 57.600 kg/km | 67 kg/km |
4160701K | 6 mm² | 黒 | 大型段ボール箱 | 400 m | 4.8 mm | 57.600 kg/km | 63 kg/km |
4160702 | 6 mm² | 青 | リング | 100 m | 4.8 mm | 57.600 kg/km | 68 kg/km |
4160702K | 6 mm² | 青 | 大型段ボール箱 | 400 m | 4.8 mm | 57.600 kg/km | 63 kg/km |
4160703 | 6 mm² | 茶 | リング | 100 m | 4.8 mm | 57.600 kg/km | 63 kg/km |
4160704 | 6 mm² | 赤 | リング | 100 m | 4.8 mm | 57.600 kg/km | 68 kg/km |
4160704K | 6 mm² | 赤 | 大型段ボール箱 | 400 m | 4.8 mm | 57.600 kg/km | 63 kg/km |
4160705 | 6 mm² | 白 | リング | 100 m | 4.8 mm | 57.600 kg/km | 63 kg/km |
4160706 | 6 mm² | グレー | リング | 100 m | 4.8 mm | 57.600 kg/km | 63 kg/km |
4160706K | 6 mm² | グレー | 大型段ボール箱 | 400 m | 4.8 mm | 57.600 kg/km | 63 kg/km |
4160707 | 6 mm² | 紫 | リング | 100 m | 4.8 mm | 57.600 kg/km | 63 kg/km |
4160709 | 6 mm² | オレンジ | リング | 100 m | 4.8 mm | 57.600 kg/km | 67 kg/km |
4160709K | 6 mm² | オレンジ | 大型段ボール箱 | 400 m | 4.8 mm | 57.600 kg/km | 63 kg/km |
4160710 | 6 mm² | 黄 | リング | 100 m | 4.8 mm | 57.600 kg/km | 63 kg/km |
4160711 | 6 mm² | 緑 | リング | 100 m | 4.8 mm | 57.600 kg/km | 63 kg/km |
4160714 | 6 mm² | 紺青 | リング | 100 m | 4.8 mm | 57.600 kg/km | 63 kg/km |
4160714K | 6 mm² | 紺青 | 大型段ボール箱 | 400 m | 4.8 mm | 57.600 kg/km | 63 kg/km |
4160726 | 6 mm² | 青/白 | リング | 100 m | 4.8 mm | 57.600 kg/km | 63 kg/km |
4160744 | 6 mm² | 白-青 | リング | 100 m | 4.8 mm | 57.600 kg/km | 63 kg/km |
4160800 | 10 mm² | 緑/黄 | リング | 100 m | 6.5 mm | 96.000 kg/km | 116 kg/km |
4160801 | 10 mm² | 黒 | リング | 100 m | 6.5 mm | 96.000 kg/km | 120 kg/km |
4160802 | 10 mm² | 青 | リング | 100 m | 6.5 mm | 96.000 kg/km | 120 kg/km |
4160803 | 10 mm² | 茶 | リング | 100 m | 6.5 mm | 96.000 kg/km | 120 kg/km |
4160804 | 10 mm² | 赤 | リング | 100 m | 6.5 mm | 96.000 kg/km | 120 kg/km |
4160805 | 10 mm² | 白 | リング | 100 m | 6.5 mm | 96.000 kg/km | 120 kg/km |
4160806 | 10 mm² | グレー | リング | 100 m | 6.5 mm | 96.000 kg/km | 120 kg/km |
4160809 | 10 mm² | オレンジ | リング | 100 m | 6.5 mm | 96.000 kg/km | 120 kg/km |
4160810 | 10 mm² | 黄 | リング | 100 m | 6.5 mm | 96.000 kg/km | 120 kg/km |
4160811 | 10 mm² | 緑 | リング | 100 m | 6.5 mm | 96.000 kg/km | 120 kg/km |
4160814 | 10 mm² | 紺青 | リング | 100 m | 6.5 mm | 96.000 kg/km | 120 kg/km |
4160826 | 10 mm² | 青/白 | リング | 100 m | 6.5 mm | 96.000 kg/km | 120 kg/km |
4160844 | 10 mm² | 白-青 | リング | 100 m | 6.5 mm | 96.000 kg/km | 120 kg/km |
4160900 | 16 mm² | 緑/黄 | リング | 100 m | 8.6 mm | 153.600 kg/km | 185 kg/km |
4160901 | 16 mm² | 黒 | リング | 100 m | 8.6 mm | 153.600 kg/km | 185 kg/km |
4160902 | 16 mm² | 青 | リング | 100 m | 8.6 mm | 153.600 kg/km | 185 kg/km |
4160903 | 16 mm² | 茶 | リング | 100 m | 8.6 mm | 153.600 kg/km | 185 kg/km |
4160904 | 16 mm² | 赤 | リング | 100 m | 8.6 mm | 153.600 kg/km | 185 kg/km |
4160905 | 16 mm² | 白 | リング | 100 m | 8.6 mm | 153.600 kg/km | 185 kg/km |
4160906 | 16 mm² | グレー | リング | 100 m | 8.6 mm | 153.600 kg/km | 185 kg/km |
4160909 | 16 mm² | オレンジ | リング | 100 m | 8.6 mm | 153.600 kg/km | 185 kg/km |
4160910 | 16 mm² | 黄 | リング | 100 m | 8.6 mm | 153.600 kg/km | 185 kg/km |
4160911 | 16 mm² | 緑 | リング | 100 m | 8.6 mm | 153.600 kg/km | 185 kg/km |
4160914 | 16 mm² | 紺青 | リング | 100 m | 8.6 mm | 153.600 kg/km | 185 kg/km |
4161000 | 25 mm² | 緑/黄 | リング | 100 m | 9.8 mm | 240.000 kg/km | 260 kg/km |
4161001 | 25 mm² | 黒 | リング | 100 m | 9.8 mm | 240.000 kg/km | 260 kg/km |
4161002 | 25 mm² | 青 | リング | 100 m | 9.8 mm | 240.000 kg/km | 260 kg/km |
4161003 | 25 mm² | 茶 | リング | 100 m | 9.8 mm | 240.000 kg/km | 260 kg/km |
4161004 | 25 mm² | 赤 | リング | 100 m | 9.8 mm | 240.000 kg/km | 260 kg/km |
4161005 | 25 mm² | 白 | リング | 100 m | 9.8 mm | 240.000 kg/km | 260 kg/km |
4161006 | 25 mm² | グレー | リング | 100 m | 9.8 mm | 240.000 kg/km | 261 kg/km |
4161009 | 25 mm² | オレンジ | リング | 100 m | 9.8 mm | 240.000 kg/km | 260 kg/km |
4161010 | 25 mm² | 黄 | リング | 100 m | 9.8 mm | 240.000 kg/km | 260 kg/km |
4161011 | 25 mm² | 緑 | リング | 100 m | 9.8 mm | 240.000 kg/km | 260 kg/km |
4161100 | 35 mm² | 緑/黄 | リング | 100 m | 11.3 mm | 336.000 kg/km | 360 kg/km |
4161101 | 35 mm² | 黒 | リング | 100 m | 11.3 mm | 336.000 kg/km | 360 kg/km |
4161102 | 35 mm² | 青 | リング | 100 m | 11.3 mm | 336.000 kg/km | 360 kg/km |
4161104 | 35 mm² | 赤 | リング | 100 m | 11.3 mm | 336.000 kg/km | 360 kg/km |
4161105 | 35 mm² | 白 | リング | 100 m | 11.3 mm | 336.000 kg/km | 360 kg/km |
4161106 | 35 mm² | グレー | リング | 100 m | 11.3 mm | 336.000 kg/km | 360 kg/km |
4161111 | 35 mm² | 緑 | リング | 100 m | 11.3 mm | 336.000 kg/km | 360 kg/km |
4161200 | 50 mm² | 緑/黄 | リング | 100 m | 13.5 mm | 480.000 kg/km | 535 kg/km |
4161201 | 50 mm² | 黒 | リング | 100 m | 13.5 mm | 480.000 kg/km | 535 kg/km |
4161202 | 50 mm² | 青 | リング | 100 m | 13.5 mm | 480.000 kg/km | 535 kg/km |
4161211 | 50 mm² | 緑 | リング | 100 m | 13.5 mm | 480.000 kg/km | 535 kg/km |
4161300 | 70 mm² | 緑/黄 | リング | 100 m | 15.6 mm | 672.000 kg/km | 735 kg/km |
4161301 | 70 mm² | 黒 | リング | 100 m | 15.6 mm | 672.000 kg/km | 735 kg/km |
4161400 | 95 mm² | 緑/黄 | リング | 100 m | 17.8 mm | 912.000 kg/km | 930 kg/km |
4161401 | 95 mm² | 黒 | リング | 100 m | 17.8 mm | 912.000 kg/km | 930 kg/km |
4161402 | 95 mm² | 青 | リング | 100 m | 17.8 mm | 912.000 kg/km | 930 kg/km |
4161500 | 120 mm² | 緑/黄 | リング | 100 m | 19.4 mm | 1152.000 kg/km | 1160 kg/km |
4161501 | 120 mm² | 黒 | リング | 100 m | 19.4 mm | 1152.000 kg/km | 1160 kg/km |
4161502 | 120 mm² | 青 | リング | 100 m | 19.4 mm | 1152.000 kg/km | 1285 kg/km |