ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X6 VT
単線; 1X6; 紫; コイル巻; U0/U: 450/750 V; PVC; 認証:◁HAR▷; 認証:UL listed; 固定配線

¥360
在庫あり
型番
4160707
(¥360/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:100
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X6 VT single core -  Primary Image
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X6 VT single core -  Primary Image ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X6 VT single core -   Secondary Image ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X6 VT single core -   Secondary Image
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
Harmonisation marking
Harmonisation marking
UL listed
UL listed
CSA certified
CSA certified
UL recognized
UL recognized

特長

  • H07V-KHAR規格に準拠した欧州タイプに準拠した製造、安全性および品質を証明した試験マーク ◁HAR▷(寸法0.5 / 0.75 / 1.0 / 16 mm2、個別カラー緑および黄、ダブルカラー(緑-黄以外)。
  • テクニカルデータに基づくUL認証により、北米市場で使用できます。
  • 複数認証を取得したケーブル(マルチスタンダードケーブル)は、汎用性が高く、部品点数を減らすことができるため、物流コストの削減につながります。
  • コンパクトなデザインで加工しやすい。
  • 様々な用途・環境で使用可能です。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。
  • 異なる色の線心識別もあります。
  • リングタイプと使い捨て大型カートンタイプの2種類をご用意しています。大型段ボール箱は、電線色および導体サイズによって、ご用意しています。(通常6 mm2まで)

アプリケーション

  • 機械内部回路の配線用。
  • 制御盤内部配線に最適。
  • 固定配線、保護状態での設置向け
  • 乾燥または湿潤な室内で使用可能です。
  • -40℃まで使用可能です。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

単線

重量

63 kg/km

銅指数

57.600 kg/km

銅指数 (lb)

387.000 lb/10,000 ft

単線パッケージタイプ

コイル巻

Length per PU

100 m

電気特性

定格電圧

U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC

定格電圧

600 V AC rms まで UL MTW
600 V AC rms まで CSA TEW
600 V AC rms まで UL AWM

試験電圧

2.5 kV

製品構成

◁HAR▷規格タイプ

H07V-K

ケーブル寸法

1X6

導体サイズ (mm2)

6 mm²

導体サイズ(AWG)

10 AWG

導体材質

錫メッキ銅

導体撚線

IEC 60228クラス5: 細撚線

線心数

1

外径

4.8 mm

ケーブル形状

丸形

絶縁体材質

PVC

絶縁体材質 短縮形

PVC

電線色

電線・単線の識別

単色

製品特性

使用範囲

固定配線

最小曲げ半径(固定配線時)

4 x 外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

19.2 mm

最小曲げ半径(慎重な曲げの場合)

2 x 外径

固定配線時の温度範囲

-40 °C まで 70 °C まで EN
まで 105 °C まで UL AWM
まで 105 °C まで CSA TEW
まで 90 °C まで UL MTW

難燃性

あり

に準拠した難燃性

CSA FT1

耐UV性

なし

耐候性

なし

耐オゾン性

なし

ハロゲンフリー

なし

耐油性

あり

PWISフリー

あり

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

規格・認証

CEマーキング

あり

UKCA マーキング

あり

EAC certified

あり

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20

認証:RU

あり

認証:UL AWM

1015 まで UL 758 (e-file number: E63634)

認証:UL listed

あり

認証:RU

UL MTW まで UL 1063 (e-file number: E198296)

認証:cRU

なし

認証:cUL listed

なし

認証:CSA

あり

認証:CSA

TEW まで CSA C22.2 No. 127

認証:VDE

なし

認証:◁HAR▷

あり

EN製品規格

EN 50525-2-31

CPR燃焼性分類

Eca

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

なし

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® WIRE MS 2.1の全製品

型番 導体サイズ (mm2) 電線色 単線パッケージタイプ 銅指数 重量
4160100 0.5 mm² 緑/黄 コイル巻 4.800 kg/km 10 kg/km
4160101 0.5 mm² コイル巻 4.800 kg/km 10 kg/km
4160101K 0.5 mm² 大型段ボール箱 4.800 kg/km 10 kg/km
4160102 0.5 mm² コイル巻 4.800 kg/km 11 kg/km
4160102K 0.5 mm² 大型段ボール箱 4.800 kg/km 10 kg/km
4160103 0.5 mm² コイル巻 4.800 kg/km 11 kg/km
4160103K 0.5 mm² 大型段ボール箱 4.800 kg/km 10 kg/km
4160104 0.5 mm² コイル巻 4.800 kg/km 10 kg/km
4160104K 0.5 mm² 大型段ボール箱 4.800 kg/km 10 kg/km
4160105 0.5 mm² コイル巻 4.800 kg/km 11 kg/km
4160105K 0.5 mm² 大型段ボール箱 4.800 kg/km 10 kg/km
4160106 0.5 mm² コイル巻 4.800 kg/km 11 kg/km
4160106K 0.5 mm² 大型段ボール箱 4.800 kg/km 10 kg/km
4160107 0.5 mm² コイル巻 4.800 kg/km 10 kg/km
4160107K 0.5 mm² 大型段ボール箱 4.800 kg/km 10 kg/km
4160108 0.5 mm² コイル巻 4.800 kg/km 10 kg/km
4160109 0.5 mm² コイル巻 4.800 kg/km 10 kg/km
4160109K 0.5 mm² 大型段ボール箱 4.800 kg/km 10 kg/km
4160110 0.5 mm² コイル巻 4.800 kg/km 10 kg/km
4160111 0.5 mm² コイル巻 4.800 kg/km 10 kg/km
4160114 0.5 mm² ダークブルー コイル巻 4.800 kg/km 11 kg/km
4160114K 0.5 mm² ダークブルー 大型段ボール箱 4.800 kg/km 10 kg/km
4160126 0.5 mm² 青/白 コイル巻 4.800 kg/km 10 kg/km
4160144 0.5 mm² 白/青 コイル巻 4.800 kg/km 10 kg/km
4160144K 0.5 mm² 白/青 大型段ボール箱 4.800 kg/km 10 kg/km
4160200 0.75 mm² 緑/黄 コイル巻 7.200 kg/km 14 kg/km
4160200K 0.75 mm² 緑/黄 大型段ボール箱 7.200 kg/km 12 kg/km
4160201 0.75 mm² コイル巻 7.200 kg/km 14 kg/km
4160201K 0.75 mm² 大型段ボール箱 7.200 kg/km 12 kg/km
4160202 0.75 mm² コイル巻 7.200 kg/km 14 kg/km
4160202K 0.75 mm² 大型段ボール箱 7.200 kg/km 12 kg/km
4160203 0.75 mm² コイル巻 7.200 kg/km 14 kg/km
4160203K 0.75 mm² 大型段ボール箱 7.200 kg/km 12 kg/km
4160204 0.75 mm² コイル巻 7.200 kg/km 14 kg/km
4160205 0.75 mm² コイル巻 7.200 kg/km 14 kg/km
4160205K 0.75 mm² 大型段ボール箱 7.200 kg/km 12 kg/km
4160206 0.75 mm² コイル巻 7.200 kg/km 14 kg/km
4160206K 0.75 mm² 大型段ボール箱 7.200 kg/km 12 kg/km
4160207 0.75 mm² コイル巻 7.200 kg/km 14 kg/km
4160207K 0.75 mm² 大型段ボール箱 7.200 kg/km 12 kg/km
4160208 0.75 mm² コイル巻 7.200 kg/km 14 kg/km
4160209 0.75 mm² コイル巻 7.200 kg/km 14 kg/km
4160209K 0.75 mm² 大型段ボール箱 7.200 kg/km 12 kg/km
4160210 0.75 mm² コイル巻 7.200 kg/km 14 kg/km
4160211 0.75 mm² コイル巻 7.200 kg/km 14 kg/km
4160214 0.75 mm² ダークブルー コイル巻 7.200 kg/km 14 kg/km
4160214K 0.75 mm² ダークブルー 大型段ボール箱 7.200 kg/km 12 kg/km
4160226 0.75 mm² 青/白 コイル巻 7.200 kg/km 14 kg/km
4160226K 0.75 mm² 青/白 大型段ボール箱 7.200 kg/km 12 kg/km
4160244 0.75 mm² 白/青 コイル巻 7.200 kg/km 14 kg/km
4160244K 0.75 mm² 白/青 大型段ボール箱 7.200 kg/km 12 kg/km
4160300 1 mm² 緑/黄 コイル巻 9.600 kg/km 17 kg/km
4160300K 1 mm² 緑/黄 大型段ボール箱 9.600 kg/km 16 kg/km
4160301 1 mm² コイル巻 9.600 kg/km 16 kg/km
4160301K 1 mm² 大型段ボール箱 9.600 kg/km 16 kg/km
4160302 1 mm² コイル巻 9.600 kg/km 16 kg/km
4160302K 1 mm² 大型段ボール箱 9.600 kg/km 16 kg/km
4160303 1 mm² コイル巻 9.600 kg/km 16 kg/km
4160303K 1 mm² 大型段ボール箱 9.600 kg/km 16 kg/km
4160304 1 mm² コイル巻 9.600 kg/km 16 kg/km
4160304K 1 mm² 大型段ボール箱 9.600 kg/km 16 kg/km
4160305 1 mm² コイル巻 9.600 kg/km 16 kg/km
4160305K 1 mm² 大型段ボール箱 9.600 kg/km 16 kg/km
4160306 1 mm² コイル巻 9.600 kg/km 16 kg/km
4160306K 1 mm² 大型段ボール箱 9.600 kg/km 16 kg/km
4160307 1 mm² コイル巻 9.600 kg/km 16 kg/km
4160308 1 mm² コイル巻 9.600 kg/km 16 kg/km
4160309 1 mm² コイル巻 9.600 kg/km 16 kg/km
4160309K 1 mm² 大型段ボール箱 9.600 kg/km 16 kg/km
4160310 1 mm² コイル巻 9.600 kg/km 17 kg/km
4160310K 1 mm² 大型段ボール箱 9.600 kg/km 16 kg/km
4160311 1 mm² コイル巻 9.600 kg/km 16 kg/km
4160314 1 mm² ダークブルー コイル巻 9.600 kg/km 16 kg/km
4160314K 1 mm² ダークブルー 大型段ボール箱 9.600 kg/km 16 kg/km
4160326 1 mm² 青/白 コイル巻 9.600 kg/km 16 kg/km
4160326K 1 mm² 青/白 大型段ボール箱 9.600 kg/km 16 kg/km
4160344 1 mm² 白/青 コイル巻 9.600 kg/km 16 kg/km
4160344K 1 mm² 白/青 大型段ボール箱 9.600 kg/km 16 kg/km
4160400 1.5 mm² 緑/黄 コイル巻 14.400 kg/km 20 kg/km
4160400K 1.5 mm² 緑/黄 大型段ボール箱 14.400 kg/km 20 kg/km
4160401 1.5 mm² コイル巻 14.400 kg/km 22 kg/km
4160401K 1.5 mm² 大型段ボール箱 14.400 kg/km 20 kg/km
4160402 1.5 mm² コイル巻 14.400 kg/km 22 kg/km
4160402K 1.5 mm² 大型段ボール箱 14.400 kg/km 20 kg/km
4160403 1.5 mm² コイル巻 14.400 kg/km 20 kg/km
4160403K 1.5 mm² 大型段ボール箱 14.400 kg/km 20 kg/km
4160404 1.5 mm² コイル巻 14.400 kg/km 20 kg/km
4160404K 1.5 mm² 大型段ボール箱 14.400 kg/km 20 kg/km
4160405 1.5 mm² コイル巻 14.400 kg/km 22 kg/km
4160405K 1.5 mm² 大型段ボール箱 14.400 kg/km 20 kg/km
4160406 1.5 mm² コイル巻 14.400 kg/km 20 kg/km
4160406K 1.5 mm² 大型段ボール箱 14.400 kg/km 20 kg/km
4160407 1.5 mm² コイル巻 14.400 kg/km 20 kg/km
4160408 1.5 mm² コイル巻 14.400 kg/km 20 kg/km
4160409 1.5 mm² コイル巻 14.400 kg/km 20 kg/km
4160409K 1.5 mm² 大型段ボール箱 14.400 kg/km 20 kg/km
4160410 1.5 mm² コイル巻 14.400 kg/km 20 kg/km
4160410K 1.5 mm² 大型段ボール箱 14.400 kg/km 20 kg/km
4160411 1.5 mm² コイル巻 14.400 kg/km 20 kg/km
4160414 1.5 mm² ダークブルー コイル巻 14.400 kg/km 22 kg/km
4160414K 1.5 mm² ダークブルー 大型段ボール箱 14.400 kg/km 20 kg/km
4160426 1.5 mm² 青/白 コイル巻 14.400 kg/km 22 kg/km
4160426K 1.5 mm² 青/白 大型段ボール箱 14.400 kg/km 20 kg/km
4160444 1.5 mm² 白/青 コイル巻 14.400 kg/km 20 kg/km
4160444K 1.5 mm² 白/青 大型段ボール箱 14.400 kg/km 20 kg/km
4160457 1.5 mm² white-yellow コイル巻 14.400 kg/km 20 kg/km
4160500 2.5 mm² 緑/黄 コイル巻 24.000 kg/km 31 kg/km
4160500K 2.5 mm² 緑/黄 大型段ボール箱 24.000 kg/km 32 kg/km
4160501 2.5 mm² コイル巻 24.000 kg/km 37 kg/km
4160501K 2.5 mm² 大型段ボール箱 24.000 kg/km 32 kg/km
4160502 2.5 mm² コイル巻 24.000 kg/km 31 kg/km
4160502K 2.5 mm² 大型段ボール箱 24.000 kg/km 32 kg/km
4160503 2.5 mm² コイル巻 24.000 kg/km 37 kg/km
4160503K 2.5 mm² 大型段ボール箱 24.000 kg/km 37 kg/km
4160504 2.5 mm² コイル巻 24.000 kg/km 31 kg/km
4160504K 2.5 mm² 大型段ボール箱 24.000 kg/km 37 kg/km
4160505 2.5 mm² コイル巻 24.000 kg/km 37 kg/km
4160505K 2.5 mm² 大型段ボール箱 24.000 kg/km 31 kg/km
4160506 2.5 mm² コイル巻 24.000 kg/km 37 kg/km
4160506K 2.5 mm² 大型段ボール箱 24.000 kg/km 37 kg/km
4160507 2.5 mm² コイル巻 24.000 kg/km 37 kg/km
4160509 2.5 mm² コイル巻 24.000 kg/km 37 kg/km
4160509K 2.5 mm² 大型段ボール箱 24.000 kg/km 37 kg/km
4160510 2.5 mm² コイル巻 24.000 kg/km 37 kg/km
4160510K 2.5 mm² 大型段ボール箱 24.000 kg/km 37 kg/km
4160511 2.5 mm² コイル巻 24.000 kg/km 31 kg/km
4160514 2.5 mm² ダークブルー コイル巻 24.000 kg/km 31 kg/km
4160514K 2.5 mm² ダークブルー 大型段ボール箱 24.000 kg/km 37 kg/km
4160526 2.5 mm² 青/白 コイル巻 24.000 kg/km 37 kg/km
4160544 2.5 mm² 白/青 コイル巻 24.000 kg/km 31 kg/km
4160544K 2.5 mm² 白/青 大型段ボール箱 24.000 kg/km 37 kg/km
4160600 4 mm² 緑/黄 コイル巻 38.400 kg/km 49 kg/km
4160600K 4 mm² 緑/黄 大型段ボール箱 38.400 kg/km 45 kg/km
4160601 4 mm² コイル巻 38.400 kg/km 49 kg/km
4160601K 4 mm² 大型段ボール箱 38.400 kg/km 45 kg/km
4160602 4 mm² コイル巻 38.400 kg/km 45 kg/km
4160602K 4 mm² 大型段ボール箱 38.400 kg/km 45 kg/km
4160603 4 mm² コイル巻 38.400 kg/km 49 kg/km
4160603K 4 mm² 大型段ボール箱 38.400 kg/km 44 kg/km
4160604 4 mm² コイル巻 38.400 kg/km 49 kg/km
4160604K 4 mm² 大型段ボール箱 38.400 kg/km 44 kg/km
4160605 4 mm² コイル巻 38.400 kg/km 49 kg/km
4160606 4 mm² コイル巻 38.400 kg/km 49 kg/km
4160607 4 mm² コイル巻 38.400 kg/km 49 kg/km
4160609 4 mm² コイル巻 38.400 kg/km 49 kg/km
4160609K 4 mm² 大型段ボール箱 38.400 kg/km 44 kg/km
4160610 4 mm² コイル巻 38.400 kg/km 44 kg/km
4160610K 4 mm² 大型段ボール箱 38.400 kg/km 44 kg/km
4160611 4 mm² コイル巻 38.400 kg/km 44 kg/km
4160614 4 mm² ダークブルー コイル巻 38.400 kg/km 49 kg/km
4160614K 4 mm² ダークブルー 大型段ボール箱 38.400 kg/km 44 kg/km
4160626 4 mm² 青/白 コイル巻 38.400 kg/km 45 kg/km
4160644 4 mm² 白/青 コイル巻 38.400 kg/km 45 kg/km
4160700 6 mm² 緑/黄 コイル巻 57.600 kg/km 68 kg/km
4160700K 6 mm² 緑/黄 大型段ボール箱 57.600 kg/km 63 kg/km
4160701 6 mm² コイル巻 57.600 kg/km 67 kg/km
4160701K 6 mm² 大型段ボール箱 57.600 kg/km 63 kg/km
4160702 6 mm² コイル巻 57.600 kg/km 68 kg/km
4160702K 6 mm² 大型段ボール箱 57.600 kg/km 63 kg/km
4160703 6 mm² コイル巻 57.600 kg/km 63 kg/km
4160704 6 mm² コイル巻 57.600 kg/km 68 kg/km
4160704K 6 mm² 大型段ボール箱 57.600 kg/km 63 kg/km
4160705 6 mm² コイル巻 57.600 kg/km 63 kg/km
4160706 6 mm² コイル巻 57.600 kg/km 63 kg/km
4160706K 6 mm² 大型段ボール箱 57.600 kg/km 63 kg/km
4160707 6 mm² コイル巻 57.600 kg/km 63 kg/km
4160709 6 mm² コイル巻 57.600 kg/km 67 kg/km
4160709K 6 mm² 大型段ボール箱 57.600 kg/km 63 kg/km
4160710 6 mm² コイル巻 57.600 kg/km 63 kg/km
4160711 6 mm² コイル巻 57.600 kg/km 63 kg/km
4160714 6 mm² ダークブルー コイル巻 57.600 kg/km 63 kg/km
4160714K 6 mm² ダークブルー 大型段ボール箱 57.600 kg/km 63 kg/km
4160726 6 mm² 青/白 コイル巻 57.600 kg/km 63 kg/km
4160744 6 mm² 白/青 コイル巻 57.600 kg/km 63 kg/km
4160800 10 mm² 緑/黄 コイル巻 96.000 kg/km 116 kg/km
4160801 10 mm² コイル巻 96.000 kg/km 120 kg/km
4160802 10 mm² コイル巻 96.000 kg/km 120 kg/km
4160803 10 mm² コイル巻 96.000 kg/km 120 kg/km
4160804 10 mm² コイル巻 96.000 kg/km 120 kg/km
4160805 10 mm² コイル巻 96.000 kg/km 120 kg/km
4160806 10 mm² コイル巻 96.000 kg/km 120 kg/km
4160809 10 mm² コイル巻 96.000 kg/km 120 kg/km
4160810 10 mm² コイル巻 96.000 kg/km 120 kg/km
4160811 10 mm² コイル巻 96.000 kg/km 120 kg/km
4160814 10 mm² ダークブルー コイル巻 96.000 kg/km 120 kg/km
4160826 10 mm² 青/白 コイル巻 96.000 kg/km 120 kg/km
4160844 10 mm² 白/青 コイル巻 96.000 kg/km 120 kg/km
4160900 16 mm² 緑/黄 コイル巻 153.600 kg/km 185 kg/km
4160901 16 mm² コイル巻 153.600 kg/km 185 kg/km
4160902 16 mm² コイル巻 153.600 kg/km 185 kg/km
4160903 16 mm² コイル巻 153.600 kg/km 185 kg/km
4160904 16 mm² コイル巻 153.600 kg/km 185 kg/km
4160905 16 mm² コイル巻 153.600 kg/km 185 kg/km
4160906 16 mm² コイル巻 153.600 kg/km 185 kg/km
4160909 16 mm² コイル巻 153.600 kg/km 185 kg/km
4160910 16 mm² コイル巻 153.600 kg/km 185 kg/km
4160911 16 mm² コイル巻 153.600 kg/km 185 kg/km
4160914 16 mm² ダークブルー コイル巻 153.600 kg/km 185 kg/km
4161000 25 mm² 緑/黄 コイル巻 240.000 kg/km 260 kg/km
4161001 25 mm² コイル巻 240.000 kg/km 260 kg/km
4161002 25 mm² コイル巻 240.000 kg/km 260 kg/km
4161003 25 mm² コイル巻 240.000 kg/km 260 kg/km
4161004 25 mm² コイル巻 240.000 kg/km 260 kg/km
4161005 25 mm² コイル巻 240.000 kg/km 260 kg/km
4161006 25 mm² コイル巻 240.000 kg/km 261 kg/km
4161009 25 mm² コイル巻 240.000 kg/km 260 kg/km
4161010 25 mm² コイル巻 240.000 kg/km 260 kg/km
4161011 25 mm² コイル巻 240.000 kg/km 260 kg/km
4161100 35 mm² 緑/黄 コイル巻 336.000 kg/km 360 kg/km
4161101 35 mm² コイル巻 336.000 kg/km 360 kg/km
4161102 35 mm² コイル巻 336.000 kg/km 360 kg/km
4161104 35 mm² コイル巻 336.000 kg/km 360 kg/km
4161105 35 mm² コイル巻 336.000 kg/km 360 kg/km
4161106 35 mm² コイル巻 336.000 kg/km 360 kg/km
4161111 35 mm² コイル巻 336.000 kg/km 360 kg/km
4161200 50 mm² 緑/黄 コイル巻 480.000 kg/km 535 kg/km
4161201 50 mm² コイル巻 480.000 kg/km 535 kg/km
4161202 50 mm² コイル巻 480.000 kg/km 535 kg/km
4161211 50 mm² コイル巻 480.000 kg/km 535 kg/km
4161300 70 mm² 緑/黄 コイル巻 672.000 kg/km 735 kg/km
4161301 70 mm² コイル巻 672.000 kg/km 735 kg/km
4161400 95 mm² 緑/黄 コイル巻 912.000 kg/km 930 kg/km
4161401