CRIMPING PLIERS PEW 8.87 PLUS
クリンピングツール; 断面(最小/最大): 0.08mm² - 16mm²; crimping profile: 正方形
¥53,742
在庫あり
型番
61813744
(¥53,742/PC)
税込
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
corrosion resistant
特長
- 限られたスペースでも取扱いが簡単(制御盤、機械/内部配線)
- ドイツ製
- レバレッジグリップで圧着力をアップして楽に作業可能
アプリケーション
- 4つの形状化された表面をもつ角型の圧着形状
- 端末スリーブ(正方形)用圧着工具
- 必要なフェルールサイズに自己調整
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
クリンピングツール
重量
0.475 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
製品構成
圧着用
絶縁エンドスリーブ非絶縁エンドスリーブ
全長
190 mm
最小導体サイズ
0.08 mm²
最大導体サイズ
16 mm²
材質
スチール
表面保護
バーニッシュド
カラー
オレンジ
圧着形状
正方形
製品特性
耐腐食性
はい
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:TÜV
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
アクセサリ