EPIC® SIGNAL M23 C2 17E S - 17P B (5)
制御盤ブッシング; M 23 信号; 黒(N); コンタクト数: 17;
一時的な在庫切れ
corrosion resistant
cold resistance
icon sturgeon signal
CE marked
特長
- 壁の両側からの接続の解離が素早く簡単
- 2つの組立済みM23 D6ケーブルコネクタ接続用
アプリケーション
- プラントエンジニアリング
- 測定および制御技術
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
制御盤ブッシング
納入範囲
連絡先
コンタクトを含む
はい
重量
0.063 kg
梱包単位 (VPE)
5.000
電気特性
定格電圧
24 V AC rms によると IEC60 V DC によると IEC
定格インパルス電圧
1.5 kV AC rms / DC によると IEC 61984
定格電流
7.5 A によると IEC
過電圧カテゴリ
III
最大接触抵抗
3 mΩ
製品構成
コンタクト数
17
信号用コンタクト数
17
ロックタイプ
スクリューロック
全長
46.5 mm
全体幅
25 mm
全体高さ
25 mm
ハウジングデザイン
制御盤ブッシング
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
コード化
はい
ネジ付き
いいえ
アース線付
いいえ
プラグ形状
M 23 信号
コネクタタイプ
プラグ/ソケット
コーディングタイプ
黒(N)
シールドコンタクト
いいえ
EMCシールド
はい
ハウジング材質
真鍮
ハウジング材質 短縮形
CuZn
ハウジングコーティング
ニッケルめっき
ハウジングコーティング、短縮形
Ni
コンタクト材質
真鍮
コンタクト材質 短縮形
CuZn
コンタクトのコーティング材
金めっき
コンタクトのコーティング材質 短縮形
Au
シールタイプ
シーリングリング
シール材
アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム
シール材 短縮形
NBR
カラー
黒
ハウジング色
シルバー
製品特性
最小勘合サイクル
500
汚染度
3
短時間での最大温度
125 °C
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
100 °C
に準拠した耐腐食性
DIN EN 6988
耐腐食性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
衝撃耐性
はい
振動保護
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
認証:RU
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61984
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
アクセサリ