EPIC® SIGNAL M23 D6 N 7-10 (5)
ケーブルコネクタ; M 23 信号; 黒(N); クランプ範囲(最小/最大): 7mm - 10mm

¥2,963
在庫あり
型番
72044030
(¥2,963/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:5個
5個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

EPIC® SIGNAL M23 D6 N 7-10 (5) cable connector -  Primary Image
EPIC® SIGNAL M23 D6 N 7-10 (5) cable connector -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
corrosion resistant
corrosion resistant
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US
VDE certified
VDE certified
VDE Reg.-Nr. C024
VDE Reg.-Nr. C024

特長

  • 低抵抗シールドコンタクト、適切なEMC保護
  • 信頼性向上のため高品質材料を使用

アプリケーション

  • プラントエンジニアリング
  • サーボドライブおよびサーボアセンブリ
  • 測定および制御技術
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

ケーブルコネクタ

納入範囲

コンタクトは別途注文

コンタクトを含む

いいえ

重量

0.086 kg

梱包単位 (VPE)

5.000

製品構成

ロックタイプ

スクリューロック

コネクタの直径

26 mm

全長

58 mm

ハウジングデザイン

ケーブルコネクタ

コネクタハウジングのタイプ

ストレート

コード化

はい

ネジ付き

いいえ

アース線付

いいえ

プラグ形状

M 23 信号

コネクタタイプ

プラグ/ソケット

コーディングタイプ

黒(N)

シールドコンタクト

はい

EMCシールド

はい

最小ケーブルクランプ範囲

7 mm

最大ケーブルクランプ範囲

10 mm

シールドコンタクトの種類

ターミナル接続

ハウジング材質

亜鉛合金

ハウジング材質 短縮形

Zn

ハウジングコーティング

ニッケルめっき

ハウジングコーティング、短縮形

Ni

シールタイプ

シーリングリング

シール材

フッ素ゴム

シール材 短縮形

FKM

カラー

ハウジング色

シルバー

製品特性

最小勘合サイクル

100

IP保護等級プラグ付

IP 68 - 1m (10h)

Operating temperature min. static (no plugging or unplugging)

-40 °C

最小動作温度

-25 °C

最高動作温度

125 °C

に準拠した耐腐食性

DIN EN 60068-2-60, Ke 4

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

衝撃耐性

はい

振動保護

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

認証:RU

はい

認証:RU

によると UL 2238 (e-file number: E249137)

ULカテゴリコントロール番号

CYJV2

認証:cRU

はい

認証:cRU

によると CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E249137)

cRUカテゴリコントロールNo.

CYJV8

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

はい

VDE登録No.

C024

IEC規格準拠の製品

IEC 61984

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

EPIC® SIGNAL M23 D6の全製品

型番 コーディングタイプ 最大ケーブルクランプ範囲 梱包単位 (VPE)
44420036 青(-20°) 13.5 mm 5
44420037 黒(N) 13.5 mm 5
44420038 赤(+20°) 13.5 mm 5
72044000 黒(N) 13.5 mm 5
72044010 黒(N) 13.5 mm 20
72044020 黒(N) 10 mm 20
72044030 黒(N) 10 mm 5
72044100 青(-20°) 13.5 mm 5
72044110 青(-20°) 13.5 mm 20
72044120 青(-20°) 10 mm 20
72044130 青(-20°) 10 mm 5
72044200 赤(+20°) 13.5 mm 5
72044210 赤(+20°) 13.5 mm 20
72044220 赤(+20°) 10 mm 20
72044230 赤(+20°) 10 mm 5
75018413 黒(N) 7.3 mm 5
75018414 黒(N) 7.3 mm 20
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!