EPIC® SIGNAL M23 C2 12E S - 12P B (5)
制御盤ブッシング; M 23 信号; 黒(N); コンタクト数: 12;

¥9,025
在庫あり
型番
00010108
(¥9,025/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:5個
5個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

EPIC® SIGNAL M23 C2 12E S - 12P B (5) control cabinet bushing -  Primary Image
EPIC® SIGNAL M23 C2 12E S - 12P B (5) control cabinet bushing -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
corrosion resistant
corrosion resistant
cold resistance
cold resistance
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked

特長

  • 壁の両側からの接続の解離が素早く簡単
  • 2つの組立済みM23 D6ケーブルコネクタ接続用

アプリケーション

  • プラントエンジニアリング
  • 測定および制御技術
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

制御盤ブッシング

納入範囲

連絡先

コンタクトを含む

はい

重量

0.061 kg

梱包単位 (VPE)

5.000

電気特性

定格電圧

24 V AC rms によると IEC
60 V DC によると IEC

定格インパルス電圧

1.5 kV AC rms / DC によると IEC 61984

定格電流

7.5 A によると IEC

過電圧カテゴリ

III

最大接触抵抗

3 mΩ

製品構成

コンタクト数

12

信号用コンタクト数

12

ロックタイプ

スクリューロック

全長

46.5 mm

全体幅

25 mm

全体高さ

25 mm

ハウジングデザイン

制御盤ブッシング

コネクタハウジングのタイプ

ストレート

コード化

はい

ネジ付き

いいえ

アース線付

いいえ

プラグ形状

M 23 信号

コネクタタイプ

プラグ/ソケット

コーディングタイプ

黒(N)

シールドコンタクト

いいえ

EMCシールド

はい

ハウジング材質

真鍮

ハウジング材質 短縮形

CuZn

ハウジングコーティング

ニッケルめっき

ハウジングコーティング、短縮形

Ni

コンタクト材質

真鍮

コンタクト材質 短縮形

CuZn

コンタクトのコーティング材

金めっき

コンタクトのコーティング材質 短縮形

Au

シールタイプ

シーリングリング

シール材

アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム

シール材 短縮形

NBR

カラー

ハウジング色

シルバー

製品特性

最小勘合サイクル

500

IP保護等級プラグ付

IP 67

汚染度

3

短時間での最大温度

125 °C

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

100 °C

に準拠した耐腐食性

DIN EN 6988

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

衝撃耐性

はい

振動保護

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

認証:RU

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61984

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

EPIC® SIGNAL M23 C2の全製品

型番 コンタクト数 梱包単位 (VPE)
00010108 12 5
00010521 17 5
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!