AB-C3-M12MS-10,0PVC-M12FA
アセンブリ・センサー/アクチュエータケーブル; 柔軟性; PVC; 1x3; M 12 (Aコード), プラグ, ストレート (180 °); M 12 (Aコード), ソケット, アングル (90 °):(スペース)10 m
在庫あり-納期目安:7営業日
cUL listed US, UL listed US
UL recognized
特長
- ケーブル自由長の先バラケーブルがあり、さらにコネクタを自由に選ぶことができます。
- また、両端アッセンブリ済みのケーブルもご用意しています。
- コンパクトなサイズで、マシンコンセプトへの組込みが容易です。
- コネクターには防振対策が施されているため、衝撃や振動にも耐性があります。
- テクニカルデータに基づくUL認証により、北米市場で使用できます。
アプリケーション
- データや信号の伝送を目的とした様々な用途のマシンインターフェースに汎用的に使用することができます。
- 中程度のメカストレスに最適です。
- 乾燥または湿潤な室内で使用可能です。
- PVCシースには耐酸性および耐アルカリ性があり、特定の耐油性があります。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
アセンブリ・センサー/アクチュエータケーブル
重量
312.000 g
梱包単位 (VPE)
1.000
製品構成
ケーブル寸法
3X
線心数
3
シールド付き
なし
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
規格・認証
CEマーキング
なし
UKCA マーキング
なし
EAC certified
必要なし
EAC認証No.:
Отказное письмо № 40
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
UNITRONIC® SENSOR PVC Cordsetsの全製品
型番 | 線心数 | 線心数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22260080 | 3 | 3 | ||||||
22260081 | 3 | 3 | ||||||
22260169 | 4 | 4 | ||||||
22260170 | 4 | 4 | ||||||
22260171 | 4 | 4 | ||||||
22260172 | 4 | 4 | ||||||
22260370 | 3 | 3 | ||||||
22260661 | 3 | 3 | ||||||
22260663 | 3 | 3 | ||||||
22260665 | 3 | 3 | ||||||
22260678 | 4 | 4 | ||||||
22260683 | 4 | 4 | ||||||
22260685 | 4 | 4 | ||||||
22260688 | 4 | 4 | ||||||
22260689 | 4 | 4 | ||||||
22260705 | 4 | 4 | ||||||
22260832 | 4 | 4 | ||||||
22260833 | 4 | 4 | ||||||
22260841 | 4 | 4 | ||||||
22260847 | 3 | 3 | ||||||
22260848 | 3 | 3 | ||||||
22262081 | 3 | 3 | ||||||
22262083 | 3 | 3 | ||||||
22262093 | 3 | 3 | ||||||
22262095 | 3 | 3 | ||||||
22262096 | 3 | 3 | ||||||
22262097 | 3 | 3 | ||||||
22262098 | 3 | 3 | ||||||
22262099 | 5 | 5 | ||||||
22262100 | 5 | 5 | ||||||
22262101 | 5 | 5 | ||||||
22262102 | 5 | 5 | ||||||
22262103 | 5 | 5 | ||||||
22262104 | 5 | 5 | ||||||
22262105 | 4 | 4 | ||||||
22262106 | 4 | 4 | ||||||
22262107 | 4 | 4 |
閉じる
すべて表示
アクセサリ