AB-C4-M12MS-10,0PVC-M12FA
センサー/アクチュエーターケーブル組み立て済み; 柔軟; ポリ塩化ビニル; 1x4; M 12 (Aコード), ソケット, アングル (90 °); M 12 (Aコード), プラグ, ストレート (180 °); 10 m

¥6,112
在庫あり
型番
22260833
(¥6,112/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

AB-C4-M12MS-10,0PVC-M12FA pre-assembled sensor/actuator cable -  Primary Image
AB-C4-M12MS-10,0PVC-M12FA pre-assembled sensor/actuator cable -  Primary Image AB-C4-M12MS-10,0PVC-M12FA pre-assembled sensor/actuator cable -   Secondary Image AB-C4-M12MS-10,0PVC-M12FA pre-assembled sensor/actuator cable -   Engineering Drawing AB-C4-M12MS-10,0PVC-M12FA pre-assembled sensor/actuator cable -   Other Image AB-C4-M12MS-10,0PVC-M12FA pre-assembled sensor/actuator cable -   Other Image AB-C4-M12MS-10,0PVC-M12FA pre-assembled sensor/actuator cable -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
CE marked
CE marked
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US

特長

  • ケーブルの長さを自由に選択し、さらに接続を自由に選択できるよう、片出しの電源ケーブルアセンブリとして利用できます。
  • また、取り付けの手間を省くため、両側にケーブルが組み合わされたタイプも用意されている。
  • コンパクトなサイズで、マシンコンセプトへの組み込みが容易です。
  • 振動保護機構を内蔵しているため、衝撃や振動に強い。
  • 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。

アプリケーション

  • データおよび信号伝送の多くの用途で、マシン・インターフェースに汎用的に使用できる。
  • 中程度の機械的ストレスに適している。
  • 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られている。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

UNITRONIC®

製品タイプ

センサー/アクチュエーターケーブル組み立て済み

重量

0.312 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

製品構成

ケーブル寸法

4X

線心数

4

シールド付き

いいえ

シース材質、短縮形

PVC

製品特性

使用範囲

柔軟

最小勘合サイクル

100

IP保護等級

IP 65
IP 67
IP 68

防爆エリアでの使用

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 40

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

はい

認証:RU

によると UL 2238 (e-file number: E249137)

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

はい

認証:cUL

によると CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E249137)

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61076-2-101に準拠したM12

認証:DNV/GL

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!