AB-C3-2,0PVC-M8FA
センサー/アクチュエーターケーブル組み立て済み; 柔軟; ポリ塩化ビニル; 1x3; オープンエンド; M 8 (Aコード), ソケット, アングル (90 °); 2 m
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
CE marked
cUL listed US, UL listed US
特長
- ケーブルの長さを自由に選択し、さらに接続を自由に選択できるよう、片出しの電源ケーブルアセンブリとして利用できます。
- また、取り付けの手間を省くため、両側にケーブルが組み合わされたタイプも用意されている。
- コンパクトなサイズで、マシンコンセプトへの組み込みが容易です。
- 振動保護機構を内蔵しているため、衝撃や振動に強い。
- 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。
アプリケーション
- データおよび信号伝送の多くの用途で、マシン・インターフェースに汎用的に使用できる。
- 中程度の機械的ストレスに適している。
- 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られている。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
センサー/アクチュエーターケーブル組み立て済み
重量
0.1 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
製品構成
ケーブル寸法
3X
線心数
3
シールド付き
いいえ
シース材質、短縮形
PVC
製品特性
使用範囲
柔軟
最小勘合サイクル
100
防爆エリアでの使用
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
いいえ
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 40
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
はい
認証:RU
まで UL 2238 (e-file number: E249137)
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
はい
認証:cUL
まで CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E249137)
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
IEC規格準拠の製品
M8(IEC 61076-2-104に準拠
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
UNITRONIC® SENSOR PVC Cordsetsの全製品
型番 | 線心数 | |||
---|---|---|---|---|
22260080 | 3 | |||
22260081 | 3 | |||
22260169 | 4 | |||
22260170 | 4 | |||
22260171 | 4 | |||
22260172 | 4 | |||
22260370 | 3 | |||
22260661 | 3 | |||
22260663 | 3 | |||
22260665 | 3 | |||
22260678 | 4 | |||
22260683 | 4 | |||
22260685 | 4 | |||
22260688 | 4 | |||
22260689 | 4 | |||
22260705 | 4 | |||
22260832 | 4 | |||
22260833 | 4 | |||
22260841 | 4 | |||
22260844 | 4 | |||
22260845 | 4 | |||
22260846 | 4 | |||
22260847 | 3 | |||
22260848 | 3 | |||
22262081 | 3 | |||
22262083 | 3 | |||
22262093 | 3 | |||
22262095 | 3 | |||
22262096 | 3 | |||
22262097 | 3 | |||
22262098 | 3 | |||
22262099 | 5 | |||
22262100 | 5 | |||
22262101 | 5 | |||
22262102 | 5 | |||
22262103 | 5 | |||
22262104 | 5 | |||
22262105 | 4 | |||
22262106 | 4 | |||
22262107 | 4 |
閉じる
すべて表示
アクセサリ