FLEXIMARK® Etikett LMB 30-4,6 YE/WH
レーザー印字ラベル; 全幅: 30mm; 全高: 4.6mm; 黄, 白; ポリエステル; ハロゲンフリー
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
chemical resistance
halogen-free
oil resistant
acid resistance
heat resistance
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
マーク
FLEXIMARK®
製品タイプ
レーザー印字ラベル
パッケージタイプ
段ボール包装
梱包単位 (VPE)
1.000
PUあたりのピース
480 pc.
PUあたりのページ数
10
シートサイズ
DIN A5
片面あたりのマーカー数
48
取付タイプ
キャラクターホルダーで
対応プリンタ
レーザープリンタ
印刷方法
レーザー印刷
マーキング 用途
コア
製品構成
ラベルの種類
ケーブルラベル
全体幅
30 mm
全体高さ
4.6 mm
厚さ
0.175 mm
材質
ポリエステル
ラベルの材質
ポリエステル
穴あけ
はい
カラー
黄白
製品特性
最低温度
-40 °C
最大温度
125 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
はい
耐アルカリ性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
耐塩水性
はい
耐水性
はい
自己粘着性