SILVYN® EDU-AS 10 / 7X10 50M
銅編組シールド付メタル製コンジット; 内径: 7mm; 外径: 10mm; 寸法: 10; スチール
在庫あり-納期目安:7営業日
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
UKCA marked
CE marked
特長
- 高温のチップから保護
- 高抗張力
- 高耐圧搾性
- 柔軟性
- 強い機械的ストレスに対応
アプリケーション
- 機械工学
- プラントエンジニアリング
- オートメーションテクノロジー
- ケーブルや配線が溶接火花や高温のチップによって損傷する可能性がある場所で使用
- 機械的ストレスが高い用途
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
銅編組シールド付メタル製コンジット
梱包単位 (VPE)
50.000
製品構成
屈曲保護
なし
屈曲保護(固定時)
なし
屈曲保護(可動時)
なし
高温の切り粉に対する保護
あり
内径
7
外径
10 mm
全長
50 m
寸法
10
EMCシールド
なし
編組の材質
スチール
コンジットの材質
スチール
滑らかなコンジット表面
なし
滑らかなコンジット内面
なし
製品特性
防爆エリアでの使用
あり
曲げ半径(mm)(固定時)
28 mm
最低温度
-45 °C
最大温度
250 °C
難燃性
あり
耐UV性
あり
ハロゲンフリー
あり
耐油性
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
必要なし
EAC認証No.:
Отказное письмо № 505