SILVYN® EDU-AS 21 / 17X21 50M
編組およびインターロック・プロファイル付き保護ケーブル・コンジット; 内径: 17mm; 外径: 21mm; 公称寸法: 21; スチール
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
CE marked
特長
- 高温のチップから保護
- 高抗張力
- 高耐圧搾性
- 柔軟性
- 強い機械的ストレスに対応
アプリケーション
- 機械工学
- プラントエンジニアリング
- オートメーションテクノロジー
- ケーブルや配線が溶接火花や高温のチップによって損傷する可能性がある場所で使用
- 機械的ストレスが高い用途
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
編組およびインターロック・プロファイル付き保護ケーブル・コンジット
梱包単位 (VPE)
50.000
製品構成
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
高温の切り粉に対する保護
はい
内径
17
外径
21 mm
全長
50 m
寸法
21
EMCシールド
いいえ
編組の材質
スチール
コンジットの材質
スチール
滑らかなコンジット表面
いいえ
滑らかなコンジット内面
いいえ
製品特性
防爆エリアでの使用
はい
曲げ半径(mm)(固定時)
50 mm
最低温度
-45 °C
最大温度
250 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 505