SILVYN® MSK-M 12X1.5 EDU
電線管グランド; M 12; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 10; ハロゲンフリー; UV抵抗性;

¥2,599
在庫あり
型番
55506090
(¥2,599/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:5個
5個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SILVYN® MSK-M 12X1.5 EDU conduit gland -  Primary Image
SILVYN® MSK-M 12X1.5 EDU conduit gland -  Primary Image SILVYN® MSK-M 12X1.5 EDU conduit gland -   Other Image SILVYN® MSK-M 12X1.5 EDU conduit gland -   Other Image SILVYN® MSK-M 12X1.5 EDU conduit gland -   Other Image SILVYN® MSK-M 12X1.5 EDU conduit gland -   Other Image SILVYN® MSK-M 12X1.5 EDU conduit gland -   Other Image SILVYN® MSK-M 12X1.5 EDU conduit gland -   Other Image
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
  • 最適なケーブルおよびコンジットストレインリリーフ
  • 最大ケーブルシーリング
  • 迅速かつ簡単に組立可能
  • 幅広いクランプ範囲
  • 回転防止保護

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
  • 屋内/屋外使用
  • ケーブルや配線にストレインリリーフと追加のシーリングを取り付ける必要がある場所で使用
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

電線管グランド

納入範囲

Oリングを含む

Oリング付

はい

梱包単位 (VPE)

5.000

製品構成

適合コンジット

SILVYN® EMC AS-CU

コンジットサイズに対応

10

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

コンジット継手デザイン

ストレート

全長

43.5 mm

光幅

6.3 mm

ネジサイズ

M 12

ネジピッチ

1,5

ネジ長

6.5 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

レンチサイズ1

16 mm

レンチサイズ 2

17 mm

最小クランプ範囲

3 mm

最大クランプ範囲

7 mm

EMCシールド

いいえ

Oリングの材質

アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム

Oリング材質、短縮形

NBR

ネジ止めスリーブの材質

真鍮

ケーブルグランド材質

真鍮

ケーブルグランド材質 短縮形

CuZn

表面保護

ニッケルめっき

製品特性

IP保護等級、ケーブル側

IP 68

コンジットのIP保護等級

IP 40

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-30 °C

最大温度

100 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

ストレインリリーフ

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

SILVYN® MSK-M USの全製品

型番 ネジサイズ コンジットサイズに対応 梱包単位 (VPE)
55506080 M 12 10 5
55506081 M 16 14 5
55506082 M 20 17 5
55506083 M 25 21 5
55506084 M 32 27 5
55506085 M 40 36 1
55506086 M 50 45 1
55506087 M 63 56 1
55506090 M 12 10 5
55506091 M 16 14 5
55506092 M 20 17 5
55506093 M 25 21 5
55506094 M 32 27 5
55506095 M 40 36 1
55506096 M 50 45 1
55506097 M 63 56 1
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!