ÖLFLEX® PLUG H05VV-F 3G1,5/3000 WH
preassembled power cable; 3G1.5; 白; 3 m; 30mm dismantled plus single conductor end sleeves; Round 2-pin earth contact plug CEE 7/7
アプリケーション
- 電気装置
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
preassembled power cable
重量
358.950 g
銅指数
129.000 kg/km
銅指数 (lb)
866.845 lb/10,000 ft
梱包単位 (VPE)
1.000
電気特性
Standard grid frequency
50 Hz - 60 Hz
Harnessing rated voltage
250 V
Plug rated voltage
250 V
Plug rated ampacity
16 A
製品構成
◁HAR▷規格タイプ
H05VV-F
ケーブル寸法
3G1.5
導体サイズ (mm2)
1.5 mm²
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
アース線含む
あり
線心数
3
アセンブリの全長
3 m
ケーブル形状
丸形
アセンブリタイプ
成形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
白
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
線心識別
カラー
線心識別
VDE 0293-308
コネクタカラー
白
Protective contact at the ends
Cable contains protective conductor
Polarity between connector and cable according to CSN
あり
Plug type standard
IEC 60309/ DIN VDE 0620-2-1 (DIN 49441) (VII of CEE 7) (CEE 7/7)
Plug material short form
PVC
Plug design type
Round 2-pin earth contact plug CEE 7/7
Plug number of earth contacts
3
Plug intermateable with plug-fit system type
plug-fit system type E
Plug pin mating direction
Right-angled
Plug pin quantity
2
Termination of second cable end
30mm dismantled plus single conductor end sleeves
製品特性
使用範囲
固定配線柔軟性
最小曲げ半径(固定配線時)
3 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
28.2 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
5 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
47.0 mm
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐オゾン性
あり
Cable uv-resistance according to
EN 50525-1 (黒色シースケーブルは屋外使用に好適です。)
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
必要なし
EAC認証No.:
Отказное письмо № 40
認証:◁HAR▷
あり
Plug third party certification
あり
Plug test standard
IEC 60884-1
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 市販品であり、LAPP製品ではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
ÖLFLEX® PLUG H05VV-F Net Connection Cable*の全製品
型番 | ケーブル寸法 | シース色 | Termination of second cable end | Coupling jack mating direction | Cable nominal outer diameter | 銅指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70261139 | 3G1 | 黒 | 30mm dismantled plus single conductor end sleeves | 43.200 kg/km | |||
70261140 | 3G1 | 黒 | 30mm dismantled plus single conductor end sleeves | 57.600 kg/km | |||
70261141 | 3G1 | 黒 | 30mm dismantled plus single conductor end sleeves | 86.400 kg/km | |||
70261143 | 3G1 | 白 | 30mm dismantled plus single conductor end sleeves | 57.600 kg/km | |||
70261144 | 3G1 | 白 | 30mm dismantled plus single conductor end sleeves | 86.400 kg/km | |||
70261145 | 3G1 | 灰 | 30mm dismantled plus single conductor end sleeves | 43.200 kg/km | |||
70261146 | 3G1 | 灰 | 30mm dismantled plus single conductor end sleeves | 57.600 kg/km | |||
70261147 | 3G1 | 灰 | 30mm dismantled plus single conductor end sleeves | 86.400 kg/km | |||
70261148 | 3G1.5 | 黒 | 30mm dismantled plus single conductor end sleeves | 64.500 kg/km | |||
70261149 | 3G1.5 | 黒 | 30mm dismantled plus single conductor end sleeves | 86.000 kg/km | |||
70261150 | 3G1.5 | 黒 | 30mm dismantled plus single conductor end sleeves | 129.000 kg/km | |||
70261151 | 3G1.5 | 白 | 30mm dismantled plus single conductor end sleeves | 64.500 kg/km | |||
70261152 | 3G1.5 | 白 | 30mm dismantled plus single conductor end sleeves | 86.000 kg/km | |||
70261153 | 3G1.5 | 白 | 30mm dismantled plus single conductor end sleeves | 129.000 kg/km | |||
70261154 | 3G1.5 | 灰 | 30mm dismantled plus single conductor end sleeves | 64.500 kg/km | |||
70261155 | 3G1.5 | 灰 | 30mm dismantled plus single conductor end sleeves | 86.000 kg/km | |||
70261156 | 3G1.5 | 灰 | 30mm dismantled plus single conductor end sleeves | 129.000 kg/km | |||
70261160 | 3G1.5 | 黒 | 30mm dismantled plus single conductor end sleeves | 215.000 kg/km | |||
70261163 | 3G2.5 | 黒 | 30mm dismantled plus single conductor end sleeves | 216.000 kg/km | |||
70261166 | 3G1 | 黒 | 30mm dismantled plus single conductor end sleeves | 144.000 kg/km | |||
70261185 | 3G1.5 | 黒 | 30mm dismantled plus single conductor end sleeves | 43.200 kg/km | |||
70362272 | 3G1.5 | 灰 | 30mm dismantled plus single conductor end sleeves | 172.000 kg/km | |||
73222334 | 3G1 | 黒 | Coupling | Straight/Central | 72.000 kg/km | ||
73222335 | 3G1 | 白 | Coupling | Straight/Central | 72.000 kg/km | ||
73222336 | 3G1 | 黒 | Coupling | Straight/Central | 72.000 kg/km | ||
73222381 | 3G1.5 | 黒 | Coupling | Straight/Central | 216.000 kg/km | ||
74320092 | 3G1.5 | 黒 | Coupling | Right-angled | 324.000 kg/km | ||
74320106 | 3G1.5 | 黒 | Coupling | Right-angled | 151.200 kg/km |