ÖLFLEX® PLUG H05VV-F 3G1,5/1000 GY
組み立て済み主電源ケーブル; 3G1.5; 黒; 1 m; 30mmストリップ+エンドスリーブ; 丸型2ピンアースコンタクトプラグCEE 7/7

¥2,133
在庫あり
型番
70261185
(¥2,133/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® PLUG H05VV-F 3G1,5/1000 GY preassembled power cable -  Primary Image
ÖLFLEX® PLUG H05VV-F 3G1,5/1000 GY preassembled power cable -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
CE marked
CE marked
Harmonisation marking
Harmonisation marking

アプリケーション

  • 電気装置
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

組み立て済み主電源ケーブル

重量

0.25 kg

銅指数

43.200 kg/km

銅指数 (lb)

290.292 lb/10,000 ft

梱包単位 (VPE)

1.000

電気特性

Max. conductor resistance at 20 °C

13.3 Ω/km

Standard grid frequency

50 Hz - 60 Hz

Harnessing rated voltage

250 V

Plug rated voltage

250 V

Plug rated ampacity

16 A

製品構成

◁HAR▷規格タイプ

H05VV-F

ケーブル寸法

3G1.5

導体サイズ (mm2)

1.5 mm²

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

3

アセンブリの全長

1 m

ケーブル形状

ラウンド

アセンブリタイプ

オーバーモールド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

線心識別

線心識別

VDE 0293-308

コネクタカラー

Protective contact at the ends

コネクタ側のみ
ケーブルは保護導体を含む

Polarity between connector and cable according to CSN

はい

Plug type standard

IEC 60309/ DIN VDE 0620-2-1 (DIN 49441) (VII of CEE 7) (CEE 7/7)

Plug material short form

PVC

Plug design type

丸型2ピンアースコンタクトプラグCEE 7/7

Plug number of earth contacts

3

Plug intermateable with plug-fit system type

コネクタシステム・タイプF
コネクタシステム・タイプE

Plug pin mating direction

直角

Plug pin quantity

2

Termination of second cable end

30mmストリップ+エンドスリーブ

製品特性

使用範囲

固定設置
柔軟

最小曲げ半径(固定配線時)

3×外径

最小曲げ半径(移動配線時)

5×外径

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐オゾン性

はい

Cable uv-resistance according to

EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 40

認証:◁HAR▷

はい

Plug third party certification

はい

Plug test standard

IEC 60884-1

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® PLUG H05VV-F Net Connection Cable*の全製品

型番 ケーブル寸法 シース色 アセンブリの全長 Termination of second cable end Coupling jack mating direction Cable nominal outer diameter 銅指数
70261139 3G1 1.5 m 30mmストリップ+エンドスリーブ 43.200 kg/km
70261140 3G1 2 m 30mmストリップ+エンドスリーブ 57.600 kg/km
70261141 3G1 3 m 30mmストリップ+エンドスリーブ 86.400 kg/km
70261143 3G1 3 m 30mmストリップ+エンドスリーブ 57.600 kg/km
70261144 3G1 3 m 30mmストリップ+エンドスリーブ 86.400 kg/km
70261145 3G1 グレー 1.5 m 30mmストリップ+エンドスリーブ 43.200 kg/km
70261146 3G1 グレー 2 m 30mmストリップ+エンドスリーブ 57.600 kg/km
70261147 3G1 グレー 3 m 30mmストリップ+エンドスリーブ 86.400 kg/km
70261148 3G1.5 1.5 m 30mmストリップ+エンドスリーブ 64.500 kg/km
70261149 3G1.5 2 m 30mmストリップ+エンドスリーブ 86.000 kg/km
70261150 3G1.5 3 m 30mmストリップ+エンドスリーブ 129.000 kg/km
70261151 3G1.5 1.5 m 30mmストリップ+エンドスリーブ 64.500 kg/km
70261152 3G1.5 2 m 30mmストリップ+エンドスリーブ 86.000 kg/km
70261153 3G1.5 3 m 30mmストリップ+エンドスリーブ 129.000 kg/km
70261154 3G1.5 グレー 3 m 30mmストリップ+エンドスリーブ 64.500 kg/km
70261155 3G1.5 グレー 2 m 30mmストリップ+エンドスリーブ 86.000 kg/km
70261156 3G1.5 グレー 3 m 30mmストリップ+エンドスリーブ 129.000 kg/km
70261160 3G1.5 5 m 30mmストリップ+エンドスリーブ 215.000 kg/km
70261163 3G2.5 3 m 30mmストリップ+エンドスリーブ 216.000 kg/km
70261166 3G1 5 m 30mmストリップ+エンドスリーブ 144.000 kg/km
70261185 3G1.5 1 m 30mmストリップ+エンドスリーブ 43.200 kg/km
70362272 3G1.5 グレー 4 m 30mmストリップ+エンドスリーブ 172.000 kg/km
73222334 3G1 2.5 m カップリング ストレート/セントラル 72.000 kg/km
73222335 3G1 2.5 m カップリング ストレート/セントラル 72.000 kg/km
73222336 3G1 2.5 m カップリング ストレート/セントラル 72.000 kg/km
73222381 3G1.5 5 m カップリング ストレート/セントラル 216.000 kg/km
74320092 3G1.5 7.5 m カップリング 直角 324.000 kg/km
74320106 3G1.5 3.5 m カップリング 直角 151.200 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!