ÖLFLEX® PLUG H05VV-F 3G1/1500 GY
組み立て済み主電源ケーブル; 3G1; グレー; 1.5 m; 30mmストリップ+エンドスリーブ; 丸型2ピンアースコンタクトプラグCEE 7/7

¥1,844
在庫切れ
型番
70261145
(¥1,844/PC)
税込

一時的な在庫切れ

ÖLFLEX® PLUG H05VV-F 3G1/1500 GY preassembled power cable -  Primary Image
ÖLFLEX® PLUG H05VV-F 3G1/1500 GY preassembled power cable -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
CE marked
CE marked
Harmonisation marking
Harmonisation marking

アプリケーション

  • 電気装置
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

組み立て済み主電源ケーブル

重量

0.156 kg

銅指数

43.200 kg/km

銅指数 (lb)

290.292 lb/10,000 ft

梱包単位 (VPE)

1.000

電気特性

Max. conductor resistance at 20 °C

19.5 Ω/km

Standard grid frequency

50 Hz - 60 Hz

Harnessing rated voltage

250 V

Plug rated voltage

250 V

Plug rated ampacity

16 A

製品構成

◁HAR▷規格タイプ

H05VV-F

ケーブル寸法

3G1

導体サイズ (mm2)

1 mm²

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

3

アセンブリの全長

1.5 m

ケーブル形状

ラウンド

アセンブリタイプ

オーバーモールド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

グレー

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

線心識別

線心識別

VDE 0293-308

コネクタカラー

グレー

Protective contact at the ends

コネクタ側のみ
ケーブルは保護導体を含む

Polarity between connector and cable according to CSN

はい

Plug type standard

IEC 60309/ DIN VDE 0620-2-1 (DIN 49441) (VII of CEE 7) (CEE 7/7)

Plug material short form

PVC

Plug design type

丸型2ピンアースコンタクトプラグCEE 7/7

Plug number of earth contacts

3

Plug intermateable with plug-fit system type

コネクタシステム・タイプF
コネクタシステム・タイプE

Plug pin mating direction

直角

Plug pin quantity

2

Termination of second cable end

30mmストリップ+エンドスリーブ

製品特性

使用範囲

固定設置
柔軟

最小曲げ半径(固定配線時)

3×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

24.0 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

5×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

40.0 mm

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐オゾン性

はい

Cable uv-resistance according to

EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 40

認証:◁HAR▷

はい

Plug third party certification

はい

Plug test standard

IEC 60884-1

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® PLUG H05VV-F Net Connection Cable*の全製品

型番 ケーブル寸法 シース色 アセンブリの全長 Termination of second cable end Coupling jack mating direction Cable nominal outer diameter 銅指数
70261139 3G1 1.5 m 30mmストリップ+エンドスリーブ 43.200 kg/km
70261140 3G1 2 m 30mmストリップ+エンドスリーブ 57.600 kg/km
70261141 3G1 3 m 30mmストリップ+エンドスリーブ 86.400 kg/km
70261143 3G1 3 m 30mmストリップ+エンドスリーブ 57.600 kg/km
70261144 3G1 3 m 30mmストリップ+エンドスリーブ 86.400 kg/km
70261145 3G1 グレー 1.5 m 30mmストリップ+エンドスリーブ 43.200 kg/km
70261146 3G1 グレー 2 m 30mmストリップ+エンドスリーブ 57.600 kg/km
70261147 3G1 グレー 3 m 30mmストリップ+エンドスリーブ 86.400 kg/km
70261148 3G1.5 1.5 m 30mmストリップ+エンドスリーブ 64.500 kg/km
70261149 3G1.5 2 m 30mmストリップ+エンドスリーブ 86.000 kg/km
70261150 3G1.5 3 m 30mmストリップ+エンドスリーブ 129.000 kg/km
70261151 3G1.5 1.5 m 30mmストリップ+エンドスリーブ 64.500 kg/km
70261152 3G1.5 2 m 30mmストリップ+エンドスリーブ 86.000 kg/km
70261153 3G1.5 3 m 30mmストリップ+エンドスリーブ 129.000 kg/km
70261154 3G1.5 グレー 3 m 30mmストリップ+エンドスリーブ 64.500 kg/km
70261155 3G1.5 グレー 2 m 30mmストリップ+エンドスリーブ 86.000 kg/km
70261156 3G1.5 グレー 3 m 30mmストリップ+エンドスリーブ 129.000 kg/km
70261160 3G1.5 5 m 30mmストリップ+エンドスリーブ 215.000 kg/km
70261163 3G2.5 3 m 30mmストリップ+エンドスリーブ 216.000 kg/km
70261166 3G1 5 m 30mmストリップ+エンドスリーブ 144.000 kg/km
70261185 3G1.5 1 m 30mmストリップ+エンドスリーブ 43.200 kg/km
70362272 3G1.5 グレー 4 m 30mmストリップ+エンドスリーブ 172.000 kg/km
73222334 3G1 2.5 m カップリング ストレート/セントラル 72.000 kg/km
73222335 3G1 2.5 m カップリング ストレート/セントラル 72.000 kg/km
73222336 3G1 2.5 m カップリング ストレート/セントラル 72.000 kg/km
73222381 3G1.5 5 m カップリング ストレート/セントラル 216.000 kg/km
74320092 3G1.5 7.5 m カップリング 直角 324.000 kg/km
74320106 3G1.5 3.5 m カップリング 直角 151.200 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!