ÖLFLEX® PLUG H05VV-F 3G1,5/5000 BK
組み立て済み主電源ケーブル; 3G1.5; 黒; 5 m; 30mmストリップ+エンドスリーブ; 丸型2ピンアースコンタクトプラグCEE 7/7
アプリケーション
- 電気装置
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
組み立て済み主電源ケーブル
重量
0.56 kg
銅指数
215.000 kg/km
銅指数 (lb)
473.996 lb/10,000 ft
梱包単位 (VPE)
1.000
電気特性
Max. conductor resistance at 20 °C
13.3 Ω/km
Standard grid frequency
50 Hz - 60 Hz
Harnessing rated voltage
250 V
Plug rated voltage
250 V
Plug rated ampacity
16 A
製品構成
◁HAR▷規格タイプ
H05VV-F
ケーブル寸法
3G1.5
導体サイズ (mm2)
1.5 mm²
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
3
アセンブリの全長
5 m
ケーブル形状
ラウンド
アセンブリタイプ
オーバーモールド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
黒
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
線心識別
色
線心識別
VDE 0293-308
コネクタカラー
黒
Protective contact at the ends
コネクタ側のみケーブルは保護導体を含む
Polarity between connector and cable according to CSN
はい
Plug type standard
IEC 60309/ DIN VDE 0620-2-1 (DIN 49441) (VII of CEE 7) (CEE 7/7)
Plug material short form
PVC
Plug design type
丸型2ピンアースコンタクトプラグCEE 7/7
Plug number of earth contacts
3
Plug intermateable with plug-fit system type
コネクタシステム・タイプFコネクタシステム・タイプE
Plug pin mating direction
直角
Plug pin quantity
2
Termination of second cable end
30mmストリップ+エンドスリーブ
製品特性
使用範囲
固定設置柔軟
最小曲げ半径(固定配線時)
3×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
28.2 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
5×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
47.0 mm
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐オゾン性
はい
Cable uv-resistance according to
EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 40
認証:◁HAR▷
はい
Plug third party certification
はい
Plug test standard
IEC 60884-1
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- * 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® PLUG H05VV-F Net Connection Cable*の全製品
型番 | ケーブル寸法 | シース色 | アセンブリの全長 | Termination of second cable end | Coupling jack mating direction | Cable nominal outer diameter | 銅指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70261139 | 3G1 | 黒 | 1.5 m | 30mmストリップ+エンドスリーブ | 43.200 kg/km | ||
70261140 | 3G1 | 黒 | 2 m | 30mmストリップ+エンドスリーブ | 57.600 kg/km | ||
70261141 | 3G1 | 黒 | 3 m | 30mmストリップ+エンドスリーブ | 86.400 kg/km | ||
70261143 | 3G1 | 白 | 3 m | 30mmストリップ+エンドスリーブ | 57.600 kg/km | ||
70261144 | 3G1 | 白 | 3 m | 30mmストリップ+エンドスリーブ | 86.400 kg/km | ||
70261145 | 3G1 | グレー | 1.5 m | 30mmストリップ+エンドスリーブ | 43.200 kg/km | ||
70261146 | 3G1 | グレー | 2 m | 30mmストリップ+エンドスリーブ | 57.600 kg/km | ||
70261147 | 3G1 | グレー | 3 m | 30mmストリップ+エンドスリーブ | 86.400 kg/km | ||
70261148 | 3G1.5 | 黒 | 1.5 m | 30mmストリップ+エンドスリーブ | 64.500 kg/km | ||
70261149 | 3G1.5 | 黒 | 2 m | 30mmストリップ+エンドスリーブ | 86.000 kg/km | ||
70261150 | 3G1.5 | 黒 | 3 m | 30mmストリップ+エンドスリーブ | 129.000 kg/km | ||
70261151 | 3G1.5 | 白 | 1.5 m | 30mmストリップ+エンドスリーブ | 64.500 kg/km | ||
70261152 | 3G1.5 | 白 | 2 m | 30mmストリップ+エンドスリーブ | 86.000 kg/km | ||
70261153 | 3G1.5 | 白 | 3 m | 30mmストリップ+エンドスリーブ | 129.000 kg/km | ||
70261154 | 3G1.5 | グレー | 3 m | 30mmストリップ+エンドスリーブ | 64.500 kg/km | ||
70261155 | 3G1.5 | グレー | 2 m | 30mmストリップ+エンドスリーブ | 86.000 kg/km | ||
70261156 | 3G1.5 | グレー | 3 m | 30mmストリップ+エンドスリーブ | 129.000 kg/km | ||
70261160 | 3G1.5 | 黒 | 5 m | 30mmストリップ+エンドスリーブ | 215.000 kg/km | ||
70261163 | 3G2.5 | 黒 | 3 m | 30mmストリップ+エンドスリーブ | 216.000 kg/km | ||
70261166 | 3G1 | 黒 | 5 m | 30mmストリップ+エンドスリーブ | 144.000 kg/km | ||
70261185 | 3G1.5 | 黒 | 1 m | 30mmストリップ+エンドスリーブ | 43.200 kg/km | ||
70362272 | 3G1.5 | グレー | 4 m | 30mmストリップ+エンドスリーブ | 172.000 kg/km | ||
73222334 | 3G1 | 黒 | 2.5 m | カップリング | ストレート/セントラル | 72.000 kg/km | |
73222335 | 3G1 | 白 | 2.5 m | カップリング | ストレート/セントラル | 72.000 kg/km | |
73222336 | 3G1 | 黒 | 2.5 m | カップリング | ストレート/セントラル | 72.000 kg/km | |
73222381 | 3G1.5 | 黒 | 5 m | カップリング | ストレート/セントラル | 216.000 kg/km | |
74320092 | 3G1.5 | 黒 | 7.5 m | カップリング | 直角 | 324.000 kg/km | |
74320106 | 3G1.5 | 黒 | 3.5 m | カップリング | 直角 | 151.200 kg/km |