ÖLFLEX® PLUG CEE 5G6 32A 25m
preassembled power cable; CEE; 400 V; 6h; ; H07RN-F; 5G6; 25 m; Coupling
一時的な在庫切れ
アプリケーション
- 各種3相AC商用電源への接続
- 建設現場の機械およびシステム
- EN 50565-2に準拠: 乾燥または湿潤を問わない屋内および屋外
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
preassembled power cable
重量
20000.000 g
銅指数
7200.000 kg/km
銅指数 (lb)
48382.019 lb/10,000 ft
梱包単位 (VPE)
1.000
電気特性
Standard grid frequency
50 Hz - 60 Hz
Harnessing rated voltage
400 V
Plug rated voltage
400 V
Plug rated ampacity
32 A
Coupling rated voltage
400 V
Coupling rated ampacity
32 A
製品構成
◁HAR▷規格タイプ
H07RN-F
ケーブル寸法
5G6
導体サイズ (mm2)
6 mm²
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
アース線含む
あり
線心数
5
アセンブリの全長
25 m
ケーブル形状
丸形
アセンブリタイプ
mounted
絶縁体材質
ゴム
シース材質
ゴム
シース色
黒
線心識別
カラー
線心識別
VDE 0293-308
コネクタカラー
赤
Protective contact at the ends
Cable contains protective conductor
Component with sealing
Coupling
Plug type standard
EN 60309-2/ VDE 0623 & Standard Specification Sheet 2
Plug design type
CEE
Plug number of earth contacts
1
Plug pin mating direction
Straight/Central
Plug pin quantity
5
Earth contact position
6h
Coupling type standard
CEE/ EN 60309-2/ VDE 0623
Coupling colour
赤
Coupling design type
CEE
Coupling number of earth contacts
1
Termination of second cable end
Coupling
Coupling jack mating direction
Straight/Central
Jack quantity
5.0
製品特性
使用範囲
固定配線柔軟性
最小曲げ半径(固定配線時)
4 x 外径
最小曲げ半径(移動配線時)
6 x 外径
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
Cable uv-resistance according to
EN 50525-1 (黒色シースケーブルは屋外使用に好適です。)
Cable oil-resistance according to
IEC 60811-2-1
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
必要なし
EAC認証No.:
Отказное письмо № 40
認証:◁HAR▷
あり
Plug test standard
VDE 0623-2
Coupling test standard
VDE 0623-2
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 市販品であり、LAPP製品ではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
ÖLFLEX® PLUG CEE Connection/ Extension Cable without phase shifter*の全製品
型番 | ケーブル寸法 | Termination of second cable end | Plug rated ampacity | Cable nominal outer diameter | 銅指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
71222231 | 5G1.5 | 80mm dismantled plus single conductor end sleeves | 16 A | 180.000 kg/km | ||
71222232 | 5G2.5 | 80mm dismantled plus single conductor end sleeves | 16 A | 300.000 kg/km | ||
71222234 | 5G4 | 80mm dismantled plus single conductor end sleeves | 32 A | 480.000 kg/km | ||
71222239 | 5G1.5 | 80mm dismantled plus single conductor end sleeves | 16 A | 360.000 kg/km | ||
71222240 | 5G2.5 | 80mm dismantled plus single conductor end sleeves | 16 A | 600.000 kg/km | ||
71222241 | 5G2.5 | 80mm dismantled plus single conductor end sleeves | 32 A | 600.000 kg/km | ||
71222242 | 5G4 | 80mm dismantled plus single conductor end sleeves | 32 A | 960.000 kg/km | ||
71222243 | 5G6 | 80mm dismantled plus single conductor end sleeves | 32 A | 1440.000 kg/km | ||
71222292 | 5G1.5 | Coupling | 16 A | 720.000 kg/km | ||
71222295 | 5G2.5 | Coupling | 16 A | 1200.000 kg/km | ||
71222296 | 5G2.5 | Coupling | 16 A | 3000.000 kg/km | ||
71222298 | 5G2.5 | Coupling | 32 A | 1200.000 kg/km | ||
71222299 | 5G2.5 | Coupling | 32 A | 3000.000 kg/km | ||
71222301 | 5G4 | Coupling | 32 A | 1920.000 kg/km | ||
71222302 | 5G4 | Coupling | 32 A | 4800.000 kg/km | ||
71222304 | 5G6 | Coupling | 32 A | 2880.000 kg/km | ||
71222305 | 5G6 | Coupling | 32 A | 7200.000 kg/km |