ÖLFLEX® PLUG CEE 5G6 32A 5m
組み立て済み主電源ケーブル; CEE; 400 V; 6h; ; H07RN-F; 5G6; 5 m; 80mmストリップ+エンドスリーブ

¥31,905
在庫あり
型番
71222243
(¥31,905/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® PLUG CEE 5G6 32A 5m preassembled power cable -  Primary Image
ÖLFLEX® PLUG CEE 5G6 32A 5m preassembled power cable -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
CE marked
CE marked
Harmonisation marking
Harmonisation marking

アプリケーション

  • 各種3相AC商用電源への接続
  • 建設現場の機械およびシステム
  • EN 50565-2に準拠: 乾燥または湿潤を問わない屋内および屋外
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

組み立て済み主電源ケーブル

重量

3.2 kg

銅指数

1440.000 kg/km

銅指数 (lb)

3174.673 lb/10,000 ft

梱包単位 (VPE)

1.000

電気特性

Max. conductor resistance at 20 °C

3.3 Ω/km

Standard grid frequency

50 Hz - 60 Hz

Harnessing rated voltage

400 V

Plug rated voltage

400 V

Plug rated ampacity

32 A

製品構成

◁HAR▷規格タイプ

H07RN-F

ケーブル寸法

5G6

導体サイズ (mm2)

6 mm²

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

5

アセンブリの全長

5 m

ケーブル形状

ラウンド

アセンブリタイプ

組み立て済み

絶縁体材質

ゴム

シース材質

ゴム

シース色

線心識別

線心識別

VDE 0293-308

コネクタカラー

Protective contact at the ends

コネクタ側のみ
ケーブルは保護導体を含む

Component with sealing

プラグ

Plug type standard

EN 60309-2/ VDE 0623 & Standard Specification Sheet 2

Plug design type

CEE

Plug number of earth contacts

1

Plug pin mating direction

ストレート/セントラル

Plug pin quantity

5

Earth contact position

6h

Termination of second cable end

80mmストリップ+エンドスリーブ

製品特性

使用範囲

固定設置
柔軟

IP保護等級

IP 44

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(移動配線時)

8×外径

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

Cable uv-resistance according to

EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)

Cable oil-resistance according to

IEC 60811-2-1

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:◁HAR▷

はい

Plug test standard

VDE 0623-2

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® PLUG CEE Connection/ Extension Cable without phase shifter*の全製品

型番 ケーブル寸法 アセンブリの全長 Termination of second cable end Plug rated ampacity Cable nominal outer diameter 銅指数
71222231 5G1.5 2.5 m 80mmストリップ+エンドスリーブ 16 A 180.000 kg/km
71222232 5G2.5 2.5 m 80mmストリップ+エンドスリーブ 16 A 300.000 kg/km
71222234 5G4 2.5 m 80mmストリップ+エンドスリーブ 32 A 480.000 kg/km
71222239 5G1.5 5 m 80mmストリップ+エンドスリーブ 16 A 360.000 kg/km
71222240 5G2.5 5 m 80mmストリップ+エンドスリーブ 16 A 600.000 kg/km
71222241 5G2.5 5 m 80mmストリップ+エンドスリーブ 32 A 600.000 kg/km
71222242 5G4 5 m 80mmストリップ+エンドスリーブ 32 A 960.000 kg/km
71222243 5G6 5 m 80mmストリップ+エンドスリーブ 32 A 1440.000 kg/km
71222295 5G2.5 10 m カップリング 16 A 1200.000 kg/km
71222296 5G2.5 25 m カップリング 16 A 3000.000 kg/km
71222304 5G6 10 m カップリング 32 A 2880.000 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!