ÖLFLEX® PLUG CEE 5G1,5 16A 5m
組み立て済み主電源ケーブル; CEE; 400 V; 6h; ; H07RN-F; 5G1.5; 5 m; 80mmストリップ+エンドスリーブ
一時的な在庫切れ
アプリケーション
- 各種3相AC商用電源への接続
- 建設現場の機械およびシステム
- EN 50565-2に準拠: 乾燥または湿潤を問わない屋内および屋外
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
組み立て済み主電源ケーブル
重量
1.204 kg
銅指数
360.000 kg/km
銅指数 (lb)
793.668 lb/10,000 ft
梱包単位 (VPE)
1.000
電気特性
Max. conductor resistance at 20 °C
13.3 Ω/km
Standard grid frequency
50 Hz - 60 Hz
Harnessing rated voltage
400 V
Plug rated voltage
400 V
Plug rated ampacity
16 A
製品構成
◁HAR▷規格タイプ
H07RN-F
ケーブル寸法
5G1.5
導体サイズ (mm2)
1.5 mm²
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
5
アセンブリの全長
5 m
ケーブル形状
ラウンド
アセンブリタイプ
組み立て済み
絶縁体材質
ゴム
シース材質
ゴム
シース色
黒
線心識別
色
線心識別
VDE 0293-308
コネクタカラー
赤
Protective contact at the ends
コネクタ側のみケーブルは保護導体を含む
Component with sealing
プラグ
Plug type standard
EN 60309-2/ VDE 0623 & Standard Specification Sheet 2
Plug design type
CEE
Plug number of earth contacts
1
Plug pin mating direction
ストレート/セントラル
Plug pin quantity
5
Earth contact position
6h
Termination of second cable end
80mmストリップ+エンドスリーブ
製品特性
使用範囲
固定設置柔軟
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(移動配線時)
6×外径
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
Cable uv-resistance according to
EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)
Cable oil-resistance according to
IEC 60811-2-1
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:◁HAR▷
はい
Plug test standard
VDE 0623-2
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- * 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® PLUG CEE Connection/ Extension Cable without phase shifter*の全製品
型番 | ケーブル寸法 | アセンブリの全長 | Termination of second cable end | Plug rated ampacity | Cable nominal outer diameter | 銅指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
71222231 | 5G1.5 | 2.5 m | 80mmストリップ+エンドスリーブ | 16 A | 180.000 kg/km | |
71222232 | 5G2.5 | 2.5 m | 80mmストリップ+エンドスリーブ | 16 A | 300.000 kg/km | |
71222234 | 5G4 | 2.5 m | 80mmストリップ+エンドスリーブ | 32 A | 480.000 kg/km | |
71222239 | 5G1.5 | 5 m | 80mmストリップ+エンドスリーブ | 16 A | 360.000 kg/km | |
71222240 | 5G2.5 | 5 m | 80mmストリップ+エンドスリーブ | 16 A | 600.000 kg/km | |
71222241 | 5G2.5 | 5 m | 80mmストリップ+エンドスリーブ | 32 A | 600.000 kg/km | |
71222242 | 5G4 | 5 m | 80mmストリップ+エンドスリーブ | 32 A | 960.000 kg/km | |
71222243 | 5G6 | 5 m | 80mmストリップ+エンドスリーブ | 32 A | 1440.000 kg/km | |
71222295 | 5G2.5 | 10 m | カップリング | 16 A | 1200.000 kg/km | |
71222296 | 5G2.5 | 25 m | カップリング | 16 A | 3000.000 kg/km | |
71222304 | 5G6 | 10 m | カップリング | 32 A | 2880.000 kg/km |