ÖLFLEX® PLUG CEE 5G2,5 32A 5m
組み立て済み主電源ケーブル; CEE; 400 V; 6h; ; H07RN-F; 5G2.5; 5 m; 80mmストリップ+エンドスリーブ

¥18,982
在庫切れ
型番
71222241
(¥18,982/PC)
税込

一時的な在庫切れ

ÖLFLEX® PLUG CEE 5G2,5 32A 5m preassembled power cable -  Primary Image
ÖLFLEX® PLUG CEE 5G2,5 32A 5m preassembled power cable -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
CE marked
CE marked
Harmonisation marking
Harmonisation marking

アプリケーション

  • 各種3相AC商用電源への接続
  • 建設現場の機械およびシステム
  • EN 50565-2に準拠: 乾燥または湿潤を問わない屋内および屋外
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

組み立て済み主電源ケーブル

重量

1.81 kg

銅指数

600.000 kg/km

銅指数 (lb)

4031.835 lb/10,000 ft

梱包単位 (VPE)

1.000

電気特性

Max. conductor resistance at 20 °C

7.98 Ω/km

Standard grid frequency

50 Hz - 60 Hz

Harnessing rated voltage

400 V

Plug rated voltage

400 V

Plug rated ampacity

32 A

製品構成

◁HAR▷規格タイプ

H07RN-F

ケーブル寸法

5G2.5

導体サイズ (mm2)

2.5 mm²

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

5

アセンブリの全長

5 m

ケーブル形状

ラウンド

アセンブリタイプ

組み立て済み

絶縁体材質

ゴム

シース材質

ゴム

シース色

線心識別

線心識別

VDE 0293-308

コネクタカラー

Protective contact at the ends

コネクタ側のみ
ケーブルは保護導体を含む

Component with sealing

プラグ

Plug type standard

EN 60309-2/ VDE 0623 & Standard Specification Sheet 2

Plug design type

CEE

Plug number of earth contacts

1

Plug pin mating direction

ストレート/セントラル

Plug pin quantity

5

Earth contact position

6h

Termination of second cable end

80mmストリップ+エンドスリーブ

製品特性

使用範囲

固定設置
柔軟

IP保護等級

IP 44

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(移動配線時)

6×外径

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

Cable uv-resistance according to

EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)

Cable oil-resistance according to

IEC 60811-2-1

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:◁HAR▷

はい

Plug test standard

VDE 0623-2

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® PLUG CEE Connection/ Extension Cable without phase shifter*の全製品

型番 ケーブル寸法 アセンブリの全長 Termination of second cable end Plug rated ampacity Cable nominal outer diameter 銅指数
71222231 5G1.5 2.5 m 80mmストリップ+エンドスリーブ 16 A 180.000 kg/km
71222232 5G2.5 2.5 m 80mmストリップ+エンドスリーブ 16 A 300.000 kg/km
71222234 5G4 2.5 m 80mmストリップ+エンドスリーブ 32 A 480.000 kg/km
71222239 5G1.5 5 m 80mmストリップ+エンドスリーブ 16 A 360.000 kg/km
71222240 5G2.5 5 m 80mmストリップ+エンドスリーブ 16 A 600.000 kg/km
71222241 5G2.5 5 m 80mmストリップ+エンドスリーブ 32 A 600.000 kg/km
71222242 5G4 5 m 80mmストリップ+エンドスリーブ 32 A 960.000 kg/km
71222243 5G6 5 m 80mmストリップ+エンドスリーブ 32 A 1440.000 kg/km
71222295 5G2.5 10 m カップリング 16 A 1200.000 kg/km
71222296 5G2.5 25 m カップリング 16 A 3000.000 kg/km
71222304 5G6 10 m カップリング 32 A 2880.000 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!