SILVYN® KLICK GPZ PG 36 BK
電線管グランド; PG 36; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 42; ポリアミド; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 68, IP 69;
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
CE marked
UL recognized
特長
- 迅速に組立可能
- 分解が簡単
- 追加ケーブルストレインリリーフ
- 追加ケーブルシーリング
アプリケーション
- 保護コンジットとの組み合わせ:
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- ロボット構築
- ケーブルや配線にストレインリリーフと追加のシーリングを取り付ける必要がある場所で使用
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
電線管グランド
ロックナット付
いいえ
Oリング付
いいえ
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
10.000
取付タイプ
ネジ付きボアホール内
製品構成
適合コンジット
SILVYN® RILL PA 12
コンジットサイズに対応
42
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
コンジット継手デザイン
ストレート
全長
140 mm
全体幅
58 mm
全体高さ
58 mm
光幅
22 mm
ネジタイプ
PG
ネジサイズ
PG 36
ネジピッチ
1,588
Oリングの材質
アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
シール材
熱可塑性エラストマー
シール材 短縮形
TPE
本体材質
ポリアミド
本体材質 短縮形
PA
カラー
黒
色:RALカラー
RAL 9005
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最低温度
-40 °C
最大温度
115 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 HB
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
ストレインリリーフ
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
SILVYN® KLICK-GPZの全製品
型番 | ネジサイズ | カラー | コンジットサイズに対応 | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|
61801120 | PG 7 | グレー | 10 | 20 |
61801125 | PG 7 | 黒 | 10 | 20 |
61801130 | PG 9 | グレー | 13 | 20 |
61801135 | PG 9 | 黒 | 13 | 20 |
61801140 | PG 11 | グレー | 16 | 20 |
61801145 | PG 11 | 黒 | 16 | 20 |
61801150 | PG 16 | グレー | 21 | 10 |
61801155 | PG 16 | 黒 | 21 | 10 |
61801160 | PG 21 | グレー | 28 | 10 |
61801165 | PG 21 | 黒 | 28 | 10 |
61801170 | PG 29 | グレー | 34 | 10 |
61801175 | PG 29 | 黒 | 34 | 10 |
61801180 | PG 36 | グレー | 42 | 10 |
61801185 | PG 36 | 黒 | 42 | 10 |
61801190 | PG 48 | グレー | 54 | 10 |
61801195 | PG 48 | 黒 | 54 | 10 |
61801200 | PG 13,5 | グレー | 16 | 20 |
61801202 | PG 13,5 | グレー | 18 | 20 |
61801205 | PG 13,5 | 黒 | 16 | 20 |
61801215 | PG 13,5 | 黒 | 18 | 20 |
閉じる
すべて表示