SILVYN® RILL PA12 13 / 10X13 BK 50M
平行波型保護管; 内径: 10mm; 外径: 13mm; 公称寸法: 13; ポリアミド; ハロゲンフリー; UV抵抗性
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
icon powerchain
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
VDE certified
LAPP-DNV-Approved-Logo
特長
- 高い寸法安定性
- 低温での高柔軟性
- 難燃性および自己消火性(UL 94V-2準拠)
- 耐圧縮性
- 高柔軟性
アプリケーション
- 機械工学
- ケーブルベア(SILVYN® CHAIN)
- ビルオートメーション
- ロボット構築
- 屋外使用(黒)
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
平行波型保護管
梱包単位 (VPE)
50.000
製品構成
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
内径
10
外径
13 mm
全長
50 m
寸法
13
ロック機能付き(2分割)
いいえ
コンジットの材質
ポリアミド
コンジットの材質、短形
PA 12
滑らかなコンジット表面
いいえ
滑らかなコンジット内面
いいえ
カラー
黒
色:RALカラー
RAL 9005
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
耐屈曲性
はい
可動屈曲曲げ半径
45 mm
曲げ半径(mm)(固定時)
15 mm
最低温度
-50 °C
最大温度
100 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 V-2
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
カドミウムフリー
はい
衝撃耐性
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 505
認証:RU
はい
認証:UL AWM
によると UL 1696 (CCN: YDOW2 / e-file number: E308201)
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
はい
認証:cRU
によると CSA C22.2 No. 227.3 (CCN: YDOW8 / e-file number: E308201)
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
SILVYN® RILL PA 12の全製品
型番 | 内径 | 寸法 | カラー | 梱包単位 (VPE) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
61815100 | 6.5 | 10 | グレー | 50 | ||
61815105 | 6.5 | 10 | 黒 | 50 | ||
61815110 | 10 | 13 | グレー | 50 | ||
61815115 | 10 | 13 | 黒 | 50 | ||
61815120 | 12 | 16 | グレー | 50 | ||
61815125 | 12 | 16 | 黒 | 50 | ||
61815130 | 16.5 | 21 | グレー | 50 | ||
61815135 | 16.5 | 21 | 黒 | 50 | ||
61815140 | 23 | 28 | グレー | 50 | ||
61815145 | 23 | 28 | 黒 | 50 | ||
61815150 | 29 | 34 | グレー | 25 | ||
61815155 | 29 | 34 | 黒 | 25 | ||
61815160 | 36 | 42 | グレー | 25 | ||
61815165 | 36 | 42 | 黒 | 25 | ||
61815170 | 48 | 54 | グレー | 25 | ||
61815175 | 48 | 54 | 黒 | 25 | ||
61815180 | 14.3 | 18 | グレー | 50 | ||
61815185 | 14.3 | 18 | 黒 | 50 |
閉じる
すべて表示
アクセサリ