SILVYN® EF 1 1/2'' 40.3X47.8 GY 15M
シース付き金属製保護ケーブル・コンジット; 内径: 40.3mm; 外径: 47.8mm; 公称寸法: 11/2; スチール;

¥18,655
在庫切れ
型番
61712520
(¥18,655/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® EF 1 1/2' 40.3X47.8 GY 15M metal conduit with thick-walled jacket -  Primary Image
SILVYN® EF 1 1/2' 40.3X47.8 GY 15M metal conduit with thick-walled jacket -  Primary Image SILVYN® EF 1 1/2' 40.3X47.8 GY 15M metal conduit with thick-walled jacket -   Other Image SILVYN® EF 1 1/2' 40.3X47.8 GY 15M metal conduit with thick-walled jacket -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
chemical resistance
chemical resistance
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked

特長

  • 液体から保護
  • 高抗張力
  • 堅牢
  • 高耐圧搾性
  • 高フレキシブル

アプリケーション

  • 機械工学
  • プラントエンジニアリング
  • 変圧器構築
  • 鉄道用途
  • 紙産業
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

シース付き金属製保護ケーブル・コンジット

梱包単位 (VPE)

15.000

製品構成

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

スロット

いいえ

高温の切り粉に対する保護

いいえ

内径

40.3

外径

47.8 mm

全長

15 mm

光幅

40.3 mm

寸法

1 1/2

EMCシールド

いいえ

シース材質

ポリ塩化ビニル

本体材質

スチール

コンジットの材質

スチール

滑らかなコンジット表面

はい

滑らかなコンジット内面

いいえ

カラー

グレー

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

可動屈曲曲げ半径

250 mm

曲げ半径(mm)(固定時)

165 mm

短時間最大温度

90 °C

最低温度

-25 °C

最大温度

70 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

衝撃耐性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 505
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
SILVYN® EFの全製品

型番 外径 寸法 梱包単位 (VPE)
61712470 17.8 mm 3/8 75
61712480 21.1 mm 1/2 60
61712490 26.4 mm 3/4 50
61712500 33.1 mm 1 30
61712510 41.8 mm 1 1/4 30
61712520 47.8 mm 1 1/2 15
61712530 59.9 mm 2 15
61722240 14.4 mm 5/16 50
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!