SILVYN® EF 3/8'' 12.6X17.8 GY 75M
シース付き金属製保護ケーブル・コンジット; 内径: 12.6mm; 外径: 17.8mm; 公称寸法: 3/8; スチール;
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
chemical resistance
oil resistant
cold resistance
CE marked
特長
- 液体から保護
- 高抗張力
- 堅牢
- 高耐圧搾性
- 高フレキシブル
アプリケーション
- 機械工学
- プラントエンジニアリング
- 変圧器構築
- 鉄道用途
- 紙産業
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
シース付き金属製保護ケーブル・コンジット
梱包単位 (VPE)
75.000
製品構成
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
スロット
いいえ
高温の切り粉に対する保護
いいえ
内径
12.6
外径
17.8 mm
全長
75 mm
光幅
12.6 mm
寸法
3/8
EMCシールド
いいえ
シース材質
ポリ塩化ビニル
本体材質
スチール
コンジットの材質
スチール
滑らかなコンジット表面
はい
滑らかなコンジット内面
いいえ
カラー
グレー
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
可動屈曲曲げ半径
85 mm
曲げ半径(mm)(固定時)
60 mm
短時間最大温度
90 °C
最低温度
-25 °C
最大温度
70 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
いいえ
耐薬品性
はい
耐酸性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
衝撃耐性
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 505
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
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
アクセサリ