SILVYN® HTDL 1 1/2'' 40.3X47.8 BK 15M
シース付き金属製保護ケーブル・コンジット; 内径: 40.3mm; 外径: 47.8mm; 公称寸法: 11/2; スチール; UV抵抗性

¥21,670
在庫あり
型番
61814240
(¥21,670/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:15個
15個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SILVYN® HTDL 1 1/2' 40.3X47.8 BK 15M metal conduit with thick-walled jacket -  Primary Image
SILVYN® HTDL 1 1/2' 40.3X47.8 BK 15M metal conduit with thick-walled jacket -  Primary Image SILVYN® HTDL 1 1/2' 40.3X47.8 BK 15M metal conduit with thick-walled jacket -   Other Image
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
UL listed
UL listed
CSA certified
CSA certified

特長

  • 液体から保護
  • 高抗張力
  • 堅牢
  • 高耐圧搾性

アプリケーション

  • 機械工学
  • プラントエンジニアリング
  • 変圧器構築
  • 鉄道用途
  • 輸出産業
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

シース付き金属製保護ケーブル・コンジット

梱包単位 (VPE)

15.000

製品構成

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

スロット

いいえ

高温の切り粉に対する保護

いいえ

内径

40.3

外径

47.8 mm

全長

15 mm

光幅

40.3 mm

寸法

1 1/2

EMCシールド

いいえ

シース材質

ポリ塩化ビニル

本体材質

スチール

コンジットの材質

スチール

滑らかなコンジット表面

はい

滑らかなコンジット内面

いいえ

カラー

色:RALカラー

RAL 9005

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

可動屈曲曲げ半径

250 mm

曲げ半径(mm)(固定時)

205 mm

短時間最大温度

120 °C

最低温度

-45 °C

最大温度

105 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

衝撃耐性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 505

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

はい

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

はい

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61386-23

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SILVYN® HTDLの全製品

型番 外径 寸法 梱包単位 (VPE)
61814190 17.8 mm 3/8 60
61814200 21.1 mm 1/2 60
61814210 26.4 mm 3/4 45
61814220 33.1 mm 1 30
61814230 41.8 mm 1 1/4 15
61814240 47.8 mm 1 1/2 15
61814250 59.9 mm 2 15
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!