SILVYN® COMPACT 90° M50X1.5 NPB
アングルコンジットグランド; M 50; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 1.5; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 67;

¥15,869
在庫切れ
型番
61803814
(¥15,869/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® COMPACT 90° M50X1.5 NPB angle conduit gland -  Primary Image
SILVYN® COMPACT 90° M50X1.5 NPB angle conduit gland -  Primary Image SILVYN® COMPACT 90° M50X1.5 NPB angle conduit gland -   Other Image
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
UL listed
UL listed
CSA certified
CSA certified

特長

  • 高抗張力
  • 強い機械的ストレスに対応
  • 省スペース用途
  • 耐食性

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFXに最適
  • 機械工学
  • 鉄道用途
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

アングルコンジットグランド

納入範囲

Oリングを含む

ロックナット付

いいえ

Oリング付

はい

梱包単位 (VPE)

2.000

製品構成

適合コンジット

SILVYN® HFX

コンジットサイズに対応

1.5

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

コンジット継手デザイン

90°の角度

分離可能なネジ接続

いいえ

ローレットネジ

いいえ

内径

38

外径

60 mm

光幅

38 mm

寸法

1/2“ "

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 50

ネジピッチ

1,5

ネジ長

14 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

レンチサイズ1

62 mm

レンチサイズ 2

60 mm

六角コーナー寸法

60 mm

レンチサイズ

62

ロック機能付き(2分割)

いいえ

EMCシールド

いいえ

Oリングの材質

アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム

Oリング材質、短縮形

NBR

シール材

ポリアミド

シール材 短縮形

PA

ネジ止めスリーブの材質

スチール

ケーブルグランド材質

真鍮

ケーブルグランド材質 短縮形

CuZn

表面保護

ニッケルめっき

製品特性

IP保護等級

IP 67

IP保護等級、ケーブル側

IP 67

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-45 °C

最大温度

105 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

衝撃耐性

いいえ

振動保護

はい

ストレインリリーフ

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

はい

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

はい

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61386-23

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SILVYN® COMPACT M 90°の全製品

型番 ネジサイズ コンジットサイズに対応 梱包単位 (VPE)
61803808 M 16 3/8 10
61803809 M 20 3/8 10
61803810 M 20 1/2 10
61803811 M 25 3/4 5
61803812 M 32 1 5
61803813 M 40 1.25 2
61803814 M 50 1.5 2
61803815 M 63 2 2
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!