SILVYN® EF 1 1/4'' 35.1X41.8 GY 30M
シース付き金属製保護ケーブル・コンジット; 内径: 35.1mm; 外径: 41.8mm; 公称寸法: 11/4; スチール;

¥10,460
在庫あり
型番
61712510
(¥10,460/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:30個
30個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SILVYN® EF 1 1/4' 35.1X41.8 GY 30M metal conduit with thick-walled jacket -  Primary Image
SILVYN® EF 1 1/4' 35.1X41.8 GY 30M metal conduit with thick-walled jacket -  Primary Image SILVYN® EF 1 1/4' 35.1X41.8 GY 30M metal conduit with thick-walled jacket -   Other Image SILVYN® EF 1 1/4' 35.1X41.8 GY 30M metal conduit with thick-walled jacket -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
chemical resistance
chemical resistance
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked

特長

  • 液体から保護
  • 高抗張力
  • 堅牢
  • 高耐圧搾性
  • 高フレキシブル

アプリケーション

  • 機械工学
  • プラントエンジニアリング
  • 変圧器構築
  • 鉄道用途
  • 紙産業
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

シース付き金属製保護ケーブル・コンジット

梱包単位 (VPE)

30.000

製品構成

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

スロット

いいえ

高温の切り粉に対する保護

いいえ

内径

35.1

外径

41.8 mm

全長

30 mm

光幅

35.1 mm

寸法

1 1/4

EMCシールド

いいえ

シース材質

ポリ塩化ビニル

本体材質

スチール

コンジットの材質

スチール

滑らかなコンジット表面

はい

滑らかなコンジット内面

いいえ

カラー

グレー

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

可動屈曲曲げ半径

215 mm

曲げ半径(mm)(固定時)

135 mm

短時間最大温度

90 °C

最低温度

-25 °C

最大温度

70 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

衝撃耐性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 505
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
SILVYN® EFの全製品

型番 外径 寸法 梱包単位 (VPE)
61712470 17.8 mm 3/8 75
61712480 21.1 mm 1/2 60
61712490 26.4 mm 3/4 50
61712500 33.1 mm 1 30
61712510 41.8 mm 1 1/4 30
61712520 47.8 mm 1 1/2 15
61712530 59.9 mm 2 15
61722240 14.4 mm 5/16 50
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!