SILVYN® LTP 50 / 40.4X47.9 BK 10M
シース付き金属製保護ケーブル・コンジット; 内径: 40.4mm; 外径: 47.9mm; 公称寸法: 50; スチール; UV抵抗性

¥11,325
在庫切れ
型番
61805470
(¥11,325/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® LTP 50 / 40.4X47.9 BK 10M metal conduit with thick-walled jacket -  Primary Image
SILVYN® LTP 50 / 40.4X47.9 BK 10M metal conduit with thick-walled jacket -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
oil resistant
oil resistant
acid resistance
acid resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked

特長

  • 液体から保護
  • 高抗張力
  • 堅牢
  • 高耐圧搾性
  • 油および酸への強い耐性、UV耐性

アプリケーション

  • 機械工学
  • 屋外
  • 変圧器構築
  • 鉄道用途
  • 紙産業
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

シース付き金属製保護ケーブル・コンジット

梱包単位 (VPE)

10.000

製品構成

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

スロット

いいえ

高温の切り粉に対する保護

いいえ

内径

40.4

外径

47.9 mm

全長

10 mm

光幅

40.4 mm

寸法

50

EMCシールド

いいえ

シース材質

ポリ塩化ビニル

本体材質

スチール

コンジットの材質

スチール

滑らかなコンジット表面

はい

滑らかなコンジット内面

いいえ

カラー

色:RALカラー

RAL 9005

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

曲げ半径(mm)(固定時)

230 mm

最低温度

-20 °C

最大温度

105 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

衝撃耐性

はい

振動保護

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 505

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61386-23

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SILVYN® LTPの全製品

型番 外径 寸法 梱包単位 (VPE)
61805400 11.8 mm 10 50
61805410 14.2 mm 12 50
61805420 17.8 mm 16 50
61805430 21.1 mm 20 50
61805440 26.4 mm 25 50
61805450 33.1 mm 32 25
61805460 41.8 mm 40 25
61805470 47.9 mm 50 10
61805480 59.7 mm 63 10
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!