FLEXIMARK® Zeichenträger PTE 12-1000 TR
サイン/ラベルホルダー; 全高: 12mm; ポリエチレン

¥6,158
在庫あり
型番
83252027
(¥6,158/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

CharacterHolder PTE 12-1000 TR character/label holder -  Primary Image
CharacterHolder PTE 12-1000 TR character/label holder -  Primary Image CharacterHolder PTE 12-1000 TR character/label holder -   Other Image CharacterHolder PTE 12-1000 TR character/label holder -   Other Image
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
サイン/ラベルホルダー

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

1.000

PUあたりのピース

10 pc.

取付タイプ

ケーブルタイ付き

マーキング 用途

コア
ケーブル
導管

製品構成

透明

はい

全長

1000 mm

全体高さ

12 mm

材質

ポリエチレン

ラベルの材質

ポリエチレン

カラー

透明

ケーブルタイ幅用

2.6 mm

製品特性

最低温度

-75 °C

最大温度

80 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN ISO 4892-2、方法A(変色可)

耐薬品性

はい

耐酸性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

耐水性

いいえ

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

  • ダウンロード

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

FLEXIMARK® Character holders PTEの全製品

型番 文字数 PUあたりのピース
83251060 10 pc.
83251061 10 pc.
83252027 10 pc.
83252028 10 pc.
83252081 10 pc.
83252084 10 pc.
83259952 10 pc.
83259953 10 pc.
83259954 10 pc.
83259960 10 pc.
83259961 10 pc.
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!