FLEXIMARK® Zange FL52A
ホール・プライヤー; 文字ホルダー幅用: 19mm

¥26,151
在庫あり
型番
83252024
(¥26,151/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

Plier FL52A 6-25mm plier -  Primary Image
Plier FL52A 6-25mm plier -  Primary Image Plier FL52A 6-25mm plier -   Other Image Plier FL52A 6-25mm plier -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

ホール・プライヤー

納入範囲

パンチング装置を含む
切断装置を含む

梱包単位 (VPE)

1.000

ラベルホルダー用

フレキシマーク®キャラクターホルダー PTE
フレキシマーク®キャラクターホルダー PGS

製品構成

ラベルホルダー幅用

19

圧着インサートの外径

2.5 mm

閉じる
すべて表示

資料

  • ダウンロード

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

FLEXIMARK® Plier FL52A for character holders 19 mmの全製品

型番
83252024
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!