FLEXIMARK® ISO7010 M009 ADH 100 mm
必須サイン
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
chemical resistance
halogen-free
oil resistant
acid resistance
heat resistance
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
マーク
FLEXIMARK®
製品タイプ
必須サイン
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
1.000
PUあたりのピース
10 pc.
取付タイプ
付く
マーキング 用途
コンポーネント
製品構成
ラベリング
シンボル
ラベルの種類
安全標識
ラベルデザイン
ラウンド
テキストフィールド付き
いいえ
警告・注意 記号付
ハンドプロテクションの着用
外径
100 mm
材質
ポリエステル
カラー
青/白
製品特性
設置最低温度
10 °C
最低温度
-40 °C
最大温度
150 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2
耐薬品性
はい
耐酸性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
耐水性
はい
自己粘着性
はい
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
による記号
ISO 7010
認証:ECOLAB
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
FLEXIMARK® Mandatory signsの全製品
型番 | 警告・注意 記号付 | PUあたりのピース | |
---|---|---|---|
83880112 | 聴覚保護具の着用 | 10 pc. | |
83880113 | 聴覚保護具の着用 | 10 pc. | |
83880114 | 聴覚保護具の着用 | 10 pc. | |
83880115 | 保護メガネの着用 | 10 pc. | |
83880116 | 保護メガネの着用 | 10 pc. | |
83880117 | 保護メガネの着用 | 10 pc. | |
83880127 | 足の保護具を着用する | 10 pc. | |
83880128 | 足の保護具を着用する | 10 pc. | |
83880129 | 足の保護具を着用する | 10 pc. | |
83880130 | ハンドプロテクションの着用 | 10 pc. | |
83880131 | ハンドプロテクションの着用 | 10 pc. | |
83880132 | ハンドプロテクションの着用 | 10 pc. |
閉じる
すべて表示