FLEXIMARK® ISO7010 M004 ADH 100 mm
必須サイン

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫あり
型番
83880117
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ISO7010 M004 ADH 100mm mandatory sign -  Primary Image
ISO7010 M004 ADH 100mm mandatory sign -  Primary Image ISO7010 M004 ADH 100mm mandatory sign -   Other Image
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
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance

テクニカルデータ

製品概要

マーク

FLEXIMARK®

製品タイプ

必須サイン

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

1.000

PUあたりのピース

10 pc.

取付タイプ

付く

マーキング 用途

コンポーネント

製品構成

ラベリング

シンボル

ラベルの種類

安全標識

ラベルデザイン

ラウンド

テキストフィールド付き

いいえ

警告・注意 記号付

保護メガネの着用

外径

100 mm

材質

ポリエステル

カラー

青/白

製品特性

設置最低温度

10 °C

最低温度

-40 °C

最大温度

150 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN ISO 4892-2

耐薬品性

はい

耐酸性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

耐水性

はい

自己粘着性

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

による記号

ISO 7010

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

  • ダウンロード

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

FLEXIMARK® Mandatory signsの全製品

型番 警告・注意 記号付 PUあたりのピース
83880112 聴覚保護具の着用 10 pc.
83880113 聴覚保護具の着用 10 pc.
83880114 聴覚保護具の着用 10 pc.
83880115 保護メガネの着用 10 pc.
83880116 保護メガネの着用 10 pc.
83880117 保護メガネの着用 10 pc.
83880127 足の保護具を着用する 10 pc.
83880128 足の保護具を着用する 10 pc.
83880129 足の保護具を着用する 10 pc.
83880130 ハンドプロテクションの着用 10 pc.
83880131 ハンドプロテクションの着用 10 pc.
83880132 ハンドプロテクションの着用 10 pc.
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!