FLEXIMARK® ISO7010 M004 ADH 25mm
規制プレート
在庫あり-納期目安:7営業日
uv-resistant.
chemical resistance
halogen-free
oil resistant
acid resistance
heat resistance
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
マーク
FLEXIMARK®
製品タイプ
規制プレート
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
1.000
PUあたりのピース
10 pc.
取付タイプ
接着
マーキング 用途
コンポーネント
製品構成
ラベリング
シンボル
ラベルの種類
安全標識
ラベルデザイン
丸形
テキストフィールド付き
なし
外径
25 mm
材質
ポリエステル
カラー
青/白
製品特性
設置最低温度
10 °C
最低温度
-40 °C
最大温度
150 °C
難燃性
なし
耐UV性
あり
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2A
耐薬品性
あり
耐酸性
あり
ハロゲンフリー
あり
耐油性
あり
耐水性
あり
自己粘着性
あり
規格・認証
CEマーキング
なし
UKCA マーキング
なし
による記号
ISO 7010
認証:ECOLAB
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
FLEXIMARK® Mandatory signsの全製品
閉じる
すべて表示