FLEXIMARK® Label LA 80-7.5 SR
レーザー印字ラベル; 全幅: 80mm; 全高: 7.5mm; シルバー; ポリエステル
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
chemical resistance
halogen-free
oil resistant
acid resistance
heat resistance
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
マーク
FLEXIMARK®
製品タイプ
レーザー印字ラベル
パッケージタイプ
段ボール包装
梱包単位 (VPE)
1.000
PUあたりのページ数
10
シートサイズ
DIN A4
片面あたりのマーカー数
74
取付タイプ
付く
対応プリンタ
レーザープリンタ
印刷方法
レーザー印刷
マーキング 用途
コンポーネント
製品構成
ラベルの種類
粘着ラベル
ラベルデザイン
長方形
接着剤
アクリル系
全体幅
80 mm
全体高さ
7.5 mm
厚さ
0.05 mm
ラベルの材質
ポリエステル
穴あけ
はい
カラー
シルバー
製品特性
設置最低温度
10 °C
最低温度
-40 °C
最大温度
150 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、方法A(変色可)
耐薬品性
はい
耐酸性
はい
耐アルカリ性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
耐塩水性
はい
耐水性
はい
自己粘着性
はい
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:ECOLAB
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
FLEXIMARK® LA Labelsの全製品
型番 | カラー | PUあたりのページ数 | 片面あたりのマーカー数 | ||
---|---|---|---|---|---|
83256198 | 白 | 10 | 560 | ||
83256199 | 黄 | 10 | 560 | ||
83256200 | シルバー | 10 | 560 | ||
83256203 | 白 | 10 | 517 | ||
83256204 | 黄 | 10 | 517 | ||
83256206 | 白 | 10 | 400 | ||
83256207 | 黄 | 10 | 400 | ||
83256209 | 白 | 10 | 310 | ||
83256210 | 黄 | 10 | 310 | ||
83256212 | 白 | 10 | 280 | ||
83256213 | 黄 | 10 | 280 | ||
83256215 | 白 | 10 | 161 | ||
83256216 | 黄 | 10 | 161 | ||
83256218 | 白 | 10 | 196 | ||
83256219 | 黄 | 10 | 196 | ||
83256221 | 白 | 10 | 124 | ||
83256222 | 黄 | 10 | 124 | ||
83256224 | 白 | 10 | 39 | ||
83256225 | 黄 | 10 | 39 | ||
83256227 | 白 | 10 | 420 | ||
83256228 | 黄 | 10 | 420 | ||
83256229 | シルバー | 10 | 420 | ||
83256230 | 白 | 10 | 611 | ||
83256231 | 黄 | 10 | 611 | ||
83256232 | シルバー | 10 | 611 | ||
83256233 | 白 | 10 | 315 | ||
83256234 | 黄 | 10 | 315 | ||
83256235 | シルバー | 10 | 315 | ||
83256236 | 白 | 10 | 74 | ||
83256237 | 黄 | 10 | 74 | ||
83256238 | シルバー | 10 | 74 | ||
83256239 | 白 | 10 | 110 | ||
83256240 | 黄 | 10 | 110 | ||
83256241 | シルバー | 10 | 110 | ||
83256242 | 白 | 10 | 27 | ||
83256243 | 黄 | 10 | 27 | ||
83256244 | シルバー | 10 | 27 |
閉じる
すべて表示