FLEXIMARK® Etikett LA 60-30 SR
レーザー印字ラベル; 全幅: 60mm; 全高: 30mm; シルバー; ポリエステル

¥16,615
在庫切れ
型番
83256244
(¥16,615/PC)
税込

一時的な在庫切れ

LA 60x30mm SR label for laser printers -  Primary Image
LA 60x30mm SR label for laser printers -  Primary Image LA 60x30mm SR label for laser printers -   Other Image LA 60x30mm SR label for laser printers -   Other Image
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
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance

テクニカルデータ

製品概要

マーク

FLEXIMARK®

製品タイプ

レーザー印字ラベル

パッケージタイプ

段ボール包装

梱包単位 (VPE)

1.000

PUあたりのページ数

10

シートサイズ

DIN A4

片面あたりのマーカー数

27

取付タイプ

付く

対応プリンタ

レーザープリンタ

印刷方法

レーザー印刷

マーキング 用途

コンポーネント

製品構成

ラベルの種類

粘着ラベル

ラベルデザイン

長方形

接着剤

アクリル系

全体幅

60 mm

全体高さ

30 mm

厚さ

0.05 mm

ラベルの材質

ポリエステル

穴あけ

はい

カラー

シルバー

製品特性

設置最低温度

10 °C

最低温度

-40 °C

最大温度

150 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN ISO 4892-2、方法A(変色可)

耐薬品性

はい

耐酸性

はい

耐アルカリ性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

耐塩水性

はい

耐水性

はい

自己粘着性

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

  • ダウンロード

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

FLEXIMARK® LA Labelsの全製品

型番 カラー PUあたりのページ数 片面あたりのマーカー数
83256198 10 560
83256199 10 560
83256200 シルバー 10 560
83256203 10 517
83256204 10 517
83256206 10 400
83256207 10 400
83256209 10 310
83256210 10 310
83256212 10 280
83256213 10 280
83256215 10 161
83256216 10 161
83256218 10 196
83256219 10 196
83256221 10 124
83256222 10 124
83256224 10 39
83256225 10 39
83256227 10 420
83256228 10 420
83256229 シルバー 10 420
83256230 10 611
83256231 10 611
83256232 シルバー 10 611
83256233 10 315
83256234 10 315
83256235 シルバー 10 315
83256236 10 74
83256237 10 74
83256238 シルバー 10 74
83256239 10 110
83256240 10 110
83256241 シルバー 10 110
83256242 10 27
83256243 10 27
83256244 シルバー 10 27
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!