FLEXIMARK® Etikett LA 56-21.8 WH
レーザ印刷ラベル; 全体幅: 56mm; 全体高さ: 21.8mm; 白; ポリエステル
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
chemical resistance
halogen-free
oil resistant
acid resistance
heat resistance
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
マーク
FLEXIMARK®
製品タイプ
レーザ印刷ラベル
パッケージタイプ
段ボール箱
梱包単位 (VPE)
1.000
PUあたりのページ数
10
シートサイズ
DIN A4
片面あたりのマーカー数
39
取付タイプ
接着
対応プリンタ
レーザープリンタ
印刷方法
レーザー印刷
マーキング 用途
コンポーネント
製品構成
ラベルの種類
接着ラベル
ラベルデザイン
角形
接着剤
アクリルベース
全体幅
56 mm
全体高さ
21.8 mm
厚さ
0.05 mm
ラベルの材質
ポリエステル
穴あけ
あり
カラー
白
製品特性
設置最低温度
10 °C
最低温度
-40 °C
最大温度
150 °C
難燃性
なし
耐UV性
あり
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、method A (色変更可能)
耐薬品性
あり
耐酸性
あり
耐アルカリ性
あり
ハロゲンフリー
あり
耐油性
あり
耐塩水性
あり
耐水性
あり
自己粘着性
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
FLEXIMARK® LA Labelsの全製品
型番 | カラー | PUあたりのページ数 | 片面あたりのマーカー数 | ||
---|---|---|---|---|---|
83256198 | 白 | 10 | 560 | ||
83256199 | 黃 | 10 | 560 | ||
83256200 | シルバー | 10 | 560 | ||
83256203 | 白 | 10 | 517 | ||
83256204 | 黃 | 10 | 517 | ||
83256206 | 白 | 10 | 400 | ||
83256207 | 黃 | 10 | 400 | ||
83256209 | 白 | 10 | 310 | ||
83256210 | 黃 | 10 | 310 | ||
83256212 | 白 | 10 | 280 | ||
83256213 | 黃 | 10 | 280 | ||
83256215 | 白 | 10 | 161 | ||
83256216 | 黃 | 10 | 161 | ||
83256218 | 白 | 10 | 196 | ||
83256219 | 黃 | 10 | 196 | ||
83256221 | 白 | 10 | 124 | ||
83256222 | 黃 | 10 | 124 | ||
83256224 | 白 | 10 | 39 | ||
83256225 | 黃 | 10 | 39 | ||
83256227 | 白 | 10 | 420 | ||
83256228 | 黃 | 10 | 420 | ||
83256229 | シルバー | 10 | 420 | ||
83256230 | 白 | 10 | 611 | ||
83256231 | 黃 | 10 | 611 | ||
83256232 | シルバー | 10 | 611 | ||
83256233 | 白 | 10 | 315 | ||
83256234 | 黃 | 10 | 315 | ||
83256235 | シルバー | 10 | 315 | ||
83256236 | 白 | 10 | 74 | ||
83256237 | 黃 | 10 | 74 | ||
83256238 | シルバー | 10 | 74 | ||
83256239 | 白 | 10 | 110 | ||
83256240 | 黃 | 10 | 110 | ||
83256241 | シルバー | 10 | 110 | ||
83256242 | 白 | 10 | 27 | ||
83256243 | 黃 | 10 | 27 | ||
83256244 | シルバー | 10 | 27 |
閉じる
すべて表示