Org.shrink. 38.1/19.1-38mm ZH
シュリンクホースのラベル; ケーブルの直径: 19.1mm - 38.1mm; 全幅: 38mm; ポリオレフィン; 黄; ハロゲンフリー

¥57,501
在庫切れ
型番
83260098
(¥57,501/PC)
税込

一時的な在庫切れ

Org.shrink. 38.1/19.1-38mm ZH shrinking tube label -  Primary Image
Org.shrink. 38.1/19.1-38mm ZH shrinking tube label -  Primary Image Org.shrink. 38.1/19.1-38mm ZH shrinking tube label -   Other Image
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
シュリンクホースのラベル

パッケージタイプ

プーリー

梱包単位 (VPE)

1.000

ロールごとのマーカー数

100

取付タイプ

シュリンク

対応プリンタ

熱転写プリンター
EOS 5
スクイックス

印刷方法

熱転写マーキング

設置時間

設置前

マーキング 用途

コア
ケーブル

製品構成

ラベルの種類

収縮チューブ

全体幅

38 mm

材質

ポリオレフィン

穴あけ

はい

最小収縮範囲

19.1 mm

最大収縮範囲

38.1 mm

収縮率

2:1

カラー

製品特性

最低温度

-55 °C

最大温度

105 °C

収縮温度

90 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

はい

耐アルカリ性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

耐塩水性

はい

耐水性

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

はい

鉄道車両用火災保護のハザードレベル

EN 45545-2 HL3

鉄道車両用規格

EN 45545-2 HL3

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

FLEXIMARK® Organized shrink tube - halogenfreeの全製品

閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!