Org.shrink. 19.1/9.5-38mm ZH Y
シュリンクホースのラベル; ケーブルの直径: 9.5mm - 19.1mm; 全幅: 38mm; ポリオレフィン; 黄; ハロゲンフリー
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
chemical resistance
halogen-free
oil resistant
acid resistance
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
マーク
FLEXIMARK®
製品タイプ
シュリンクホースのラベル
パッケージタイプ
プーリー
梱包単位 (VPE)
1.000
ロールごとのマーカー数
500
取付タイプ
シュリンク
対応プリンタ
熱転写プリンターEOS 5スクイックス
印刷方法
熱転写マーキング
設置時間
設置前
マーキング 用途
コアケーブル
製品構成
ラベルの種類
収縮チューブ
全体幅
38 mm
材質
ポリオレフィン
穴あけ
はい
最小収縮範囲
9.5 mm
最大収縮範囲
19.1 mm
収縮率
2:1
カラー
黄
製品特性
最低温度
-55 °C
最大温度
105 °C
収縮温度
90 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
はい
耐アルカリ性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
耐塩水性
はい
耐水性
はい
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
鉄道車両の防火試験済み
はい
鉄道車両用火災保護のハザードレベル
EN 45545-2 HL3
鉄道車両用規格
EN 45545-2 HL3
認証:ECOLAB
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
FLEXIMARK® Organized shrink tube - halogenfreeの全製品
型番 | ロールごとのマーカー数 | |||
---|---|---|---|---|
83260080 | 1000 | |||
83260081 | 1000 | |||
83260082 | 1000 | |||
83260083 | 1000 | |||
83260084 | 500 | |||
83260085 | 500 | |||
83260086 | 500 | |||
83260087 | 300 | |||
83260088 | 100 | |||
83260089 | 100 | |||
83260090 | 1000 | |||
83260091 | 1000 | |||
83260092 | 1000 | |||
83260093 | 1000 | |||
83260094 | 500 | |||
83260095 | 500 | |||
83260096 | 500 | |||
83260097 | 300 | |||
83260098 | 100 | |||
83260099 | 100 | |||
83260100 | 2000 | |||
83260101 | 2000 | |||
83260102 | 2000 | |||
83260103 | 2000 | |||
83260104 | 1000 | |||
83260105 | 1000 | |||
83260106 | 1000 | |||
83260107 | 600 | |||
83260225 | 4000 | |||
83260226 | 4000 | |||
83260227 | 4000 | |||
83260228 | 3000 | |||
83260229 | 3000 | |||
83260230 | 3000 |
閉じる
すべて表示
アクセサリ