FLEXIMARK® Flexiprint TF3 6.0-16.0WH200
熱転写マーキング用ラベル; 断面(最小/最大): 6mm² - 16mm²; Number of characters: 7; 白; ハロゲンフリー

¥5,378
在庫切れ
型番
83255015
(¥5,378/PC)
税込

一時的な在庫切れ

Flexiprint TF3 6.0-16.0mm WH label for thermal printers -  Primary Image
Flexiprint TF3 6.0-16.0mm WH label for thermal printers -  Primary Image Flexiprint TF3 6.0-16.0mm WH label for thermal printers -   Secondary Image Flexiprint TF3 6.0-16.0mm WH label for thermal printers -   Secondary Image Flexiprint TF3 6.0-16.0mm WH label for thermal printers -   Other Image Flexiprint TF3 6.0-16.0mm WH label for thermal printers -   Other Image
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
熱転写マーキング用ラベル

パッケージタイプ

プーリー
小型パッケージ

梱包単位 (VPE)

1.000

ロールごとのマーカー数

200

取付タイプ

突き進む

対応プリンタ

熱転写プリンター
EOS 5
スクイックス

印刷方法

熱転写マーキング

設置時間

設置前

マーキング 用途

コア
光ファイバーケーブル
ケーブル

製品構成

文字数

7

ラベルの種類

ケーブルラベル

全体幅

41 mm

全体高さ

11 mm

厚さ

0.175 mm

最小導体サイズ

6 mm²

最大導体サイズ

16 mm²

ラベルの材質

ポリエステル

カラー

製品特性

最低温度

-40 °C

最大温度

125 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

耐塩水性

はい

耐水性

はい

自己粘着性
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
FLEXIMARK® Flexiprint TFの全製品

型番 最小導体サイズ 最大導体サイズ 文字数 PUあたりのピース
83254354 0.75 mm² 1.5 mm² 15
83254355 0.75 mm² 1.5 mm² 15
83254359 1.5 mm² 2.5 mm² 15
83254360 1.5 mm² 2.5 mm² 15
83254365 0.25 mm² 0.75 mm² 7
83254366 0.75 mm² 1.5 mm² 7
83254367 1.5 mm² 2.5 mm² 7
83254368 2.5 mm² 6 mm² 7
83254369 6 mm² 16 mm² 7
83254372 0.25 mm² 0.75 mm² 7
83254374 1.5 mm² 2.5 mm² 7
83254375 2.5 mm² 6 mm² 7
83254376 6 mm² 16 mm² 7
83254378 0.75 mm² 1.5 mm² 7
83255011 0.25 mm² 0.75 mm² 7
83255012 0.75 mm² 1.5 mm² 7
83255013 1.5 mm² 2.5 mm² 7
83255014 2.5 mm² 6 mm² 7
83255015 6 mm² 16 mm² 7
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!