FLEXIMARK® Flexiprint TF0 0.25-0.75WH600
熱転写マーキング用ラベル; 断面(最小/最大): 0.25mm² - 0.75mm²; Number of characters: 7; 白; ハロゲンフリー

¥6,241
在庫あり
型番
83255011
(¥6,241/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

Flexiprint TF0 0.25-0.75mm WH label for thermal printers -  Primary Image
Flexiprint TF0 0.25-0.75mm WH label for thermal printers -  Primary Image Flexiprint TF0 0.25-0.75mm WH label for thermal printers -   Secondary Image Flexiprint TF0 0.25-0.75mm WH label for thermal printers -   Secondary Image Flexiprint TF0 0.25-0.75mm WH label for thermal printers -   Other Image Flexiprint TF0 0.25-0.75mm WH label for thermal printers -   Other Image
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
熱転写マーキング用ラベル

パッケージタイプ

プーリー
小型パッケージ

梱包単位 (VPE)

1.000

ロールごとのマーカー数

600

取付タイプ

突き進む

対応プリンタ

熱転写プリンター
EOS 5
スクイックス

印刷方法

熱転写マーキング

設置時間

設置前

マーキング 用途

コア
光ファイバーケーブル
ケーブル

製品構成

文字数

7

ラベルの種類

ケーブルラベル

全体幅

22.9 mm

全体高さ

5.2 mm

厚さ

0.175 mm

最小導体サイズ

0.25 mm²

最大導体サイズ

0.75 mm²

ラベルの材質

ポリエステル

カラー

製品特性

最低温度

-40 °C

最大温度

125 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

耐塩水性

はい

耐水性

はい

自己粘着性
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
FLEXIMARK® Flexiprint TFの全製品

型番 最小導体サイズ 最大導体サイズ 文字数 PUあたりのピース
83254354 0.75 mm² 1.5 mm² 15
83254355 0.75 mm² 1.5 mm² 15
83254359 1.5 mm² 2.5 mm² 15
83254360 1.5 mm² 2.5 mm² 15
83254365 0.25 mm² 0.75 mm² 7
83254366 0.75 mm² 1.5 mm² 7
83254367 1.5 mm² 2.5 mm² 7
83254368 2.5 mm² 6 mm² 7
83254369 6 mm² 16 mm² 7
83254372 0.25 mm² 0.75 mm² 7
83254374 1.5 mm² 2.5 mm² 7
83254375 2.5 mm² 6 mm² 7
83254376 6 mm² 16 mm² 7
83254378 0.75 mm² 1.5 mm² 7
83255011 0.25 mm² 0.75 mm² 7
83255012 0.75 mm² 1.5 mm² 7
83255013 1.5 mm² 2.5 mm² 7
83255014 2.5 mm² 6 mm² 7
83255015 6 mm² 16 mm² 7
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!